تسجيل الدخول
مرحبًا! سجّل الدخول لتخصيص تجربتك على Cat.com
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
سجل الآن
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
Engine |
Cat C7.1 ACERT |
Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV Tier 3/Stage IIIA |
185 kW (248 hp) 186 kW (249 hp) |
Operating weight |
21 950 kg (48,390 lb)* |
Ambient temperature operating range |
Up to 50° C (122° F) |
Blade – straight |
2.8 m3 (3.7 yd3) |
Blade – coal |
10.5 m3 (13.8 yd3) |
Top speed |
30.5 km/h (19 mph) f 34.6 km/h (21.5 mph) r |