Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur Veröffentlichung in Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland, Südkorea: Juni 2021
Mitteilungsnummer: 317PR21
Der neue Cat®-Mobilbagger M320 optimiert durch bis zu 9 % mehr Schwenkmoment als der Cat M320F Leistung und Effizienz am Einsatzort, damit Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können. Sein längerer Radstand steigert die Stabilität im Betrieb und verbessert die Straßenlage, wenn die Maschine mit Geschwindigkeiten von bis zu 35 km/h (21,7 mph) an den nächsten Einsatzort gefahren wird. Dieser Mobilbagger lässt sich auf unbefestigtem Terrain genauso wie auf befestigten Wegen einsetzen und erfüllt die Kundenanforderungen an einen effizienten Betrieb in Anwendungen von allgemeinen Arbeiten bis hin zum Grabenaushub und dem Abfallumschlag.
Verbesserungen am Hydrauliksystem steigern die Effizienz der Maschine bei der Arbeit mit verschiedenen Cat-Anbaugeräten. Durch die überarbeitete Maschinenkonstruktion wird die für die tägliche Wartung benötigte Zeit reduziert. Die verlängerte Lebensdauer der Filter und längere Serviceintervalle maximieren die Maschinenverfügbarkeit am Einsatzort und senken die Betriebskosten.
Kraft und Leistung
Angetrieben wird der neue M320 durch den Cat-Motor C4.4, der mit 129,4 kW (174 HP) für Leistung und Produktivität sorgt und die Emissionsnormen Stufe V (EU) und EPA Tier 4 Final (USA) erfüllt. Serienausstattung wie die Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik, die automatische Motor-Leerlaufabstellung sowie die bedarfsgesteuerten elektrischen Kühlerlüfter steigern die Effizienz und sparen Dieselkraftstoff und Dieselabgasflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), was sich in niedrigeren Betriebskosten niederschlägt. Die Maschine kann mit Biodiesel bis B20 betrieben werden und ist standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu 50 ˚C (125 ˚F) und Kaltstarts bei bis zu –18 ˚C (0 ˚F) ausgelegt. So eignet sie sich für Projekte in den verschiedensten Betriebsumgebungen.
Der neue M320 ist mit einer separaten Schwenkpumpe ausgestattet, die eine gleichbleibende Leistung abgibt und dadurch einen effizienteren Multitasking-Betrieb ermöglicht. Das hoch entwickelte Hydrauliksystem balanciert automatisch Leistungsabgabe und Effizienz, damit die Bediener die Maschine besser und präziser steuern können. Der einzigartige Schwerlasthubmodus steigert die Tragfähigkeit für den effizienten Umgang mit schweren Lasten und macht die Maschine flexibler.
Längere Serviceintervalle
Die Konstruktion des neuen M320 mit den neuen, langlebigeren Filtern spart den Eigentümern bis zu 5 % bei den Wartungsteilen. Der neue Hydraulikölfilter mit Rücklaufsperrventilen, die eine Verunreinigung des Öls beim Filterwechsel verhindern, bietet eine verbesserte Filterleistung und durch die im Vergleich zu früheren Konstruktionen um 50 % verlängerte Nutzungsdauer ein Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden. Der Zweistufenfilter schützt den Motor besser vor Fremdkörpern im Dieselkraftstoff.
Alle Stellen für die tägliche Wartung sind rasch und sicher vom Boden aus erreichbar. Der M320 ist mit zentralen Schmierstellen und optional mit einem automatischen Schmiersystem für das Anbaugeräte- und Schwenksystem ausgestattet, was die Wartungszeit verringert. Sämtliche S∙O∙SSM-Zapfventile sind ebenfalls auf Bodenebene angeordnet. So lassen sich Flüssigkeitsproben für die Analyse leicht entnehmen. Die Wartungsintervalle für die Maschine und die Filternutzungsdauern lassen sich bequem über den Touchscreen-Bildschirm in der Fahrerkabine verfolgen. Dies unterstützt den Bediener bei der Wartungsplanung.
Die serienmäßige Product Link™-Technologie im M320 verbessert das Flottenmanagement und die Wartungsabläufe bei dem Bagger, indem wesentliche Betriebsdaten und Fehlercodes der Maschine aufgezeichnet und an die relevanten Personen gemeldet werden. Die neue Fehlersuche per Fernzugriff ermöglicht es den Händlern, Diagnoseprüfungen für Fehlercodes während des Maschinenbetriebs aus dem Büro auszuführen, wodurch ein Besuch am Einsatzort möglicherweise entfällt.
Komfort und Übersicht auf einer neuen Stufe
Für den neuen M320 sind größere Fahrerkabinen der nächsten Genration in den Ausführungen Deluxe und Premium erhältlich. Alle Bedienelemente sind leicht erreichbar vor dem Fahrer angeordnet. Dies steigert den Komfort. Die Maschine kann auf verschiedene Arten gestartet werden: mit einer Drucktaste, einer Bluetooth®-Schlüsselfernbedienung oder der einzigartigen Fahrerkennungsfunktion. Mit der Fahrerkennung kann jeder Bediener seine bevorzugten Maschineneinstellungen vornehmen und speichern. Der Bagger ruft diese Einstellungen jedes Mal ab, wenn sich der Bediener anmeldet.
Auf dem neuen, 240 mm (10") großen Touchscreen-Monitor mit Dreh-/Auswahlknopf können die Bediener intuitiv durch die Maschinenfunktionen navigieren. Über den neuen Monitor lässt sich die Innentemperatur der Fahrerkabine einfach auf den Idealwert einstellen, damit den Tag über ein komfortables Klima herrscht.
Die fortschrittlichen Visko-Lager im M320 reduzieren die Übertragung von Maschinenvibrationen an die Fahrerkabine und ermöglichen dadurch ein ermüdungsfreieres Arbeiten. Die hochklappbare Seitenkonsole links vereinfacht den Einstieg in die und Ausstieg aus der Fahrerkabine des neuen Mobilbaggers. Die automatische Achsensperre erkennt, wann die Betriebsbremse betätigt oder gelöst und die Achse gesperrt oder freigegeben werden muss. Beim Betätigen des Fahrpedals wird sie automatisch gelöst. So wird der Bediener entlastet.
Die serienmäßigen Heck- und Seitenkameras tragen in Verbindung mit den großen Fenstern und schmalen Säulen der Fahrerkabine zu einer besseren Sicht auf den Einsatzort für den Bediener bei, was sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit im Betrieb steigert. Ein optionales 360-Grad-Sichtsystem fasst die Bilder mehrerer Kameras im Außenbereich der Maschine zusammen und liefert dadurch den Bedienern eine unvergleichliche Sicht auf die Umgebung. Zur Verbesserung der Sicht trägt auch die neue flache Motorhaubenkonstruktion des Baggers bei.
Weitere Informationen zum neuen Mobilbagger M320 erhalten Sie bei Ihrem lokalen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C4.4 |
Leistung (ISO 14396:2002), kW (HP) |
129,4 (174) |
Min. Gewicht, kg (lb.) |
18.800 (41.450) |
Max. Gewicht, kg (lb.) |
21.200 (46.740) |
Max. Grabtiefe, mm ('/") |
6030 (19'9") |
Max. Reichweite auf Standebene, mm ('/") |
9290 (30'6") |
Max. Ladehöhe, mm ('/") |
6960 (22'10") |
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.
©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
|
|