Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: November 2015
Pressemitteilung Nr. 346PR15
Der neue Cat® 307E2 erweitert das Angebot an Minibaggern in der Gewichtsklasse 7 bis 8 Tonnen um ein weiteres Modell. Sein Cat C2.4-Turbomotor mit 37,7 kW (50,3 HP) erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU), und dank High-Definition-Hydraulik mit Load-Sensing-Funktion und lastdruckunabhängiger Mengenverteilung bietet die Maschine eine überragende Leistung und Gesamtbetriebseffizienz.
Der 307E2 gewährleistet mit seinem serienmäßigen Ausleger in schwenkbarer und fester Ausführung maximale Stabilität, Reichweite und Traglast. Die Fahrerkabine bietet mit luftgefedertem Sitz, Automatiksicherheitsgurt und COMPASS-Monitor mit Farbdisplay exzellenten Komfort. Mit dem COMPASS-Monitor kann der Fahrer Funktionen wie die folgenden schnell aktivieren und ändern: einstellbarer Zusatzhydraulikstrom zur besseren Arbeitsgerätesteuerung; Hydraulik-Schnellwechslerwahl zum einfachen Austausch von Anbaugeräten mit nur einem Knopfdruck; automatische Motor-Leerlaufabschaltung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs; und Sicherheitssystemfunktionen zum Schutz von Ausrüstung am Einsatzort. Darüber hinaus ermöglicht die 100 %ige hydraulische Vorsteuerung eine exzellente Maschinen- und Feinsteuerung, ohne dass Umlenkung und Seilzüge gewartet werden müssen, was die Vorhalte- und Betriebskosten verringert und zu weniger Ausfallzeiten führt.
Sekundäre Zusatzleitungen und ein Stiel mit Vorbereitung für Daumenbefestigung sind beim 307E2 serienmäßig. Bei den Laufketten besteht die Wahl zwischen Stahlketten oder Stahlketten mit Platten. Darüber hinaus teilt der 307E2 Arbeitsgeräte mit der Plattform des 308E2 und verfügt über die folgenden neuen Funktionen: Power On Demand (Leistung bei Bedarf), wodurch Effizienz und Leistung rund um die Uhr gewährleistet sind; Lagereferenzsystem, das wertvolle Hilfe beim Planieren und Grabenziehen leistet; und die Rückfahrkamera, die tote Winkel reduziert und bei der Maschinenpositionierung behilflich ist. Alle genannten Funktionen sind beim neuen 307E2 serienmäßig.