Cat 340F UHD für sichere und effiziente Abbrucharbeiten in größeren Höhen

Zur Veröffentlichung in Europa: April 2016
Pressemitteilung Nr. 147PR16

Der von Caterpillar entwickelte und gefertigte neue Cat®-Hydraulikbagger 340F UHD (Ultra High Demolition, ultralange Abbruchausrüstung) wird über das Cat-Händlernetz vertrieben. Der für Abbrucharbeiten in größeren Höhen konzipierte neue Typ bietet bis zu 22 Meter Löffelbolzenhöhe und kann bei einer horizontalen Reichweite von 15 Metern Lasten von bis zu 3,6 Tonnen bewältigen. Das Einsatzgewicht liegt je nach Konfiguration von Arbeitsausrüstung und Unterwagen zwischen 44.100 und 50.400 kg, und ein neues Auslegerumrüstsystem ermöglicht eine schnelle einsatzgerechte Konfiguration der Arbeitsausrüstung. Durch eine Vielzahl von verfügbaren Arbeitsgeräten ist größte Vielseitigkeit und Effizienz am Einsatzort sichergestellt, und die Arbeitsumgebung ist auf ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort ausgelegt.

Konstruktionselemente/Arbeitsausrüstungen/Arbeitsgeräte

Die Hauptelemente des 340F UHD – oberer und unterer Hauptrahmen, Ausleger, Stiele und Laufrollenrahmen – sind speziell für lange Haltbarkeit bei Abbrucheinsätzen gebaut. Die Komponenten des Unterwagens – Ketten, Rollen, Leiträder und Bodenplatten – werden aus hochfestem Stahl gefertigt, und die fettgeschmierten Ketten verlängern die Standzeit der Bolzen und Buchsen, verhindern das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern und verringern die Fahrgeräusche. Der lange Unterwagen (5040 mm tragende Kettenlänge) ist sowohl ohne Spurverstellung (2590 mm) als auch mit Spurverstellung (2390 mm bis 2820 mm) verfügbar.

Mit dem Auslegerumrüstsystem kann der Fahrer Komponenten von Arbeitsausrüstungen mit langer oder kurzer Reichweite problemlos ein- und ausbauen, und ein neues hydraulisches Verbindungssystem verriegelt die Komponenten miteinander. Ein kurzer Auslegerkopf kann entweder gewinkelt oder gerade angeordnet werden und mit in drei Längen verfügbaren Stielen ausgerüstet werden. Verfügbare Schnellwechsler erleichtern schnelle Arbeitsgerätewechsel, und da die Arbeitsgerätesteuerung des 340F UHD Hydraulikdruck- und Hydraulikstromwerte für bis zu 20 Arbeitsgeräte speichert, können diese Parameter direkt angepasst werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Motor und Hydraulik

Der Motor C9.3 ACERT™ des 340F UHD mit einer Nettonennleistung von 228 kW (310 PS) erfüllt die EU-Emissionsnormen Stufe IV. Der Motor bietet drei Leistungsarten – hohe Leistung, Standardleistung und verbrauchsarme Leistung –, damit die Fahrer Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch nehmen können, und bei leichter Belastung senkt eine Motordrehzahlsteuerung automatisch die Motordrehzahl. Außerdem stellt eine Leerlaufabschaltautomatik nach einer voreingestellten Leerlaufzeit den Motor ab.

Die Arbeitshydraulik liefert einen maximalen Volumenstrom von 570 l/min bei einem Ansprechüberdruck von 35.000 kPa, und bei aktivierter Schwerlast-Hubfunktion steigt der Systemdruck auf 38.000 kPa, um das Leistungsvermögen zu erhöhen. Die maximale Zugkraft beträgt 285 kN, sodass unter allen Arbeitsbedingungen optimale Zugkraft und Steigfähigkeit gewährleistet sind.

Arbeitsumgebung und Technologie

Die Fahrerkabine des 340F UHD lässt sich nach hinten kippen, sodass der Fahrer bei Arbeiten in großer Höhe eine ergonomisch optimale Position einnehmen kann, und ein vergrößertes oberes Fenster sorgt für bessere Sicht nach oben. Die Abbruchkabine weist Front- und Dachscheiben aus verstärktem Glas (P5A) auf, und Parallelscheibenwischer halten die großen Scheibenflächen sauber. Steinschlagschutzgitter (FOGS, Falling Object Guard System) vorn und oben bieten zusätzlichen Schutz.

Für Fahrerkomfort sorgt eine Klimaanlage, die gleichmäßige Temperaturen in der Fahrerkabine gewährleistet; außerdem sind beheizbare/kühlbare Sitze lieferbar. Joystick-Konsolen und Armlehnen lassen sich nach den Präferenzen des Fahrers einstellen, und die LCD-Anzeige ist in 42 Sprachen programmierbar.

Das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat informiert den Fahrer fortlaufend über die Arbeitsgeräteposition im sicheren Arbeitsbereich und warnt ihn bei Annäherung an die Kippgrenzen. Außerdem liefert eine serienmäßige Rückfahrkamera deutliche Bilder auf dem Monitor.

LINK-Technologien wie das Product Link™-System stellen eine drahtlose Verbindung der Besitzer zu ihren Maschinen her. Dadurch können wichtige Daten – beispielsweise Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes – zur Analyse und Berichterstellung über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink® abgerufen werden. Die LINK-Informationen ermöglichen fundierte Entscheidungen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten.

Servicefreundlichkeit

Routinewartungsstellen, wie Schmierstellen, Zapfventile, Filter und Ablassleitungen, sind vom Boden aus erreichbar. Sinnvoll angeordnete Handläufe, rutschhemmende Oberflächen bei Stufen und Laufstegen sowie versenkte Befestigungselemente erhöhen die Sicherheit beim Betreten der Maschine.

An den Seitenklappen des 340F UHD angebrachte Schutzgitter verringern die Gefahr eines Verstopfens der Kühler durch Schmutz, und im Pumpenraum befinden sich QuickEvac™-Ablassvorrichtungen für das Hydrauliksystem und das Motoröl. Probenzapfventile für die Hydraulik-, Motoröl- und Kühlmittelsysteme erlauben die Entnahme von brauchbaren Proben aus zirkulierenden Systemen für die S·O·SSM-Flüssigkeitsuntersuchung, und in Gruppen angeordnete Druckmessanschlüsse ermöglichen eine schnelle Kontrolle von Systemdruckwerten.

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten