Bergbau

Tier 4 Final-konformer Steinbruchmuldenkipper Cat® 797F

Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2019 
Mitteilungsnummer: 128PR19

Der große Steinbruchmuldenkipper Cat® 797F ist ab sofort in einer kraftstoffsparenden Ausführung erhältlich, die die Emissionsnormen gemäß U.S. EPA Tier 4 Final erfüllt. Das System hat sich bereits in über 16.000 Betriebsstunden mit Versuchsmaschinen und 100.000 Betriebsstunden der Serienversion des Muldenkippers in Tier 4-Ausführung bewährt. Dabei konnte es seine Leistungsfähigkeit und die im Vergleich zur Tier 2-Varianten des 797F höhere Kraftstoffeffizienz unter Beweis stellen.

Der 797F Tier 4 Final verfügt über ein Abgasnachbehandlungssystem mit selektiver katalytischer Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction), das den NOx-Ausstoß mithilfe von AdBlue senkt.  Diese Cat-Plattform zur Emissionsreduzierung hat sich in mehr als 20 Millionen Betriebsstunden im Einsatz bewährt. Das Nachbehandlungssystem des 797F kommt mit nur 11 % neuen Komponenten aus und gewährleistet so absolute Zuverlässigkeit. Die Komponenten des modularen Systems sind leicht zugänglich. Die Wartungsintervalle sind auf die Termine zur vorbeugenden Wartung abgestimmt, wodurch Sie von einer hohen Verfügbarkeit des Muldenkippers profitieren.

Als Bestseller in seiner Größenklasse (400 US-Tonnen, 363 t) wird der 797F von einem Cat®-Motor vom Typ C175-20 mit 4000 HP (2983 kW) angetrieben. Die Tier 2-Variante und jetzt auch die Tier 4 Final-Variante sind für Kunden, die besonderen Wert auf niedrigen Verbrauch legen, mit optimierten Zündkennfeldern erhältlich. Der für seine unübertroffene Nutzlast und die hohe Geschwindigkeit bei der Fahrt an Steigungen bekannte 797F liefert in beiden Konfigurationen (Tier 2 und Tier 4 Final) dieselbe Produktionsleistung.

Die Tier 4 Final-Variante zeichnet sich neben der ähnlichen Leistung jedoch in den meisten Anwendungen durch geringere Gesamtflüssigkeitskosten aus (Kraftstoff plus AdBlue). Der geringere Kraftstoffverbrauch verlängert zudem die Motorlebensdauer und sorgt für niedrigere Reparaturkosten.

Feldtests mit dem emissionsarmen 797F wurden in einer Vielzahl von Einsatzbereichen durchgeführt, darunter Ölsand sowie tiefe Kupfer-, Eisenerz- und Kohletagebaustätten. Die Muldenkipper übertrafen die Produktionsziele und überzeugten in allen Einsatzbereichen durch ihre starke Motorleistung. Unter den Einsatzorten waren auch solche mit extremen Umgebungstemperaturen und großer Höhe über dem Meeresspiegel (16.000 ft, 4877 m).

Weitere Informationen zum großen Steinbruchmuldenkippe Cat 797F erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter "www.cat.com". 

 

Cat 797F Tier 4 Final Specifications

Motor

Cat C175-20

Bruttoleistung (SAE J1995)

4000 HP (2983 kW)

Nettoleistung (SAE J1349)

3793 HP (2828 kW)

Soll-Gesamtgewicht der Maschine

1.375.000 lb (623.690 kg)

Nenn-Nutzlast

400 US-Tonnen (363 t)

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. AdBlue ist eine weltweit eingetragene Marke des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo