Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland: April 2016
Pressemitteilung Nr. 65PR16
Die neuen Cat®-Kompaktradlader der Baureihe M – 910M, 914M und der völlig neue 918M – bauen auf den erfolgreichen Maschinen der aktuellen Baureihe K – dem 910K und dem 914K – auf, wurden aber technisch verbessert und bieten unter anderem einen neuen Motor mit größerem Hubraum, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IV (EU) erfüllt, sowie neue Optionen, Merkmale und Funktionen zur Erhöhung des Nutzens, des Fahrerkomforts und der Sicherheit.
Völlig neuer 918M
Cat erweitert seine Kompaktradlader-Baureihe um den neuen 918M mit einer Leistung von 86 kW (115 HP), der die zur effizienten Erledigung verschiedener Arbeiten erforderlichen Merkmale und Funktionen aufweist – beispielsweise ein Hochstrom-Zusatzhydrauliksystem für den Betrieb von anspruchsvollen Arbeitsgeräten wie Schneefräsen, serienmäßige HD-Achsen für hohe Leistung bei Einsätzen in der Abfallwirtschaft oder eine Schnellfahrversion für Straßenfahrten bis 40 km/h (25 mph).
Starke, effiziente Leistung
Angetrieben werden die drei neuen Radlader der Baureihe M von einem neuen Cat-Motor C4.4 ACERT™, der mit einem Modul für saubere Emissionen ausgestattet ist, das so konzipiert ist, dass es ohne Eingriffe des Fahrers oder Stillstandzeiten eigenständig arbeitet. Das Modul nutzt ein System zur selektiven katalytischen Reduktion, das lediglich die Beifügung von Abgasreinigungsflüssigkeit erfordert. Der neue Motor, der serienmäßig kraftstoffsparende Funktionen wie ECO-Modus, Motorleerlaufabschaltautomatik und einen verfügbaren bedarfsgesteuerten Lüfter bietet, senkt die Vorhalte- und Betriebskosten.
Die Radlader 910M und 914M zeichnen sich durch ein intelligentes Leistungsmanagementsystem aus, das Leistung und sparsamen Kraftstoffverbrauch in Einklang bringt. Wenn die Maschine beispielsweise beim Befahren einer starken Steigung oder beim Einsatz eines Hochstrom-Arbeitsgeräts höheren Bedarf erkennt, nutzt das System zusätzliche Leistung. Diese bedarfsgesteuerte Leistungsanpassung sorgt für optimale Produktivität und Hydraulikleistung unter Last.
Arbeitsumgebung
Die Deluxe-Fahrerkabine der neuen Modelle der Baureihe M erweist sich durch ihre Ausführung über die gesamte Arbeitszeit als komfortabel; sie ist mit zwei seitlichen Türen, einem leichtgängigen elektrohydraulischen Joystick, hängenden Pedalen, einem neigungsverstellbaren Lenkrad und einem luftgefederten, beheizbaren Sitz ausgestattet, sodass die Fahrt für den Fahrer außerordentlich bequem ist.
Ein multifunktionaler Joystick zur Steuerung des Laders erlaubt die problemlose Einhebelsteuerung der Ladefunktionen sowie das Schalten von Getriebe und Differenzialsperre. Außerdem weist der Joystick Bedienelemente für Zwei-, Drei- und Vierventil-Hydrauliksysteme auf, einschließlich der Proportionalsteuerung von Zusatzkreisen.
Für die Radlader der Baureihe M stehen zudem verschiedene neue Optionen zur Verbesserung von Produktivität, Fahrersicherheit und Servicefreundlichkeit zur Verfügung. Lieferbar ist ein LED-Beleuchtungspaket mit LED-Zusatzarbeitsscheinwerfern für Front und Heck, das zusammen mit einer optionalen Rückfahrkamera (Standardausrüstung in Europa) beste Sicht für den Fahrer gewährleistet und damit die Sicherheit am Einsatzort weiter verbessert.
Darüber hinaus ermöglicht ein optionales Tastenfeld mit leichtgängigen Tasten bequemes elektronisches Steuern der meisten Funktionen und das Programmieren der Maschine durch den Fahrer entsprechend den Einsatzerfordernissen und den bevorzugten persönlichen Arbeitsweisen. Mit dem Arbeitshydraulikmodulationssystem lässt sich die Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik in drei Stufen einstellen, und die Steuerung des Ansprechverhaltens des hydrostatischen Fahrantriebs bietet drei Stufen der Feinfühligkeit des Schaltens und des Ansprechens bei Fahrtrichtungswechseln.
Betriebsmerkmale
Die Felgenzugkraftregelung, durch die der Fahrer den Reifenschlupf bei schlechten Bodenverhältnissen vermindern kann, unterstützt ein effizienteres Füllen der Schaufel, verringert den Reifenverschleiß und erhöht die Produktivität. Um die Kraft an den Rädern entsprechend den Arbeitsbedingungen anzupassen, kann der Fahrer zwischen vier Einstellungen wählen.
Durch eine über das linke Pedal betätigte stufenlose Kriechgangsteuerung kann die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl geregelt werden, da es auf der ersten Weghälfte als Kriechpedal funktioniert. Weil dadurch der hydrostatische Fahrantrieb die Fahrgeschwindigkeit an die Aufgabe anpasst, kann der Motor mit hoher Drehzahl laufen, sodass die optimale Hydraulikleistung erreicht wird und kontinuierlich arbeitende Geräte wie Schneefräsen und Kehrmaschinen sich präzise steuern lassen. Das Zusammenwirken von Kriechgangsteuerung und elektronischer Drosselklappe sorgt für optimale Arbeitsgeräteleistung und Bedienungsfreundlichkeit.
Eine optionale hydraulische Schwingungsdämpfung nutzt beim Verfahren der Maschine in unebenem Gelände die Hubarmzylinder als Dämpfer und gewährleistet dadurch ruhige Fahrt und optimales Materialhaltevermögen.
Die Funktion "Schaufelrückführung" bietet dem Fahrer bei Ladearbeiten die Möglichkeit, den Joystick in eine Raststellung zu bewegen und die Schaufel dadurch automatisch in die Sollstellung für den nächsten Ladetakt zu bringen. Mit der Funktion "Hubendausschaltung" kann der Fahrer durch Arretieren des Joysticks die Hubarme in einer vorgegebenen Höhe anhalten – eine hilfreiche Funktion, wenn beim Einsatz der Maschine Höhenbeschränkungen gelten.
Ladegestänge, Arbeitsgeräte
Die neuen Radlader der Baureihe M sind mit dem patentierten optimierten Z-Ladegestänge von Caterpillar ausgerüstet, das das hervorragende Grabvermögen und die hohen Ausbrechkräfte eines herkömmlichen Z-Gestänges mit dem Parallelhub- und Lastumschlagvermögen eines Industrie-Radladers verbindet.
Neben einem Integrated Tool Carrier™-Schnellwechsler (Industrie-Radlader), der mit älteren Cat-Arbeitsgeräten kompatibel ist, steht für diese Maschinen auch der für eine Reihe von Cat-Schaufeln in Hochleistungsausführung (Performance-Baureihe), optimierte ISO-Palettengabeln und bestimmte Anbaugeräte anderer Hersteller konzipierte Cat-ISO-Schnellwechsler zur Verfügung.
Die spezielle Gestaltung der Cat-Schaufeln in Hochleistungsausführung maximiert die Produktivität, weil der Fahrer die Schaufel schneller vollständig füllen kann und gutes Materialhaltevermögen während der Fahrt gewährleistet ist. Für Einsätze wie das Beladen von Futterwagen oder das Stapeln von Heuballen, die eine entsprechende Hubhöhe erfordern, bieten verlängerte Hubarme beim 910M und beim 914M 335 mm (14") zusätzliche Höhe.
Flottenmanagement
LINK-Technologien von Cat, wie das moderne Telemetriesystem Product Link™, liefern drahtlos einen konstanten Strom von Daten, darunter Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Ereigniscodes. Die Daten von Product Link, die über die Online-Schnittstelle VisionLink® abgerufen werden können, vermitteln wichtige Informationen, die nötig sind, um zeitnah fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Effizienz am Einsatzort verbessern, die Produktivität steigern und die Kosten senken. Um den Schutz zu verbessern, wurde in die lieferbare Wegfahrsperre eine Tastatur integriert, die zum Anlassen des Motors betätigt werden muss. Das ermöglicht einen geschützten digitalen Zugang zur Zündung ohne speziellen Schlüssel.