Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland: April 2021
Mitteilungsnummer: 259PR21
Kettenlader sind Maschinen für alle Einsatzbereiche wie Roden, Laden, Graben, Transportieren, Rückverfüllen und mehr, auch bei anspruchsvollen oder rutschigen Bodenverhältnissen. Der neue Cat®-Kettenlader 953 kombiniert unerreichte Vielseitigkeit mit einem um bis zu 10 % geringeren Kraftstoffverbrauch, höherer Produktivität und Verbesserungen bei der Fahrerkabine und der Steuerbarkeit. Der 953er erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU). Der neue Raupenlader 953 ersetzt den 953K und weist 119 kW (160 HP) und ein Einsatzgewicht von 35.181 lbs (15.958 kg) auf.
Einfache Bedienung
Der 953er ist auf Agilität und die Arbeit unter beengten Platzverhältnissen ausgelegt. Dank seiner überarbeiteten Fahrerkabine mit gefedertem Sitz und verstellbaren Armlehnen/Bedienelementen lässt er sich leicht bedienen. Das intuitiv verständliche Touchscreen-Display von 10" (254 mm) auf der Instrumententafel ist bedienungsfreundlich und zeigt das Bild der serienmäßigen hochauflösenden Rückfahrkamera. Slope Indicate vereinfacht die Handhabung durch die Anzeige der Längs- und Querneigung der Maschine direkt auf dem Display.
Die Getriebesteuerung erfolgt über einen Joystick oder V-Hebel und Pedale; das Arbeitsgerät wird mit einem Joystick oder 2 Hebeln gesteuert. Der Joystick ist Bedienern vertraut, die bereits mit Kompaktladern/Kompaktkettenladern gearbeitet haben. Bei beiden Bedienanordnungen kann der Fahrer das Ansprechverhalten – fein, normal oder grob – je nach Präferenzen und Einsatzanforderungen anpassen. Wiederholte Hub-, Absenk-, Rückkipp-, Abkipp- und Schwimmvorgänge können als Voreinstellungen hinterlegt werden, um Aufgaben wie das Beladen von Lkw zu erleichtern. Das weichere Ansprechen von Anbaugeräten und Lenkung sowie die verbesserte Lenkleistung bedeuten mehr Steuerbarkeit im Vergleich zum Vorgängermodell.
Mehr Produktivität + weniger Kraftstoff = größerer Gewinn
Der 953er wird durch den Cat-Motor C7.1 angetrieben. Mit dem Automatikmodus, bei dem die Motordrehzahl an die Last angepasst wird, wird eine Kraftstoffersparnis von bis zu 10 % erzielt. Im Eco-Modus wird eine noch geringere Drehzahl genutzt, was den Kraftstoffverbrauch bei leichten Einsätzen noch weiter senkt. Im Power-Modus wird eine hohe Motordrehzahl beibehalten, damit jederzeit die volle Leistung abgerufen werden kann.
Mit einer optionalen Schaufel der Performance-Serie wird die Produktivität um bis zu 20 % gesteigert. Mit einem optionalen Fusion™-Schnellwechsler können die Anbaugeräte rasch gewechselt werden. Verschiedene Schaufeln, Gabeln und andere Arbeitsgeräte können für Kettenlader, Radlader und andere mit einem Fusion-Schnellwechsler ausgestattete Maschinen gemeinsam genutzt werden.
Spezifisch für geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure), die Abfallentsorgung, Schiffsladeräume und Stahlwerke ausgelegte Maschinen werden werkseitig mit spezialisiertem Laufwerk, Schutzvorrichtungen und weiteren Merkmalen ausgerüstet, die sich für die anspruchsvollsten Aufgaben eignen.
Verbunden für mehr Effizienz
Cat LINK-Telematiktechnologien vereinfachen es, die Einsatzorte zu managen, indem die von Ausrüstung, Materialien und Personen erzeugten Daten erfasst und in anpassbaren Formaten präsentiert werden.
Weitere Informationen zum 953er und der gesamten Palette der vielseitigen Cat-Kettenlader erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com.
Motor |
Cat® C7.1 |
|
Emissionen |
EPA Tier 4 Final (USA)/ Stufe V (EU) |
|
Nettoleistung (1800/min) |
119 kW |
160 HP |
Einsatzgewicht – Standard |
15.958 kg |
35.181 lb |
Einsatzgewicht – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) |
17.261 kg |
38.055 lb |
Einsatzgewicht – Abfallentsorgungsmaschine |
16.176 kg |
35.662 lb |
Schaufelinhalt – Universalschaufeln |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
Schaufelinhalt – Performance-Serie |
2,1 m3 |
2,7 yd3 |
Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter bei Maximaldrehzahl, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.
© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
|
|