Zur Veröffentlichung in Europa: September 2020
Mitteilungsnummer: 302PR20
Wenn die maximale Rentabilität einer Maschine entscheidend ist, bedeutet die Vielseitigkeit eines Kettenladers, dass Sie nur eine Maschine und einen Fahrer zum Graben, Laden, Transportieren, Auffüllen und mehr benötigen. Der neue Cat®-Kettenlader 963 verbindet diese Vielseitigkeit mit bis zu 10 Prozent Kraftstoffeinsparung, höherer Produktivität und Verbesserungen bei der Fahrerkabine und Steuerbarkeit. Der 963 erfüllt die Emissionsnormen der Stufe V (EU). Der als Ersatz für den 963K vorgesehene neue Kettenlader 963 weist eine Leistung von 151 kW (202 HP) und ein Einsatzgewicht von 20.358 kg (44.881 lb) auf.
Einfache Bedienung
Der 963 lässt sich aus seiner überarbeiteten Fahrerkabine mit gefedertem Sitz und verstellbaren Armlehnen/Steuerungen leicht bedienen. Das intuitiv verständliche Touchscreen-Display von 254 mm (10") auf der Instrumententafel ist bedienungsfreundlich und zeigt das Bild der serienmäßigen hochauflösenden Rückfahrkamera. Slope Indicate vereinfacht die Handhabung durch die Anzeige der Längs- und Querneigung der Maschine direkt auf dem Display.
Der optionale Joystick bietet eine vertraute Steuerung für Fahrer, die bereits Erfahrungen mit Kompaktladern oder Kompaktkettenladern haben. Alternativ können Sie sich für den herkömmlichen kulissengeführten Fahrhebel und Pedale entscheiden. Bei beiden Steuerungsanordnungen lässt sich das Ansprechverhalten der Arbeitsgeräte mit fein, normal, grob an die Präferenzen des Fahrers und die jeweilige Anwendung anpassen. Das weichere Ansprechverhalten von Anbaugeräten und Lenkung sowie die verbesserte Lenkung bedeuten eine bessere Steuerbarkeit.
Gesteigerte Produktivität + weniger Kraftstoff = höherer Gewinn
Der 963 wird durch den Cat-Motor C7.1 angetrieben, der ein um 15 Prozent höheres maximales Drehmoment als das Vorgängermodell erzeugt und damit unter Last mehr Kraft auf den Boden übertragen kann.
Der Automatikmodus passt die Motordrehzahl an die Last an und erzielt dadurch eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 10 %. Im Eco-Modus wird die Drehzahl weiter reduziert, um den Kraftstoffverbrauch bei leichteren Einsätzen noch mehr zu senken. Im Leistungsmodus bleibt die Motordrehzahl hoch, damit die volle Leistung jederzeit abrufbar ist.
Optionale Schaufeln der Performance-Serie steigern die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Der optionale Fusion™-Schnellwechsler ermöglicht einen raschen Anbaugerätewechsel. Eine Vielzahl von Schaufeln, Gabeln und anderen Werkzeugen kann gemeinsam mit Kettenladern, Radladern und anderen Fusion-kompatiblen Maschinen verwendet werden.
Speziell konstruierte Ausführungen für die Abfallentsorgung und Maschinen mit geringem Bodendruck (LPG, Low Ground Pressure) sind ab Werk mit einem besonderen Laufwerk, Schutzvorrichtungen und anderen Merkmalen ausgestattet und damit den härtesten Einsätzen gewachsen.
Verbunden für mehr Effizienz
Die Telematiklösung Cat LINK macht das Baustellenmanagement einfacher, indem es die bei Maschinen, Materialien und Menschen anfallenden Daten zentral erfasst und in individualisierbarer Form anzeigt.
Weitere Informationen zum 963 und der gesamten Baureihe der vielseitigen Cat-Kettenlader erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com.
Motor |
Cat® C7.1 |
|
Emissionen |
Stufe V (EU) |
|
Nenn-Nettoleistung |
151 kW |
202 HP |
Einsatzgewicht – Standard |
20.308 kg |
44.771 lb |
Einsatzgewicht – LGP |
22.762 kg |
50.181 lb |
Einsatzgewicht – Abfallentsorgungsmaschine |
20.661 kg |
45.549 lb |
Schaufelinhalt – Universal |
2,5 m³ |
3,2 yd³ |
Schaufelinhalt – Performance-Serie |
2,8 m³ |
3,7 yd³ |
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar bringt Produkte und Dienstleistungsangebote in den einzelnen Vertriebsgebieten in unterschiedlichen Zeitabständen auf den Markt. Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, die Produktbeschreibungen erst öffentlich zu machen, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow" und das "Power Edge"- und Cat "Modern Hex"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. AdBlue ist eine weltweit eingetragene Marke des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA).
©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen | Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
|
|