CAT®-KETTENLADER 963K BIETET ANERKANNTE VIELSEITIGKEIT UND VERBESSERUNGEN BEI KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND LEISTUNG

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Südkorea, Japan: März 2015
Pressemitteilung Nr. 46PR15

Seit langem gilt der Kettenlader als die Universalmaschine schlechthin auf der Baustelle. Zudem ist es diese Maschine, die bei weichen und nassen Bodenverhältnissen zuerst die Arbeit aufnehmen kann. Der neue Cat®  963K bietet diese bekannte Vielseitigkeit und dazu eine um 10 bis 30 Prozent verbesserte Kraftstoffnutzung sowie höhere Leistung.  Außerdem weist der neue Kettenlader Verbesserungen bei Fahrerkabine und Sicherheitseinrichtungen auf, die dem Fahrerkomfort und der Bedienfreundlichkeit dienen. Der 963K erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe IV (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final.

Höhere Effizienz und Produktivität = Niedrigere Kosten

Der 963K ist mit einem 144 kW (193 HP) starken Cat-Motor C7.1 ACERT™ ausgestattet, der im Vergleich zur Vorgängerversion eine bessere Kraftstoffnutzung bietet. Ein Eco-Modus verringert bei geringer Belastung der Maschine automatisch die Motordrehzahl, behält jedoch die gewählte Fahrgeschwindigkeit bei. In Verbindung mit dem Eco-Modus führt die höhere Effizienz des Motors zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 10 bis 30 Prozent im Vergleich zum 963D. Zudem stellt eine effiziente Nutzung von Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – üblicherweise 2,5 bis 3 Prozent des Kraftstoffverbrauchs – eine hervorragende Flüssigkeits-Gesamteffizienz sicher.

Eine höhere Produktivität erzielt der 963K, wenn er mit einer optionalen Schaufel mit hohem Rückhaltevermögen ausgerüstet ist, mit der sich 5 Prozent mehr Material pro Stunde bewegen lassen.  Zur Steigerung der Vielseitigkeit kann die Maschine mit einem optional erhältlichen Fusion™-Schnellwechsler bestellt werden, um den problemlosen Einsatz von Gabeln, Schaufeln und anderen Geräten von Radladern und sonstigen Fusion-kompatiblen Maschinen zu ermöglichen.

Das Caterpillar-Telematiksystem Product Link™ ist tief in den 963K integriert, sodass Sie über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink®  ohne Umstände auf aktuelle Informationen zugreifen können, wie Maschinenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Ereigniscodes.  

Leistungsverbesserungen

Der mit einem Doppelturbolader ausgerüstete Motor C7.1 ACERT sorgt für ein schnelleres Ansprechen der Maschine unter Last. Gegenüber der Vorgängerversion* bietet der 963K durch das intelligentere Antriebsstrangmanagement ein gleichmäßigeres Ansprechen von Arbeitsgerät und Lenkung sowie eine verbesserte Lenkleistung.  Die Kraft wird entsprechend den Einsatzanforderungen effizienter auf den Boden übertragen, wodurch rasche Beschleunigung und kürzere Arbeitstaktzeiten sichergestellt sind. Merkmale wie die Load-Sensing-Hydraulik und Zylinder mit Positionserfassung steigern Präzision und Ansprechverhalten der Maschine.

Einfache Bedienung

Die überarbeitete Fahrerkabine weist Komfortmerkmale wie einen Schwingsitz, verstellbare Armlehnen und Bedienelemente sowie eine verbesserte Klimaanlage auf.  Die Motorgeräusche sind im Vergleich zum 963D geringer, sodass der Fahrer und Umstehende am Einsatzort weniger Lärm ausgesetzt sind.

Die Maschine kann je nach den Präferenzen des Fahrers mit kulissengeführtem Hebel oder Joystick-Lenkung geliefert werden. Mit der elektrohydraulischen Kennfeldwahl lässt sich das Ansprechen des Arbeitsgeräts entsprechend den Fahrerwünschen auf fein, normal oder grob einstellen und so die Maschine auf den jeweiligen Einsatz abstimmen.

Die Cat-Abgastechnik ist auf Transparenz ausgelegt und stellt die Einhaltung von Tier 4 Final, Stufe IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final sicher, wobei der Fahrer nicht einzugreifen und zur Regenerierung nicht anzuhalten braucht.  Die Einfüllöffnung für die Abgasreinigungsflüssigkeit befindet sich neben dem Kraftstofftank und ist beim Betanken vom Boden aus bequem erreichbar.  

Darüber hinaus wurde die Fahrersicherheit verbessert. Zusätzliche Handgriffe und Trittstufen erleichtern dem Fahrer das Aufsteigen auf die Maschine bzw. Absteigen von ihr über die Vorder- oder Rückseite der Laufketten.

Dank der kippbaren Fahrerkabine und der zur Erleichterung von Wartungsarbeiten und Reparaturen bequem erreichbaren Wartungsstellen wird auch der 963K durch Servicefreundlichkeit überzeugen. Der bedarfsgesteuerte Lüfter sorgt für effiziente Kühlung. Zudem lässt sich durch das ausschwenkbare Schutzgitter und den abklappbaren Lüfter die Reinigung schnell und einfach erledigen.

*Im Vergleich zum 963D

PRINTMEDIEN

Placeholder image        Placeholder image

Bild mit hoher Auflösung herunterladen               Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Caterpillar Marine Caterpillar Marine

###

Hinweis für Redakteure:  Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2015 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo