Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa und Südkorea: Oktober 2017
Pressemitteilung Nr. 551PR17
Der neue Cat ® 973K bietet neben einer 10 bis 25 % besseren Kraftstoffeffizienz und einer gesteigerten Leistung die legendäre Vielseitigkeit von Kettenladern. Außerdem weist die neue Laderaupe Verbesserungen bei Fahrerkabine und Sicherheitsmerkmalen auf, die den Fahrerkomfort und die Bedienfreundlichkeit erhöhen.
Höhere Effizienz und Produktivität = Niedrigere Kosten
Der 973K ist mit einem Cat C9.3 ACERT™-Motor mit einer Nettoleistung von 275 HP (205 kW) ausgestattet, der im Vergleich zur Vorgängerversion eine bessere Kraftstoffeffizienz bietet. Ein Eco-Modus verringert bei geringerer Belastung der Maschine automatisch die Motordrehzahl, behält jedoch die gewählte Fahrgeschwindigkeit bei. In Verbindung mit dem Eco-Modus führt die höhere Effizienz des Motors zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 10 bis 25 Prozent im Vergleich zum 973D. Der 973K bietet zudem zusätzliche Produktivität durch die optionale Schaufel der Performance-Serie, mit der Sie 10 % mehr Material pro Stunde umschlagen können.
Das Caterpillar-Telematiksystem Product Link™ ist tief in den 973K integriert, sodass Sie über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink ® problemlos auf aktuelle Informationen zu Maschinennutzung und -zustand, wie z. B. Maschinenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Ereignis-/Fehlercodes, zugreifen können.
Leistungsverbesserungen
Der C9.3 ACERT-Motor sorgt für ein schnelles Ansprechen der Maschine unter Last. Gegenüber der Vorgängerversion bietet der 973K durch das intelligentere Antriebsstrangmanagement ein gleichmäßigeres Ansprechen von Arbeitshydraulik und Lenkung sowie eine verbesserte Lenkleistung. Die Kraft wird entsprechend den Einsatzanforderungen effizienter auf den Boden übertragen, wodurch rasche Beschleunigung und kürzere Taktzeiten gewährleistet sind. Merkmale wie die Load-Sensing-Hydraulik und Positionserfassungszylinder steigern Präzision und Ansprechverhalten der Maschine.
Kettenlader sind für Ihre Vielseitigkeit bekannt, aber Caterpillar bietet zudem zweckorientierte/kundenspezifische Konfigurationen mit werksmontierten Funktionen für erhöhte Leistung bei Müllbeseitigungs-, Stahlwerk- und Schiffsladeraum-/Hafenumschlags-Einsätzen. Eine Maschine mit breiter Spurweite ist zudem für Bodenbeschaffenheiten erhältlich, bei denen mehr Flotation oder verringerter Bodendruck erforderlich ist.
Einfache Bedienung
Die überarbeitete Fahrerkabine weist Komfortmerkmale wie einen gefederten Sitz, verstellbare Armlehnen und Bedienelemente sowie eine verbesserte Klimaanlage auf. Die Motorgeräusche sind im Vergleich zum 973D geringer, sodass der Fahrer und Umstehende am Einsatzort weniger Lärm ausgesetzt sind. Darüber hinaus wurde die Fahrersicherheit verbessert. Zusätzliche Handgriffe und Trittstufen erleichtern dem Fahrer das Aufsteigen auf die Maschine bzw. Absteigen von ihr über die Vorder- oder Rückseite der Laufketten.
Der 973K erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) mit Technologie, die für den Fahrer transparent ist – der Fahrer muss nicht eingreifen und zur Regenerierung nicht anhalten. Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) kann bequem beim Tanken aufgefüllt werden. Eine effiziente Nutzung der Abgasreinigungsflüssigkeit – in der Regel 2,5 – 3 % des Kraftstoffverbrauchs – sorgt für eine hervorragende Flüssigkeits-Gesamteffizienz.
Dank der kippbaren Fahrerkabine und der zur Erleichterung von Wartungsarbeiten und Reparaturen bequem erreichbaren Wartungsstellen wird auch der 973K durch Servicefreundlichkeit überzeugen. Der bedarfsgesteuerte Lüfter sorgt für effiziente Kühlung. Zudem bietet er einfachen Zugang, damit die Reinigung schnell und einfach zu erledigen ist.
Weitere Informationen und die vollständigen technischen Daten finden Sie unter www.cat.com oder indem Sie sich an Ihren Cat-Händler wenden.