Zur Veröffentlichung in Europa: Juli 2017
Pressemitteilung Nr. 459PR17
Der neue werksmontierte Cat®-Mulcher D3K2 vereint die solide Basis des Cat-Dozers D3K2 und die robuste Konstruktion des Cat-Mulchers HM518 in einer Maschine. Der Mulcher kann Materialien mit kleinem bis mittlerem Durchmesser verarbeiten und ist in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen einsetzbar, z. B. Bau und Pflege von Rückewegen, Baulanderschließung, Baumbestandsverwaltung und Anlegen von Brandschneisen. Er ist wahlweise mit einem herkömmlich langen Laufwerk (XL) oder einem LGP-Laufwerk (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) erhältlich und lässt sich effizient bei weichen Bodenverhältnissen, an Hängen sowie in unebenem Terrain einsetzen. Für einen erhöhten Nutzwert kann der Mulcher abgenommen und stattdessen ein optionales Cat-VPAT-Schild (variable-pitch/angle/tilt) montiert werden.
Die Breite des Mulchers HM518 mit einer Bandagenbreite von 1822 mm wurde auf die Einsatzbreite des D3K2 für optimale Effizienz und Produktivität abgestimmt. Die letztendliche Größe des Mulchguts hängt vom verarbeiteten Material und der für mehrere Übergänge gewährten Zeit ab.
Bei der Entwicklung des Mulchers D3K2 standen Fahrersicherheit und Komfort im Vordergrund. Das druckbelüftete Fahrerhaus mit 360-Grad-Blick verfügt über Schutzgitter und Fenster aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz beim Mulchen. Dank des Druckmessers am Mulcherrahmen kann der Fahrer ganz einfach die Mulchleistung überwachen; darüber hinaus sorgen das hydraulisch verstellbare Schutzgitter sowie die hydraulisch betätigte vordere Klappe für umfassende Sicherheit. Der luftgefederte Sitz (mit sitzmontierten Bedienelementen) beugt der Ermüdung des Fahrers vor und fördert das Leistungsvermögen.
Caterpillar bietet den Mulcher D3K2 als vollständige Modellkonfiguration an. Der Mulcher HM518 kann nicht auf D3K2-Dozer-Standardmodelle um- bzw. nachgerüstet werden. Diese Mulchmaschine bietet Kunden in Kombination mit dem Cat-Kompaktkettenlader 299D XHP außerdem zusätzliche Optionen.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten