Merkmale der Cat-Greifer GSH425/525

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika, Nahost, GUS: April 2016
Pressemitteilung Nr. 171PR16

Bei den neuen Cat®-Mehrschalengreifern GSH425 und GSH525 ergibt sich durch die horizontalen Zylinder ein Profil, das bessere Materialeindringung und effizienteren Schüttgutumschlag ermöglicht. Die Bauweise verbessert Festigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der neuen Greifer, die mit vier wie auch mit fünf Schalen in geschlossener oder halbgeschlossener Ausführung lieferbar sind und eine verbesserte Drehfunktion aufweisen.

Die Mehrschalengreifer GSH425 und GSH525 ersetzen Greifer der Baureihe GSH20B und sind für unterschiedlichste Einsätze konzipiert: Umschlag von Schredderschrott, langen Trägern und Karosserien, Verladen von Steinen auf Baustellen und Umschlag von Abfall in Recyclingbetrieben und Umladestationen. Dank der Leistungsfähigkeit und Effizienz der neuen Cat-Greifer sind insbesondere Müllumschlagbetriebe den Herausforderungen gewachsen, die sich aus zunehmenden Umweltvorschriften, wachsendem Recyclingdruck und knapperen Budgets ergeben.

Lange Haltbarkeit

Die Greifer der Baureihe GSH sind aus hochwertigem, stoßfestem Stahl gefertigt, um empfindliche Teile wie Hydraulikzylinder zu schützen. Um die Haltbarkeit weiter zu verbessern, kommen an allen Drehpunkten hochwertige Buchsen mit Schmiernuten sowie gehärtete Bolzen zum Einsatz. Die Schalen sind mit auswechselbaren gegossenen Spitzen aus verschleißbeständigem BHN 445-555 versehen.

Darüber hinaus sorgen die stabile Konstruktion der Gelenkstellen und die robusteren Endanschläge für eine lange Nutzungsdauer, und durch die Verlegung der Hydraulikschläuche innerhalb der Schalen kommt es zu weniger Schlauchverschleiß. Alle Aufhängungen weisen einen massiven Bolzen auf, damit sie zur Erleichterung des Einbaus in einer senkrechten Stellung bleiben. Die neuen GSH-Greifer verfügen außerdem serienmäßig über eine Huböse unten am Gehäuse, damit sie noch vielseitiger eingesetzt werden können, beispielsweise bei der Montage eines Magneten.

Caterpillar bietet für seine Arbeitsgeräte eine umfassende Palette von Dienstleistungen vor und nach dem Kauf; dazu zählen Beratung zur Auswahl des richtigen Arbeitsgeräts ebenso wie Fahrerschulung, Maschinenmanagement und eine Vielzahl von Finanz- und Versicherungsprodukten.

Weitere Informationen zu den Greifern GSH425/525 erhalten Sie beim Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. 

©2016 Alle Rechte vorbehalten

alt text alt text