Für die Veröffentlichung in Europa: Januar 2021
Mitteilungsnummer: 4PR21
Cat®-Schnellwechsler mit Hydraulikverbindung des Typs S (HCS, Hydraulic Connecting S Type) setzen völlig neue Maßstäbe, da sie es dem Bediener ermöglichen, hydromechanische Arbeitsgeräte innerhalb von Sekunden aus der geschützten Arbeitsumgebung der Fahrerkabine heraus zu wechseln.
Mit HCS-Schnellwechslern, die für eine breite Auswahl von Maschinen von den Raupenbaggern 311–340 bis hin zu den Mobilbaggern M314–M322 erhältlich sind, können Anbaugeräte an mehreren Baggern ähnlicher Größe genutzt werden. Im Vergleich mit den führenden Mitbewerbern bieten HCS-Schnellwechsler ein um durchschnittlich 37 Prozent besseres Durchflussvermögen. Sie sind auf die hohen Volumenströme ausgelegt, die von den hydromechanischen Arbeitsgeräten für Abbrucharbeiten und Erdbewegungsarbeiten in städtischer Umgebung benötigt werden. Der geringere Hydraulikwiderstand führt zu einer besseren Kraftstoffeffizienz der Maschine. Durch den minimalen Zeitbedarf beim Wechseln des Anbaugeräts sind die Bediener eher bereit, bei Bedarf zu dem für die anstehende Aufgabe am besten geeigneten Arbeitsgerät zu wechseln.
Die internen Schnellkupplungen weisen gegenüber denen von Hauptkonkurrenten eine durchschnittlich zehn Mal längere Lebensdauer auf. Die Konstruktion der Schnellkupplungen verhindert eine Verunreinigung des Hydrauliksystems, und die Konstruktion des Schnellwechslers selbst schützt wichtige Schläuche und Bauteile im Inneren vor Beschädigung.
HCS-Schnellwechsler sind mit branchenführender Sensortechnologie und mehreren Vorrichtungen ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Arbeitsgeräte selbst bei einem Verlust des Hydraulikdrucks befestigt bleiben. Der Schnellwechsler gibt außerdem visuelle und akustische Signale sowie eine Bestätigung auf dem Monitor in der Fahrerkabine der Maschine aus, dass ein Arbeitsgerät erfolgreich befestigt wurde.
Eine vollständige Liste der Schnellwechsler mit Hydraulikverbindung des Typs S wird in Kürze auf cat.com veröffentlicht.
Modell |
Maximales Trägergewicht |
Schnellwechsler-Gewichtsbereich, Minimum |
Schnellwechsler-Gewichtsbereich, Maximum |
Tragfähigkeit der Huböse |
||
US-Tonnen |
kg |
lb |
kg |
lb |
US-Tonnen |
|
HCS60 |
19 |
150 |
331 |
180 |
397 |
5 |
HCS65 |
20 |
190 |
419 |
220 |
485 |
5 |
HCS70 |
30 |
290 |
639 |
330 |
728 |
8 |
HCS70/55 |
30 |
320 |
705 |
360 |
794 |
8 |
HCS80 |
40 |
430 |
948 |
470 |
1036 |
10 |
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
|
|