Zur weltweiten Veröffentlichung: Februar 2019
Pressemitteilung Nr. 23PR19
Das Produktupdatepaket 2019 für mittelgroße Cat®-Radlader der M-Serie (950M – 982M) umfasst technologische Verbesserungen, die folgende Vorteile bieten: geringere Betriebskosten durch verlängerte Serviceintervalle, verbesserter Fahrerkomfort mit neuen Sitzen und Federungen, Emissionsbegrenzungsstrategien gemäß den EU-Standards der Stufe V (nur EU), zusätzliche Maschinenkonfigurationen (Forstmaschine 982M und Hubgerüst 982M), erweiterte Werkzeuge zur Produktivitätsmessung, Möglichkeit für Software-Fernupdates und Schnellwechselsysteme und Verbesserungen bei Schneidwerkzeugen und Schnellwechselsystemen. Regelmäßige Updates ermöglichen es Caterpillar, neue und verbesserte Funktionen schneller und häufiger auf den Markt zu bringen als bei herkömmlichen Produkteinführungszyklen (NPI, New Product Introduction).
Verlängerte Serviceintervalle, Emissionsbegrenzung
Die Modelle EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) sparen Wartungskosten, indem die Intervalle für den Wechsel von Motoröl, Motorölfilter und Hydraulikölfilter von 500 Stunden auf 1000 Stunden verlängert werden. Basierend auf Vergleichsschätzungen der Gesamtkosten für Motor- und Hydraulikflüssigkeiten, Filter und Probenentnahme während eines Zeitraums von 6000 Stunden können die Kosten potenziell um 16 bis 23 Prozent gesenkt werden. (Bei den entsprechenden Tier-3-Modellen gelten die verlängerten Intervalle nur für Hydraulikfilter.)
Darüber hinaus werden mehrere Kraftstoff- und Motorölfilter vom Anschraub- in den Patronentyp umgewandelt. Zu den Vorteilen der Patronenfilter gehören: weniger Teile, die bei der Wartung ausgetauscht werden müssen (Gehäuse bleibt erhalten), einfachere Entsorgung gebrauchter Elemente und kostengünstigere Ersatzteile.
Sitze und Federungen der nächsten Generation
Die "nächste Generation" von Sitzen und Federungen bietet drei Ausstattungsniveaus: Komfort, Deluxe und Premium Plus. Sie verfügen über gute Sichtbarkeit, Sitzeinstellvorrichtungen sowie Anpassung der Steifigkeit der Sitzfederung. Eine neue "bahnbrechende" Federung bei den Deluxe- und Premium Plus-Ausstattungsniveaus erhöht die Dämpfung am oberen und unteren Ende der Sitzverstellung und sorgt so für zusätzliche Stabilität der Federung und verhindert harte Anschläge an den Verstellgrenzen.
Die Steifigkeit der Sitzfederung kann verstellt werden, sodass der Fahrer die Sitzdämpfung an die individuellen Präferenzen und die Anwendung anpassen kann. Diese Funktion war bisher nur bei der elektrohydraulischen Lenkung (Joystick und Lenkrad) verfügbar, aber mit dem Produktupdate 2019 ist sie jetzt auch bei Dosierpumpen-Lenksteuergeräten (HMU, hand metering unit) mit Deluxe- und Premium Plus-Sitzen erhältlich.
Nutzlastmanagement
Cat Advanced Productivity ist eine webbasierte Anwendung zur Visualisierung der Produktionsdaten von Cat-Maschinen und ergänzt Cat Production Measurement 2.0, eine Cat-PAYLOAD-Technologie. Die Anwendung ist über VisionLink™ verfügbar und umfasst eine benutzerdefinierbare Instrumententafel für Berichte, taktbasierte Daten, die heruntergeladen werden können, und eine Liste mit Funktionen für Lkw- und Materialkennungslisten.
Zu den weiteren wichtigen Funktionen gehören eine neue Benutzeroberfläche (für Mobilgeräte geeignet), Zeitreihendaten, Vergleich mehrerer Arbeitsgeräte, Zieleinstellungen für Hauptprozessindikatoren für Flotten oder individuelle Arbeitsgeräte sowie Unterstützung für verschiedene Maschinentypen. Zu den Nutzungsanforderungen gehören: mobiles Product Link™, Advanced Productivity-Abonnement und eine autorisierte Benutzer-ID.
Fern-Flash-Unterstützung
Die Fern-Flash-Unterstützung ermöglicht es dem Händler, Softwareupdatedateien an die Maschine des Kunden zu übertragen, und autorisiert den Benutzer, die Installation über das Serviceportal des Händlers zu starten. Jeder autorisierte Benutzer mit CWS (Caterpillar Corporate Web Security ID) und einem Mobilgerät kann das Flashen initiieren, das 30 Minuten von der Einleitung bis zum Abschluss dauert. Dieser Service wird für Maschinen mit mobilem Product Link (Standard bei den aktuellen mittleren Radladern 950 – 982 außer 950 GC) und fernflashkompatibler Software für den Händler kostenlos angeboten. CWS-Autorisierung und ein Mobilgerät sind zum Initiieren erforderlich.
Neue 982M-Konfigurationen
Zu den neuen Konfigurationen bei den mittleren Radladern gehören die Forstmaschine 982M und das Hubgerüst 982M. Die neue Forstmaschine 982M (Holzlader) kann 12.700 kg (28.000 Pfund) mit einer Sägewerkgreiferbefestigung anheben. Zu den Änderungen gegenüber der Standardversion des 982M gehören ein größerer Kippzylinder, ein verbesserter Hinterwagen und ein schwereres Kontergewicht. Holzgreifer und Holzspäneschaufeln von Drittanbietern sind verfügbar.
Das Hubgerüst 982M erhöht im Vergleich zur Standard-Hubversion die Ausschütthöhe unter dem Schaufelbolzen von 4743 mm auf 5143 mm (15'6" auf 16'10"). Zu den Konfigurationsänderungen gegenüber der Standardversion des 982M gehören ein neuer Hubrahmen, ein neuer Kippzylinder, eine neue Kippverbindung und das Kontergewicht der Zuschlagstoff-Umschlagmaschine 982M.
Advansys GET
Das in der Produktaktualisierung enthaltene Advansys-System für Schneidwerkzeuge (GET, ground-engaging-tool) ist ein Cat-Spitzensystem, das mit exklusiven Leistungsmerkmalen ausgestattet ist, die den Widerstand reduzieren und die Produktivität steigern. Die neuen Spitzenformen bringen verschleißfestes Material in die anfälligsten Bereiche, was zu einer erheblich längeren Nutzungsdauer führt. Eine stärkere Zahnhalternase reduziert die Belastung um bis zu 50 % und die verbesserte Zahnhalternasengeometrie reduziert den Gleitverschleiß auf der Zahnhalteroberfläche. Die verbesserten Spitzenformen sind passend zu den Zahnhaltergurten und Schweißnähten gestaltet und sorgen so für eine längere Lebensdauer des Zahnhalters. Neue 980M/982M-Schaufeln sind mit Anschweißzahnhaltern erhältlich; die Anschraubzahnhalter 950M – 982M sind mit den früheren Serien J und K kompatibel.
Weitere Updates
Zu den Updates für mittlere Radlader zählt unter anderem ein neuer Universal-Schnellwechsler für die Modelle 966M – 972M. Der neue Schnellwechsler beseitigt Breiteninterferenzen mit mehreren Werkzeugen und
der reduzierte Abstand erhöht die Ausbrechkraft um 4 Prozent.
Neue LED- und Halogen-Arbeits- und Straßenbeleuchtungseinheiten erhöhen die Sicherheit bei Arbeiten im Dunkeln. Gut sichtbare Handlauffilme erhöhen die Sichtbarkeit der Handläufe und sind bei Ihrem Caterpillar-Händler erhältlich.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.
©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika und Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
www.cat.com/requestCatinfo |