Zur weltweiten Veröffentlichung: November 2016
Pressemitteilung Nr. 496PR16
Das Produktangebot von Caterpillar Attachments wurde um die Cat®-Silofräse erweitert, die speziell für kompakte Radlader, Kompaktlader, Kompakt-Kettenlader und Deltalader von Cat entwickelt wurde. Die Silofräse wurde so konzipiert, dass sie große Silagemengen zerkleinern kann, um das Materialhaltevermögen zu verbessern und eine konsistentere Futterqualität zu gewährleisten. Dabei wird die Silageoberfläche sauber und die Sauerstoffkonzentration möglichst gering gehalten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Die Silofräse ist weltweit in den Konfigurationen 72", 84" und 96" (1,8, 2,1 und 2,4 m) erhältlich und verfügt über einen HD-Rahmen, an dem eine vorne montierte Schrämwalze angebracht werden kann. Diese Schrämwalze wird über ein System aus zweistufigen Hydraulikmotoren und zweistufigen HD-Rollenketten angetrieben, um Drehmoment und Zuverlässigkeit der Maschine zu optimieren. Die Antriebsmotoren befinden sich zum Schutz vor Beschädigungen hinter der Walze sowie im Rahmen, und die Ketten verfügen für eine längere Haltbarkeit über Endglieder mit Splinten.
Hochfeste Zähne aus gehärtetem Stahl mit einer Länge von 5" (127 mm) sind schraubenförmig an der Walze angeordnet, wodurch eine gleichmäßige Lastverteilung sowie ein effektives Zerkleinern gewährleistet wird, um ein fein strukturiertes Futtermittel zu erhalten. Die Zähne sind in einem bestimmten Winkel angebracht, damit die Walze nicht blockieren und kein Material an der Walze anhaften kann. Mithilfe eines Standard-Kurzschluss-Rückschlagventils werden die hydraulischen Druckspitzen gedämpft, und der hohe Druck wird von der Trägermaschine weggeleitet.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“ und das „Power Edge“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten