Cat®-Telehandler TH414C, TH417C und TH514C verfügen über neue Motoren, neue Getriebe und unübertroffene Vielseitigkeit

Zur Veröffentlichung in Europa: September 2013 
Pressemitteilung Nr.: 273PR13

Die Telehandler TH414C, TH417C und TH514C sind mit einem neuen 76 kW- (101 HP-) Cat®-Motor C3.4B ausgerüstet, der den Emissionsnormen Stufe IIIB (EU) entspricht und eine Reihe neuer Funktionen zur Verbesserung der Leistung, Vielseitigkeit, Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit integriert. Die maximale Hubhöhe der neuen Modelle reicht von 13,70 m (45 Fuß) bis 17,30 m (56,75 Fuß), und die maximale Tragfähigkeit reicht von 3700 kg (8175 Pfund) bis 4999 kg (11.000 Pfund). Für optimale Leistung und erhöhte Sicherheit verfügt jede neue Maschine über einen langen Radstand, einen niedrigen Schwerpunkt und einen kleinen Wenderadius.

Zur optimalen Nutzung können die neuen Modelle der Baureihe C über einen standardmäßigen Industrielader-Schnellwechsler eine große Bandbreite von Cat-Arbeitsgeräten aufnehmen, und ein optionaler hydraulischer Schnellwechsler ermöglicht es dem Fahrer, nicht angetriebene Arbeitsgeräte sicher und komfortabel von der Fahrerkabine aus zu wechseln. Bei angetriebenen Arbeitsgeräten stellt ein Dauerstrom-Zusatzhydrauliksystem eine hohe Produktivität sicher. Das Zusatzsystem bietet einen kurzzeitigen Strom von 80 l/min (21 US-Gall./min) und einen Dauerstrom von 60 l/min (16 US-Gall./min) bei einem Höchstdruck von 250 bar (3675 psi).

Das leistungsstarke Arbeitshydrauliksystem für Telehandler der Baureihe C verfügt über eine neue drehmomentgeregelte/Load-Sensing-Axialkolbenverstellpumpe sowie ein Hauptölstrom-Verteilerventil, das es dem Fahrer ermöglicht, drei Hydraulikfunktionen gleichzeitig zu aktivieren. Für eine verbesserte Steuerung ermöglicht das System die Entfaltung der vollen Hydraulikleistung bei niedrigen Motordrehzahlen, was die exakte Platzierung schwerer Lasten ermöglicht. Das neue Hydrauliksystem bietet dem Kunden durch erhöhtes Produktionspotenzial, Kraftstoffeinsparungen, längere Komponentenlebensdauer und niedrigere Schallpegel einen Mehrwert.

Die Modelle der Cat-Baureihe C sind bekannt für ihre geräumigen und komfortablen Fahrerkabinen mit intuitiven Bedienelementen, einschließlich eines mühelos bedienbaren elektrohydraulischen Joysticks. Dieser bietet proportionale und gleichzeitige Auslegerfunktionen und Zusatzfunktionen sowie Gang- und Fahrzeugrichtungssteuerungen für das neue 4F/3R-Getriebe, mit dem Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h (18,6 mph) möglich sind.

Das neue Lastschaltgetriebe, das über einen unabhängigen Ölhaushalt verfügt, der dazu beiträgt, die Ölqualität für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, ist mit einem Drehmomentwandler ausgestattet, um eine weiche und exakte Steuerung der Fahrtrichtung auf dem rauen Untergrund der Baustellen sicherzustellen. Zwei Reifenoptionen, die eine Konfiguration der optimalen Maschinenleistung auf der Baustelle ermöglichen, tragen zum breiten Einsatzspektrum der neuen Modelle bei.

Das Lenksystem mit drei Modi erlaubt es dem Fahrer, die Maschine genau zu platzieren und trägt zur ausgezeichneten Steuerbarkeit des Cat-Telehandlers bei, wodurch die Effizienz und Sicherheit auf der Baustelle erhöht werden. Die strategisch positionierten Handgriffe und Stufen wurden entwickelt, um einen sicheren und komfortablen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Zusätzlich ist der Fahrer durch einen geschlossenen Überrollschutzaufbau geschützt.

Um die Routinewartungs- und Gesamtbetriebskosten zu reduzieren, verfügen die Cat-Telehandler der Baureihe C über 500-stündige Ölwechselintervalle, wartungsfreie Antriebswellen und Schmiernippelgruppen für das Hinterachslager und den Ausgleichszylinder. Alle Filter sind leicht zugänglich, und über die Tastatur und den LCD-Monitor ist ein Servicemenü verfügbar.

Technische Daten

  TH414C TH417C TH514C  
  10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) More Less
Nenn-Tragfähigkeit, kg (lb) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) More Less
Max. Hubhöhe, mm (ft) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) More Less
Last bei max. Höhe, kg (lb) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) More Less
Max. Reichweite nach vorn, mm (') 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) More Less
Last bei max. Reichweite, kg (lb) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) More Less

Abbildung 1

Abbildung 2

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

alt text alt text