Caterpillar erweitert seine Reihe an Straßenbaumaschinen durch die Tandem-Vibrationswalzen der Baureihe B.

Zur weltweiten Veröffentlichung: November 2013
Pressemitteilung Nr.: 522PR13

Kunden erwarten, dass Cat®-Straßenbaumaschinen kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Produktivität, Komfort, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit setzen. Das Unternehmen hat diese Erwartungen mit den neuen Tandem-Vibrationswalzen der Baureihe B erfüllt.

Die neuen Tandem-Vibrationswalzen CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B und CC34B verfügen über wichtige Verbesserungen, mit deren Hilfe Verdichtungsarbeiten effizienter als jemals zuvor durchgeführt werden können. Diese große Vielzahl an Modellen sorgt für eine hervorragende Vielseitigkeit, die uns auf dem 1,8- bis 5-Tonnen-Markt neue Wettbewerbsvorteile verschafft. Zu den typischen Anwendungen gehören Straßen, Radwege, Hofflächen, Ausbesserungen, Parkplätze, Einfahrten, Stadtzentren und Bankettarbeiten.

Zu den Highlights gehören ein bedienerfreundliches Arbeitsumfeld mit intuitiven Bedienelementen und ein gut ablesbares LCD-Display. Die effiziente Verdichtungsleistung ergibt sich aus einer besseren Sicht, größeren Bandagendurchmessern, Vibrationssystemen mit mehrstufiger Frequenzeinstellung und einem optionalen Ballast für einige Modelle. Die Wasserberieselungsanlage glänzt weiterhin mit ihrer hohen Zuverlässigkeit, und ihr großes Fassungsvermögen ermöglicht einen Betrieb von bis zu 12 Stunden ohne Nachfüllen. Die Motoren liefern viel Leistung an Steigungen und verfügen über einen Eco-Modus für einen verringerten Kraftstoffverbrauch und geringere Schallpegel. Diese neue Reihe von Tandem-Vibrationswalzen von Caterpillar wurde für den Mietmarkt entwickelt und beeindruckt durch ihre hohe Bedienerfreundlichkeit, robuste Bauteile, großzügige Beinfreiheit und sparsame Motoren für geringere Gesamtbetriebskosten.

Hauptmerkmale und Vorteile 

Einfache Bedienung
Die Arbeitsumgebung bietet einen höheren Komfort und eine verbesserte Sicht. Die schmale Rahmenkonstruktion und die konturierte Motorhaube sorgen für gute Sicht auf die Bandagenkanten und die Vorderseite der Maschine. Die neue Rahmenkonstruktion bietet außerdem einfachen Zugang durch die logisch angeordneten Griffe und die geringere Plattformhöhe. Die intuitive Steuertafel verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und abgedichtete Schalter mit hellen LED-Leuchten für die einfache Erkennung einer Vielzahl von Einsatzbedingungen. Der optionale Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) und das Schutzdach lassen sich für den Transport oder bei niedrigen Hindernissen über der Maschine leicht und ohne Werkzeuge einklappen.

Effiziente Verdichtung
Das Vibrationssystem verfügt über eine Vielzahl von Frequenzen und eine Einzelamplitude, die für einen niedrigeren Geräuschpegel sorgen und ein Höchstmaß an Vielseitigkeit am Einsatzort bieten. Die größeren Bandagendurchmesser ermöglichen ein ruhiges und effizientes Verdichten, während die glatten Hinterreifen bei den Modellen CC24B und CC34B eine Knetfunktion ausüben und damit für eine dichte Oberflächenqualität sorgen. Ein 50-mm-(2")-Bandagenversatz verbessert die Steuerung in der Nähe von Bordsteinen und anderen Hindernissen und bietet gleichzeitig eine größere Abdeckung. Optionaler Zusatzballast erhöht die Flexibilität und Verdichtungsleistung.

Überragende Wasserberieselungsanlage
Ein einziger Tank, variable Sprühmodi, eine leichte Wartung und die dreistufige Filterung sorgen für eine zuverlässige Leistung der Wasserberieselungsanlage.

Der große Wasserbehälter ermöglicht einen Betrieb von bis zu 12 Stunden ohne Nachfüllen und ist für zusätzlichen Komfort mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Ein einziger Punkt zum Wasserablass und der optionale Frostschutz erleichtern die Wartung und bieten Schutz bei kaltem Wetter, wenn das System nicht verwendet wird.

Optimierte Leistung
Die neuen Tandem-Vibrationswalzen der Baureihe B sind mit den Motoren C1.5 und C2.2 ausgestattet. Ein C1.5-Modell mit Turboaufladung (nur in Nordamerika erhältlich) erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA). In anderen Regionen der Welt erfüllen die Motoren die Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA) bzw. EU-Stufe IIIA (Anmerkung: Die Abgasnormen Stufe IIIB (EU) gelten nicht für diese Nennleistungsklasse). Die Motoren verfügen über eine Reihe von Motordrehzahleinstellungen und den Eco-Modus für eine verbesserte Kraftstoffnutzung und einen verringerten Schallpegel.

Ideal als Mietmaschine
Diese neuen Modelle wurden speziell für den Mietmarkt entwickelt. Die intuitive Steuertafel und geräumige Plattform bieten verschiedensten Fahrern viel Komfort. Langlebige Komponenten und kraftstoffsparende Motoren maximieren Betriebszeiten und verringern die Betriebskosten über die Lebensdauer. Gleichzeitig ermöglicht Product Link eine präzise Überwachung der Maschine, um Besitzer immer über Maschinenstandort und -wartungsbedarf zu informieren.

Abbildung 1

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen www.cat.com/requestCatinfo

Caterpillar Marine Caterpillar Marine