Zur weltweiten Veröffentlichung: November 2016
Pressemitteilung Nr. 526PR16
Caterpillar OEM Solutions erweitert sein Angebot an Großmaschinen um Hydraulikbagger ohne Arbeitsausrüstung mit einem Gewicht von über 100 Tonnen. Für die Aufnahme von größeren speziellen Arbeitsausrüstungen mit höherem Leistungsvermögen und größerer Flexibilität bietet Caterpillar die Cat®-Hydraulikbagger 6015B bis 6090 jetzt in einer Ausführung ohne Arbeitsausrüstung an, die mobil und sockelmontiert eingesetzt werden kann. Die Antriebsaggregate für diese Maschinen leisten zwischen 606 kW (813 HP) und 3360 kW (4500 HP).
Die Cat-Hydraulikbagger ohne Arbeitsausrüstung werden durch Cat-Händler weltweit unterstützt und bieten starke und robuste Plattformen für hohe Leistung in einer Vielzahl von Branchen und Einsatzgebieten. Spezielle Einsatzgebiete für diese Maschinen sind unter anderem Großbauprojekte, Wasserbau, Nassbagger- und Küstenschutzarbeiten, Gewinnung von Steinen und Erden, Schüttgutumschlag und Abbrucharbeiten.
Um den Einsatzanforderungen gerecht zu werden, sind unterschiedliche Ausführungen verfügbar. Hydraulikbagger ohne Arbeitsausrüstung werden in der Regel mit Sonderausführungen von frontmontierten Ausrüstungen und Arbeitsgeräten kombiniert. Um die Flexibilität noch zu vergrößern, sind sie mit Diesel- oder Elektroantrieb lieferbar. Verfügbar sind außerdem Ausführungen, die nur den Oberwagen umfassen und zur festen Installation auf einem Sockel vorgesehen sind; sie werden häufig für Nassbaggerarbeiten und Materialumschlag eingesetzt. Als konstruktive Montageplattform für den Oberwagen kann der reguläre Unterwagen genutzt werden, und der Oberwagen kann mit oder ohne Schwenkantriebssystem geliefert werden. Für Einsätze, die ein großes Kettenlaufwerk erfordern, stehen Hydraulikbagger-Unterwagenausführungen als komplette mobile Plattformen für Lasten von mehr als 100 Tonnen zur Verfügung.
Der Einsatz von Cat-Hydraulikbaggern ohne Arbeitsausrüstung bietet unter anderem folgende Möglichkeiten:
- Optimierung durch Bestellung nur der benötigten Komponenten
- Aufnahme einer größeren Palette von Arbeitsgeräten
- Verbesserung der Standsicherheit, um den Löffel bzw. ein anderes Arbeitsgerät präzise zu steuern
- Nutzung der mit der Technik von Cat-Unterwagen verbundenen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Erweiterung der Austauschbarkeit innerhalb der Flotte um Maschinen, die mehr als 100 Tonnen wiegen
Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bergbau, Erdbau und Materialumschlag bieten die Hydraulikbagger ohne Arbeitsausrüstung dank bewährter Cat-Technologie hohe Produktivität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen zur Auswahl einer Hydraulikbaggerausführung ohne Arbeitsausrüstung oder zur Beschaffung von Arbeitsausrüstungen in Sonderausführung sowie Auskünfte zu anderen Fragen erhalten Sie bei Caterpillar OEM Solutions unter oem_solutions@cat.com oder auf www.cat.com/oemsolutions.