Zur weltweiten Veröffentlichung: Oktober 2022
Mitteilungsnummer: 683PR22
Zur Verbesserung der Maschineneffizienz in Baumschulen und beim Landschaftsbau führt Caterpillar neue Anbaugeräte für deren Reihe an Cat® Kompaktladern (SSL), Kompaktkettenladern (CTL) und kompakten Radladern (CWL) ein. Diese speziell konstruierten Anbaugeräte erfüllen mehrere Aufgaben, wie das Klemmen und Greifen von Bäumen, Sträuchern und Büschen, das Entfernen und Abtransportieren von Baumstümpfen und das Beladen mit Mulch.
Mit den neuen Anbaugeräten von Cat, der Gabel für Baumschulen, der Baumgreifschaufel und der 1 yd3 (0,76 m3) messenden Schaufel für Mulch, können Sie die Maschinenauslastung sämtlicher SSL-, CTL- und CWL-Modelle von Cat verbessern. Die neuen Schaufeln für Baumstümpfe und Greifer für Baumschulen wurden speziell für die effektive Nutzung mit Cat SSL- und CTL-Maschinen konstruiert. Das komplette Sortiment an neuen Anbaugeräten bietet eine widerstandsfähige Konstruktion, die Zuverlässigkeit am Einsatzort gewährleistet, sowie tief geriffelte, in das Anbaugerät integrierte Trittstufen, die für sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen sorgen.
Manuell und hydraulisch betätigte Gabeln
Die in manueller oder hydraulisch betätigter Bauweise erhältlichen Cat-Gabeln für Baumschulen eignen sich hervorragend für den Transport von Bäumen mit verpackten Wurzelballen und großen Pflanzen in Töpfen. Beide Modelle verfügen über eine hydraulische, schwenkbare Gabel. Die linke Gabel kann auf geschwenkt und um mehrere Wurzelballen positioniert werden. Die rechte Gabel wird entweder manuell oder hydraulisch eingestellt, je nach Modell, und ermöglicht dem Bediener das Aufnehmen und Platzieren der gewünschten Bäume und Pflanzen sowie deren schnelles Be- und Entladen.
Mit einer nutzbaren Gabellänge von 70,4 Zoll (1788 mm) können die für Baumschulen konzipierten Gabeln mit großem Fassungsvermögen bis zu drei 28 Zoll (711 mm) große Wurzelballen bzw. einen 54 Zoll (1372 mm) umfassenden Wurzelballen aufnehmen. Das schwenkbare Gabeldesign bietet eine maximale Öffnung für das Greifen großer Wurzelballen, während die seitenverschiebbare Gabel für bessere Kontrolle und die richtige Passgenauigkeit beim Transport verschieden großer Wurzelballen sorgt. Die Gabel im 25-Grad-Winkel mit Trittstufe im Diamantprofil gewährleistet sicheres Greifen mit maximalem Materialhaltevermögen und entspricht dem Schnittwinkel der meisten Pflanzen mit verpacktem Wurzelballen. Der integrierte Handgriff bietet einen sicheren Kontaktpunkt beim Ein- und Aussteigen.
Schwenkbarer Greifer für Baumschulen
Ähnlich wie bei den Gabeln für Baumschulen eignen sich auch die neuen Cat-Greifer für Baumschulen bestens für den Transport von Bäumen mit verpacktem Wurzelballen und Topfpflanzen. Die Schaufelform legt sich um Wurzelballen mit einer Größe zwischen 28 und 54 Zoll (711 bis 1372 mm), ohne dabei das Wurzelsystem oder den Baum zu beschädigen. Dank besserer Kontrolle und leichterem Platzieren ist es mit dem schwenkbaren Greifer einfacher, die Last in verschiedene Positionen zu bewegen, wobei die Notwendigkeit für die manuelle Handhabung schwerer Pflanzen während des Abstellens in der Baumschule oder dem Beladen für den Transport minimiert wird. Dieses Werkzeug kann nicht nur um 90 Grad nach links und rechts geschwenkt werden, sondern kann auch an jedem beliebigen Rotationspunkt um fast 90 Grad nach unten geneigt werden. Auf diese Weise lässt sich das zu verladende Material leicht ablegen.
Schaufel für Mulch
Mit der neuen 1,0 yd3 (0,76 m3) großen Schaufel für Mulch können Sie Mulch in Kleintransporter und enge Bereiche laden. Dank der schmalen Breite von 56 Zoll (1421 mm) können Sie die Schaufel für Mulch problemlos verwenden, um Material auf die Ladefläche eines Kleintransporters zu verladen, ohne Kontakt oder Schäden befürchten zu müssen. Außerdem wird Abfall vermieden, da aufgrund der kleineren Stellfläche der nötige Abstand für das Beladen von Transportern ohne Materialüberlauf eingehalten werden kann. Das Maß für 1 yd ist auf der Seite der Schaufel eingelasert, sodass Kunden stets sicher sein können, dass sie eine komplette Ladung erhalten. Die anpassbare Maschinenschnittstelle liefert eine angemessene Bodenauflagefläche mit verschiedenen Scharnierbolzenhöhen, wodurch die korrekte Funktionsweise mit der gesamten Reihe an SSL-, CTL und CWL-Maschinen von Cat gewährleistet wird.
Einfache Entfernung von Baumstümpfen
Die für SSL- und CTL-Modelle geeignete Schaufel für Baumstümpfe wurde für die Entfernung von störenden Bäumen, Baumstümpfen und großen Sträuchern entwickelt und gewährleistet das optimale Entfernen und Abtransportieren von Baumstümpfen. Mit den langen und schmalen Böden ist einfaches Graben um und unter den Wurzelbällen von Bäumen und großen Sträuchern möglich. Die gezahnten Seitenplatten sägen leicht durch hartnäckige Wurzeln, während die austauschbaren Zähne eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dabei kann die BHL-Ausführung durch Ändern der Zähne für Gabeln oder das Aufnehmen angepasst werden. Die schwere Stahlkonstruktion widersteht dem Ausbogen und Ausbrechen bei anspruchsvollen Aufgaben und stellt Zuverlässigkeit über eine lange Lebensdauer sicher.
Bäume schaufeln
Die Cat-Baumgreifschaufel bewältigt Sträucher und kleine Bäume in Baumschulen und bei der Landschaftsgestaltung mit hoher Effizienz. Die Schaufel kann in einem Durchmesser von bis zu 36 Zoll (901 mm) graben und schaufeln sowie Bäume und andere Materialien einfach aufnehmen und transportieren. Das trapezförmige Profil gräbt sich leicht in den Boden und die abgeflachte Spitze schneidet Wurzeln so, dass Bäume einfach entfernt werden können. Geschweißte Knotenbleche und starke Platten unterstreichen die robuste Bauweise und gewährleisten erhöhte Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen zu den neuen Cat-Anbaugeräten für SSL, CTL- und CWL-Modelle erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |