Zur weltweiten Veröffentlichung, außer Nordamerika: November 2017
Pressemitteilung Nr. 579PR17
Kunden erwarten von Cat ® Paving Products Maschinen und Services, mit denen sie ihre Arbeit effizienter und rentabler gestalten können. Diese neuen Modelle bieten genau das – sie sind einfach zu bedienen, einfach zu transportieren und können schnell gewartet werden.
Die neuen Maschinen CB2.5, CB2.7, CB2.9 und CC2.6 verwenden Maschinenbezeichnungen auf Basis des Gewichts – angegeben wird das standardmäßige Einsatzgewicht in metrischen Tonnen, wodurch Kunden die Suche nach dem für sie perfekten Produkt erleichtert wird. Diese neuen Modelle bieten hervorragende Vielseitigkeit in der Größenklasse von 2,5 bis 2,9 t. Typische Anwendungen umfassen Straßen, Radwege, Höfe, Ausbesserungsarbeiten, Parkplätze, Auffahrten, Stadtzentren und Bankettarbeiten.
Einfach zu bedienen
Zu den einfachen Betriebsfunktionen zählen Kippschalter zur einfachen und schnellen Aktivierung von Maschinenfunktionen. Das einfache analoge Display zeigt zur schnellen Überprüfung Kraftstoffstand, Motortemperatur und Betriebsstunden an. Durch die einzigartige Glühkerzentechnologie gelingt auch das Starten mühelos.
Einfach zu transportieren
Der Transport zu einem neuen Einsatzort war noch nie so einfach. Dank des optionalen Einpunkthubs und der langlebigen Konstruktion des Knickgelenks kann die Maschine im Handumdrehen auf Transportfahrzeuge geladen werden. Der optionale klappbare Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protective Structure) sorgt für eine geringe Transporthöhe und ermöglicht den Einsatz der Maschine unter niedrigen Strukturen und um sie herum, wenn Verdichtungsarbeiten vorgenommen werden müssen.
Schnelle Wartung
Einfache Diagnosen und leicht zugängliche Wartungsstellen sind der Schlüssel zur Optimierung der Maschinenproduktivität. Diese neuen Tandem-Vibrationswalzen sind mit elektrischen Sicherungen und Relais ausgestattet – so kann das Servicepersonal auch ohne die Verwendung von spezieller Ausrüstung rasch den Ursprung von Problemen erkennen. Visuelle Anzeigen für Luftzirkulation, Kraftstoff-/Wasserabscheider, Kühlung, Hydraulik und Wasserberieselungsanlage helfen bei der Optimierung von Routineinspektionen und sorgen für eine lange Lebensdauer der Maschinen.
Genaue Überwachung
Diese neuen Modelle sind so ausgelegt, dass sie leicht in die Verleihflotte integriert werden können. Product Link™-Funktionen ermöglichen die genaue Überwachung, damit die Besitzer immer über den Standort der Maschine und mögliche Wartungsanforderungen auf dem Laufenden bleiben. Die einfache Steuertafel und geräumige Plattform bieten Komfort für verschiedenste Fahrer. Langlebige Einzelteile und der Motor mit geringem Kraftstoffverbrauch maximieren die Betriebszeit und reduzieren die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer.
Effektive Leistung
Diese neuen Tandem-Vibrationswalzen sind mit dem Motor C1.5 ausgestattet, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA), Stufe IIIA (EU) und Stufe III (China) erfüllt (Anmerkung: Die Emissionsnormen Stufe IIIB (EU) gelten nicht für diese Nennleistungsklasse). Er verfügt über eine Leistung von 22,3 kW (30,3 HP) und arbeitet auch unter den härtesten Bedingungen effizient.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.
©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten