988K XE
988K XE

Der Cat®-Radlader 988K XE mit Elektroantrieb ist schneller und produktiver und bietet Überarbeitungen bei Technologien und Effizienz

 

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien, Neuseeland, Japan: Dezember 2021
Mitteilungsnummer: 844PR21

Herz des Cat® 988K XE ist ein robustes geschaltetes Reluktanzantriebssystem, das auf mehr als 15 Jahren Erfahrung bei Caterpillar-Elektroantrieben basiert. Durch Überarbeitungen werden eine um bis zu 10 % höhere Geschwindigkeit auf Gefällen, eine verbesserte Felgenzugkraft und eine erhöhte hydraulische Ausbrechkraft für eine um bis zu 5 % gesteigerte Produktivität realisiert. Die überarbeitete Konstruktion ermöglicht verbesserte Taktzeiten in Load-and-Carry-Einsätzen; ein optionales Kontergewicht erhöht die Stabilität und ermöglicht schnellere Fahrmanöver bei solchen Einsätzen.

Ein neues Fahrpedal im 988K XE bietet drei dynamische Bremsstufen. So lässt sich der Betrieb einfacher mit einem einzelnen rechten Pedal steuern. Der serienmäßige Reifenschlupfschutz reduziert Reifenschlupf und -verschleiß. Dies erhöht die Nutzungsdauer der Reifen und senkt die Vorhaltekosten.

Die Funktionen der optionalen neuen Cat-Schaufelfüllautomatik vereinfachen die Befüllungsphase und optimieren damit den Grabzyklus um bis zu 10 %. Die optionale Funktion zur automatischen Reifeneinstellung fördert korrekte Ladeverfahren und reduziert Reifenschlupf und -verschleiß damit noch weiter. Der Hub-Abwürgeschutz regelt automatisch die Felgenzugkraft beim Graben und vermeidet dadurch ein durch die Hydraulik verursachtes Abwürgen beim Anheben der Schaufel im Ladegut, damit der 988K XE dort weniger Zeit verbringen muss.

Die optional erhältliche neue Cat-Bedienerschulung vermittelt geeignete Arbeitstechniken. Sie hilft dabei, die Maschineneffizienz zu steigern und so um bis zu 15 % kürzere Taktzeiten und 10 % bessere Schaufelfüllfaktoren zu erzielen. Unter anderem zeigt sie korrekte Verfahren zum Verkürzen der Fahrwege, Vermeiden des Zurückkippens beim Graben, Eindringen in das Ladegut mit waagerechter Schaufel, Reduzieren der Auskipphöhe und Verwenden der Endabschaltung. Das Schulungsfeedback führt außerdem zu einem um bis zu 15 % gesenkten Kraftstoffverbrauch.

Gesteigerte Effizienz

Im Vergleich mit dem 988K steigert die im Einsatz bewährte Technologie des geschalteten Reluktanzantriebssystems im 988K XE die Gesamteffizienz um 25 % und die Effizienz beim Laden aus der Abbauwand um 49 %. Beim Betrieb im Eco-Modus wird die Nenndrehzahl des robusten Cat-Motors C18 reduziert, um den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken. Die gesteigerte hydraulische Geschwindigkeit und die dadurch erzielten schnelleren Zykluszeiten des 988K XE verkürzen die Leerlaufzeiten und senken den Kraftstoffverbrauch, was die Effizienz des Laders steigert. Die Reduzierung der Treibhausgase aufgrund des Betriebs mit Elektroantrieb im Vergleich zum Modell mit mechanischem Antrieb entspricht dem jährlichen Strombedarf von fast 10 Haushalten.

Ein neues Ventil für das Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Integrated Control) bietet einen um bis zu 47 % leiseren Betrieb. Das System ermöglicht eine präzise Maschinensteuerung bei minimalen Armbewegungen, was sowohl den Komfort steigert als auch die Genauigkeit und Effizienz beim Laden verbessert. Das neue Felgenzugkraft-Steuersystem (RCS, Rimpull Control System) regelt das linke Pedal von 100 % bis auf 25 % herunter und reduziert damit möglichen Radschlupf, ohne die Effizienz des Hydrauliksystems zu beeinträchtigen. Das neue hydraulische Bedarfsstromsteuerungssystem (PFC, Positive Flow Control) des Laders verbessert die Effizienz, das Gefühl für die Schaufel und die Reaktionsfähigkeit bei gleichbleibender Leistung.

Das optionale Cat Payload im 988K XE, bei dem die Daten in Echtzeit in der Fahrerkabine angezeigt werden, ermöglicht ein genaues Wiegen der geladenen Materialien. Dies verbessert die Effizienz beim Beladen von Lkw, indem das Über- oder Unterladen reduziert wird. Zusammen mit der optionalen Technologie Advanced Productivity bietet der 988K XE umfangreiche Informationen zur Nutzlast, die direkt zur Verbesserung der betrieblichen Produktivität und Rentabilität herangezogen werden können.

Der 988K XE ist serienmäßig mit Cat Vision ausgestattet, das die Sicht hinter den Lader verbessert. Er weist einen Lenkeinschlag von 43 Grad auf und kann dadurch selbst unter beengten Platzverhältnissen präzise positioniert werden, damit Lkw effizient beladen werden können. Der Lader weist eine Nutzlast von 11,3 Tonnen (12,5 US-Tonnen) bei Material in der Abbauwand sowie 14,5 Tonnen (16 US-Tonnen) bei losem Material auf. Er kann mit verschiedenen Schaufeln mit Inhalten von 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3) ausgerüstet werden. Seine Leistung wurde abgestimmt auf die effiziente Beladung des Cat 770G mit seiner Kapazität von 38,2 Tonnen (42,1 US-Tonnen) mit 3 Ladespielen und des Cat 772G mit seiner Kapazität von 46,8 Tonnen (51,6 US-Tonnen) mit 4 Ladespielen. Mit verlängerten Hubarmen kann der Cat 773G mit seiner Kapazität von 55,3 Tonnen (61 US-Tonnen) mit 5 Ladespielen und der Cat 775G mit seiner Kapazität von 64 Tonnen (70,5 US-Tonnen) mit 6 Ladespielen beladen werden.

Weitere Informationen zum neuen großen Cat-Radlader 988K XE mit Elektroantrieb erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter https://www.cat.com.

 

Technische Daten für den 988K XE

Motor

Cat® C18

Bruttoleistung – SAE J1995, kW (hp)

 439 (588)

Einsatzgewicht – Standard, kg (lb)

52.781 (116.362)

Einsatzgewicht – verlängerte Hubarme, kg (lb)

54.258 (119.618)

Nutzlast – Standard, Wand/lose, Tonnen (US-Tonnen)

11,3 (12,5)/14,5 (16)

Nutzlast – verlängerte Hubarme, Wand/lose, Tonnen (US-Tonnen)

11,3 (12,5)/14,5 (16)

Schaufelinhalt, Bereich, m3 (yd3)

 4,7–13 (6,2–17)

Ausschütthöhe – Standard, mm (ft)

3641 (11,9)

Ausschütthöhe – verlängerte Hubarme, mm (ft)

4043 (13,3)

 

 

Technische Daten für den 988K XE

Motor

Cat® C18

Bruttoleistung – SAE J1995, kW (hp)

 439 (588)

Einsatzgewicht – Standard, kg (lb)

52.781 (116.362)

Einsatzgewicht – verlängerte Hubarme, kg (lb)

54.258 (119.618)

Nutzlast – Standard, Wand/lose, Tonnen (US-Tonnen)

11,3 (12,5)/14,5 (16)

Nutzlast – verlängerte Hubarme, Wand/lose, Tonnen (US-Tonnen)

11,3 (12,5)/14,5 (16)

Schaufelinhalt, Bereich, m3 (yd3)

 4,7–13 (6,2–17)

Ausschütthöhe – Standard, mm (ft)

3641 (11,9)

Ausschütthöhe – verlängerte Hubarme, mm (ft)

4043 (13,3)

v.

Der Cat-Radlader 988K XE

v.

Der Cat-Radlader 988K XE

v.

Der Cat-Radlader 988K XE

v.

Der Cat-Radlader 988K XE

v.

Der Cat-Radlader 988K XE

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo