Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Für die Veröffentlichung in Europa: November 2022
Mitteilungsnummer: 439PR22
Die neuen Cat®-Modelle MH3250 und MH3260 setzen durch ihre hohe Effizienz in anspruchsvollen Materialumschlagsanwendungen die Maßstäbe für erstklassige Kraft und Leistung. Die nächste Generation an MH3250- und MH3260-Umschlagmaschinen auf Ketten ersetzt jeweils die alten Cat-Modelle 330D MH und 345 C MH. Sie bieten längere Wartungsintervalle und verbesserte Kraftstoffeffizienz für ein Senken der Vorhalte- und Betriebskosten um bis zu 20 %. Durch das vollkommen neue Konzept für die Fahrerkabine wird der Bedienerkomfort während der Schicht verbessert und so die Produktivität gesteigert.
Beide Modelle verfügen über neue mechanische Laufwerke mit Spurverstellung, die den Maschinentransport entsprechend verbessern, und das ohne Hubleistungseinbußen. Die Spurweite lässt sich auf 3220 mm (10'7") einfahren, um die Transportkosten zu senken und das Bewegen der Umschlagmaschinen effizienter zu gestalten. Bei Arbeiten auf der Werft lässt sich die Spurweite auf 3720 mm (12'2") für mehr Stabilität und Hubvermögen ausfahren. Sowohl MH3250 als auch MH3260 liefern beeindruckende Fähigkeiten bei Arbeiten bei ihrer jeweiligen maximalen Reichweite von 16.010 mm (52'6") bzw. 18.000 mm (59'1"). Damit wird die Anzahl der benötigten Neuplatzierungen der Umschlagmaschine auf der Werft reduziert und die Produktivität gesteigert.
Neue Maßstäbe für Leistung
Die drei verschiedenen Leistungsmodi – Power, Smart und ECO – sorgen für die nötige Feinabstimmung von Leistungsanforderungen für die Aufgabe. Dadurch verbrauchen die neue MH3250 und 3260 weniger Kraftstoff als ihre Vorgängermodelle – ohne Einbußen bei der Maschinenleistung. Beim Betrieb im Smart-Modus werden die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen angepasst, damit Kraftstoff gespart wird. Im Power-Modus steht hingegen für die Optimierung der Produktivität die maximale Leistung zur Verfügung. Die neuen wirtschaftlichen Motoren der Maschinen erfüllen die strengen Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) und können auch mit Biodiesel B20 betrieben werden.
Diese Umschlagmaschinen funktionieren bei bis zu 2600 mm (8530') über dem Meeresspiegel ohne Drosselung. Sie sind standardmäßig für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu 52 °C (125 °F) und für Kaltstarts bei bis zu -32 °C (-25 °F) ausgelegt. Für eine gesteigerte Effizienz der Umschlagmaschine leitet die neue Ventilpriorität den Hydraulikdruck und den Durchfluss automatisch dorthin, wo er benötigt wird. Ihr fortschrittliches Elektrohydrauliksystem sorgt für den optimalen Ausgleich zwischen Leistung, Effizienz und Laststeuerung. Der automatische Warmlauf reduziert die benötigte Zeit zum Aufwärmen des Hydrauliköls bei niedrigen Temperaturen und verlängert die Lebensdauer der Systemkomponenten.
Die für verschiedene Anwendungen erhältliche Palette an Anbaugeräten und die Optionen für die Reichweite bedeuten eine größere Flexibilität für den Betrieb. Die MH3250-Umschlagmaschine kann ab Werk mit einem 25-kW-Generator für den Betrieb eines Magnets ausgestattet und dadurch noch vielseitiger eingesetzt werden. Die Kunden haben die Wahl aus einer Palette von Cat-Arbeitsgeräten in verschiedenen Größen, die auf die Materialumschlags- und Produktionsanforderungen am Einsatzort abgestimmt sind.
Komfortables Arbeiten
Mit der Schalldämpfung zur Geräuschdämmung im Inneren und den Gummilagern der Fahrerkabine zur Reduktion von Vibrationen verbessert die nächste Generation an vollständig neuen Fahrerkabinen die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Produktivität. Alle Bedienelemente sind bequem vor dem Bediener angeordnet und gut zu erreichen, damit keine unnötigen Bewegungen anfallen. Die linke Konsole lässt sich nach oben neigen, wodurch das Ein- und Aussteigen in die bzw. aus der Fahrerkabine erleichtert wird. Zur Aufrechterhaltung des Bedienerkomforts während der ganzen Schicht unter verschiedenen Temperaturen verfügt der luftgefederte Premium-Sitz über eine Heizung und Belüftung.
Ein großer, hochauflösender Touchscreen-Monitor von 254 mm (10") mit Tippwählschalter ermöglicht die einfache Navigation durch die intuitiv verständlichen Bedienersteuerungen. Die einzelnen Maschinenbediener können dank der neuen Fahrer-ID-Funktion ihre bevorzugten Einstellungen für den Joystick und Power-Modus speichern. Die Maschine ruft diese Einstellungen automatisch anhand der Fahrer-ID ab. Zur Verbesserung der Highwall-Anhängerbe-/-entladung und der Effizienz der Häckslerbeladung lässt sich die hydraulisch gesteuerte Fahrerkabine auf maximal 6020 mm (19'9") anheben.
Sicherheit im Fokus
Schmalere Säulen und große gehärtete Scheiben in der Fahrerkabine sowie eine flache Motorhaube bieten eine ausgezeichnete Rundumsicht für den Fahrer und somit auch mehr Sicherheit. Durch die Videoübertragung auf dem großen Touchscreen-Monitor verbessern Standard-Rückfahr- und Seitenkameras die Rundumsicht über den Arbeitsbereich. Die Fahrerkabinenkonstruktion beinhaltet starke, stoßfeste laminierte Sicherheitswindschutzscheiben gemäß P5A-Normen und zudem werden Fahrer vor fallendem oder aufgewirbeltem Schmutz durch das standardmäßige Steinschlagschutzsystem (Falling Object Guard, FOGS) geschützt.
Eine Wartungsplattform auf der oberen Ebene mit einer Treppe aus Anti-Rutsch-Lochplatten bieten einfachen, sicheren und schnellen Zugang zu Maschinenwartungspunkten. Im Falle eines Hydraulikfehlers kann die Fahrerkabine sicher über eines der zwei Notfallabsenkventile der Fahrerkabine abgesenkt werden, die sich in der Fahrerkabine als auch außen an der Maschine befinden. Die Rückschlagventile am Kran verhindern einen Rückfluss des Hydraulikölstroms, um die Position des Frontgestänges zu bewahren, falls es zu einem unerwarteten Druckabfall im Hydrauliksystem kommt.
Die jetzt serienmäßig in den Cat-Umschlagmaschinen MH3250 und MH3260 integrierten Technologien machen den Betrieb sicherer. Der neue Fahrerkabinen-Kollisionsschutz unterstützt den Bediener, indem verhindert wird, dass das Anbaugerät die Fahrerkabine berührt.
Die Maschinenbewegung wird automatisch durch e-Fence mithilfe von von Ihnen im Monitor für den gesamten Arbeitsbereich eingestellten Grenzen angehalten. Die neue Fahrerkennung unterbindet den unberechtigten Betrieb der Maschine, indem zum Starten der Maschine ein PIN-Code gefordert wird.
Vereinfachte Wartung
Synchronisierte Serviceintervalle und verlängerte Filteraustauschpläne reduzieren die Wartungsdauer und -kosten für die neuen Cat-Umschlagmaschinen MH3250 und MH3260. Alle Kraftstofffilter weisen ein koordiniertes Wechselintervall von 1000 Stunden auf, und der neue Lufteinlassfilter mit Vorreiniger hält bis zu 1000 Stunden. Dies reduziert die Wartungsanforderungen. Ein neuer Hydraulikölfilter bietet eine bessere Filtrierung und weist mit den verlängerten Wechselintervallen von 3000 Betriebsstunden im Vergleich zu alten Filtern eine um 50 % längere Nutzungsdauer auf. Neue Rücklaufsperrventile halten das Hydrauliköl beim Filterwechsel sauber und sorgen für eine lange Lebensdauer des Systems.
Die Bediener können die Lebensdauer der Filter und Wartungsintervalle der Maschine bequem über den hochauflösenden Monitor in der Fahrerkabine nachverfolgen. Der hoch effiziente Kühlerlüfter erfordert keinen Bedienereingriff. Er weist eine automatische Umkehrfunktion auf, welche die Wärmetauscher reinigt und die Maschinenverfügbarkeit maximiert. Die gut platzierten Cat S∙O∙SSM-Anschlüsse ermöglichen das schnelle Entnehmen von Flüssigkeitsproben zur Analyse und vereinfachen somit die Wartung.
Neue Funktionen zur Wartung aus der Ferne für die Umschlagmaschinen MH3250 und MH3260 steigern die Wartungseffizienz und verringern potenziell die Wege zum Einsatzort. Mit den Software-Updates per Fernzugriff wird bequem sichergestellt, dass die Maschine stets mit der aktuellen Version der Bordsoftware betrieben wird. Da hierbei die Einsatzplanung der Maschine berücksichtigt wird, wird hohe Leistung bei minimalen Ausfallzeiten erzielt. Die Cat App unterstützt die Verwaltung von Flottenstandorten, Betriebsstunden und Wartungsplänen. Sie liefert Hinweise für erforderliche Wartungsanforderungen.
Weitere Informationen erhalten Sie von einem Cat-Händler oder auf der Seite cat.com.
Modell |
MH3250 |
MH3260 |
Motor |
Cat® C9.3B |
Cat® C13 |
* Nettoleistung, kW (HP) |
232 (311) |
316 (424) |
Einsatzgewicht, kg (lb) |
48.850 (107.700) |
60.420 (133.200) |
Max. Reichweite, mm ('/") |
16.010 (52'6") |
18.000 (59'1") |
Max. Höhe, mm ('/") |
16.850 (55'3") |
17.820 (58'6") |
* Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter
bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
© 2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |