Bagger 352
Bagger 352

Die neuen Cat®-Bagger 317 und 317 GC der nächsten Generation zeichnen sich durch eine bessere Maschinenleistung, gesteigerte Kraft und niedrigere Betriebskosten aus

 

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: Dezember 2020
Mitteilungsnummer:982PR20

Die neuen Cat®-Bagger der 17-Tonnen-Klasse – die Modelle 317 und 317 GC der neuen Generation – bieten eine bessere Maschinenleistung, höhere Effizienz und niedrigere Vorhalte- und Betriebskosten als frühere Modelle. Durch mehr Kraft bietet der neue Bagger 317 mehr Leistung, und gleichzeitig verbessern verschiedene serienmäßige Cat-Technologien die Betriebseffizienz um bis zu 45 %. Für den vielseitigen neuen 317 GC fallen um bis zu 20 % geringere Wartungskosten an.  

Es gibt drei Motorbetriebsarten, mit denen die Leistung an den Arbeitseinsatz angepasst werden kann. So lassen sich erhebliche Kraftstoffeinsparungen erzielen. Im Smart-Modus werden Motor- und Hydraulikleistung automatisch an den Betriebszustand angepasst, um die Effizienz zu verbessern, und im ECO-Modus wird der Kraftstoffverbrauch in weniger anspruchsvollen Anwendungen gedrosselt. Der im Bagger 317 der nächsten Generation verfügbare Power-Modus stellt durchgängig die maximale Leistung und Produktivität für die anspruchsvollsten Anwendungen bereit.

Die reaktionsfreudige Hydraulik des Baggers paart Kraftabgabe mit Effizienz, damit Sie präzise graben können. Aufgrund des neuen Hauptsteuerventils fallen Vorsteuerleitungen weg, Druckverluste sind geringer, und es wird weniger Kraftstoff verbraucht. Zur Serienausstattung des neuen Cat 317 und 317 GC gehören neue Cat Advansys™-Zahnspitzen, die durch eine längere Lebensdauer, das herausragende Haltevermögen und den schnellen Austausch die Betriebszeit am Einsatzort maximieren.

Leistungssteigernde Technologien

Führende Technologien zur Leistungssteigerung im neuen Cat-Bagger 317 der nächsten Generation verbessern die Bedienereffizienz um bis zu 45 % und führen dadurch zur besten Produktivität in seiner Klasse. Cat Grade mit 2D führt den Bediener über den Touchscreen-Monitor automatisch in Bezug auf Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand zum Planum. So können auch weniger erfahrene Bediener präzise arbeiten. Das System kann einfach auf Cat Grade mit erweitertem 2D oder Cat Grade mit 3D aufgerüstet werden.

Mit der beim Cat 317 serienmäßigen Cat Payload-Technologie lässt sich die Ladung während der Fahrt wiegen. Bediener erhalten Nutzlastschätzungen in Echtzeit, um die Effizienz beim Laden zu verbessern. Alle wichtigen Betriebsdaten, z: B. Nutzlastzusammenfassungen, Kraftstoffverbrauch und Fehlercodes, werden durch die serienmäßige Product Link™-Technologie erfasst. Flottenmanager und die Mitarbeiter im Büro rufen diese Daten über Vision Link® und die Cat App ab, was die Effizienz in der Flottenverwaltung steigert.

Die Technologien der Cat Remote Services ermöglichen es den Cat-Händlern, den Bagger 317 anhand der von der Maschine übertragenen Telematikdaten aus der Ferne auf einem optimalen Produktions- und Effizienzniveau zu halten. Bei der Fehlersuche per Fernzugriff werden die Echtzeit-Betriebsdaten der Maschine analysiert, damit Techniker des Händlers ohne Beeinträchtigung der Maschinenproduktivität und ohne Serviceeinsatz vor Ort Diagnoseprüfungen ausführen und Störungen ermitteln können. Mit Software-Updates per Fernzugriff wird sichergestellt, dass der Bagger stets mit der aktuellen Version der Bordsoftware betrieben wird. Da hierbei die Einsatzplanung der Maschine berücksichtigt wird, werden hohe Leistung und maximale Effizienz bei minimalen Ausfallzeiten erzielt.

Verringerte Wartungskosten

Verlängerte und besser synchronisierte Wartungsintervalle für die neuen Cat-Bagger 317 und 317 GC senken die Wartungskosten im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 20 %. Ein neuer Hydraulikölfilter bietet eine bessere Filtrierung und ein um 50 % verlängertes Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden. Neue Rücklaufsperrventile halten das Hydrauliköl beim Filterwechsel sauber und sorgen für eine lange Lebensdauer des Systems. Die Lebensdauer der Filter und Wartungsintervalle der Maschine lassen sich bequem über den LCD-Monitor in der Fahrerkabine nachverfolgen.

Alle täglichen Wartungsprüfpunkte, einschließlich Öl, sind leicht vom Boden aus zugänglich, was die tägliche Wartungsroutine vereinfacht. Ein zweiter Motorölmessstab bietet Servicetechnikern die Möglichkeit, das Öl bequem von oben am Bagger zu prüfen und nachzufüllen. Alle Cat S·O·S SM-Zapfventile sind vom Boden aus zugänglich, damit Flüssigkeitsproben für die Analyse schnell und bequem entnommen werden können.

Neue Fahrerkabine mit mehr Komfort

Die größeren Fahrerkabinen bei den Cat-Baggern 317 und 317 GC erleichtern den Ein-und Ausstieg. Sie bieten dem Bediener einen höheren Komfort und steigern dadurch seine Produktivität. Die neue geräumige Fahrerkabine in niedriger Bauweise weist vorne, hinten und an den Seiten große Fenster und daher ein im Vergleich zu Modellen der F-Serie erheblich besseres Sichtfeld auf. Der 317 GC ist serienmäßig mit der Cat-Komfort-Fahrerkabine ausgerüstet, beim 317 gibt es die Wahl zwischen der Deluxe- und der Premium-Fahrerkabine.

Diese neuen Bagger der nächsten Generation sind serienmäßig mit einer Rückfahrkamera und einer rechts angebrachten Seitenkamera ausgestattet, mit denen die Sicht auf die Arbeitsumgebung verbessert wird. Der Cat 317 kann auf Rundumsicht aufgerüstet werden, mit der Objekte und Personen um den Bagger in einer einzigen Ansicht leicht erfasst werden können. Die verbesserte Schalldämpfung sorgt für einen niedrigeren Innengeräuschpegel, um den Bediener zu schonen, und die Bluetooth®-Konnektivität des neuen serienmäßigen Radios ermöglicht dem Bediener das Telefonieren per Freisprechanlage.

Weitere Informationen zu den neuen Cat-Baggern 317 und 317 GC erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com

 

 

317 und 317 GC – Technische Daten, Nordamerika

 

Cat 317

Cat 317 GC

Motor

Cat C4.4

Cat 3.6

Nettoleistung – ISO 9249:2007, HP (kW)

130 (96,9)

119 (89)

Einsatzgewicht, lb (kg)

40.200 (18.200)

38.100 (17.300)

Max. Grabtiefe, '/" (mm)

21' 0" (6400)

21' 0" (6400)

Max. Reichweite auf Standebene, '/" (mm)

29' 7" (9010)

29' 7" (9010)

Max. Ladehöhe '/" (mm)

20' 7" (6280)

20' 7" (6280)

Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter
bei Mindestdrehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.

 

 

 

v.

Cat-Bagger 317

v.

Cat-Bagger 317

v.

Der Cat-Bagger 317

v.

Cat-Bagger 317 GC

v.

Cat-Bagger 317 GC

v.

Cat-Bagger 317 GC

Cat-Bagger 317
317
317
317
Cat-Bagger 317 GC
Cat-Bagger 317 GC

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

         

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo