Zur weltweiten Veröffentlichung: Juni 2013
Mitteilungsnummer: 246PR13
Cat Global Mining zeigt auf der Longwall USA, am Stand 423 eine Reihe fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht das neueste Cat®-Walzenladermodell EL 1000 für Flöze mit geringer und mittlerer Höhe. Das noch in Entwicklung befindliche Modell EL 1000 bildet eine wertvolle Ergänzung der bereits breit gefächerten Baureihe von Caterpillar und zeichnet sich durch ein präzise konstruiertes System aus, das die Leistung, das Produktionspotenzial, die Steuerbarkeit und die Sicherheitsfunktionen für die kommenden Herausforderungen und die unterschiedlichen geologischen Bedingungen dieses Marktsegments bietet.
Gemäß der vorläufigen technischen Daten des EL 1000 ist das neue Modell auf Flözhöhen zwischen 63 und 126 Zoll (1,6 und 3,2 m) ausgelegt und bietet eine Fräsleistung von 1600 HP (1000 kW) sowie eine Transportleistung von ca. 2 x 134 HP (2 x 100 kW). Auf Basis der Grundkonstruktion der bewährten Cat-Walzenlader für den Strebbau verfügt das Modell EL 1000 über eine massive einteilige Rahmenkonstruktion, wechselbare modulare Komponenten, fortschrittliche Automatisierung und Ethernet-Kommunikation.
Wie für alle Produkte von Cat Global Mining bietet das weltweite Cat-Händlernetz mit hochwertiger Produktunterstützung, Ersatzteilen, kompetentem und zeitnahem Service sowie Branchenkenntnissen signifikanten Mehrwert für den EL 1000. Cat-Händler wissen um den Bedarf von Strebbaubetreibern an zuverlässiger, unterbrechungsfreier Produktion und können sie beim Erreichen dieses Ziels unterstützen.
Cat Detect Personnel
Beim Einsatz des Cat MineStar™ Systems steht Sicherheit weiterhin im Mittelpunkt, und das neue Detect Personnel-System unterstreicht diesen Ansatz. Integriert in das elektrohydraulische Schildausbau-Steuersystem Cat PMC-R, das die Anwesenheit von Personal in Strebbauschächten mithilfe von RFID (Radio Frequency Identification, Hochfrequenzerkennung) zuverlässig erkennt, verhindert das Detect Personnel-System, dass Personal mit in Bewegung befindlicher Ausrüstung in Berührung kommt, indem es Sicherheitszonen und die Zugangsberechtigung überwacht. Eine Demonstration der Systemfunktionen ist Teil der Ausstellung von Cat.
Cat MineStar System Operations Center
Außerdem umfasst die Ausstellung von Cat eine dreidimensionale Virtual-Reality-Präsentation des Cat MineStar System Operations Center, das einen Bergbaubetrieb im Betrieb abbildet. Das Cat MineStar System verfügt über eine umfangreiche Funktionspalette, die, mit dem Ziel, Sicherheit, Produktivität und Gesamteffizienz zu erhöhen, sämtliche Bereiche eines Bergbaubetriebs abdeckt.
Caterpillar ist der größte Anbieter von Komplettsystemen und Komponenten für den Strebbau, einschließlich Schildausbauten, Hobelsystemen, Walzenladern, Strebförderern und CST-Antriebssystemen (Controlled Start Transmission, Regelstart-Getriebe), sowie einer umfassenden Palette an unterstützender Ausrüstung wie Schildausbautransportern, Continuous Miners und Bandfördersystemen, mit denen Sie sich an den interaktiven Bildschirmen am Caterpillar-Touchpoint (Stand 423) vertraut machen können.