Die neuen Cat®-Minibagger mit 2,7 bis 3,5 Tonnen
Die neuen Cat®-Minibagger mit 2,7 bis 3,5 Tonnen

Die neuen Cat®-Minibagger mit 2,7 bis 3,5 Tonnen senken die Kosten, steigern die Effizienz und überzeugen durch Merkmale, die in ihrer Klasse branchenweit einzigartig sind.

Für die Veröffentlichung in Europa, Afrika und dem Nahmen Osten: Juni 2021
Mitteilungsnummer: 319PR21


Noch wirtschaftlicher, wartungsfreundlicher und komfortabler: Die Minibagger Cat® 302.7 CR, 303 CR und 303.5 CR überzeugen durch Neuerungen, die branchenweit erstmals in die Klasse der Maschinen zwischen 2,7 und 3,5 Tonnen verfügbar werden. Alle Modelle basieren auf der "Next Generation"-Plattform, sodass Fahrern durchgängig eine einheitliche Bedienung über die gesamte Palette von 1,5 bis 10 Tonnen zur Verfügung steht. Jedes der neuen Modelle ist in der Standardausrüstung mit exklusiver Joystick-Lenkung, Fahrtregelung und fahrerseitiger Konfigurierbarkeit der Einstellungen ausgestattet. Ferner haben die Kunden die Wahl zwischen einem offenen Fahrstand mit Schutzdach oder einer Fahrerkabine, die beide kippbar sind.

Die erweiterte Gleichteilenutzung über die gesamte Modellreihe sowie die stabile Außenkonstruktion tragen dazu bei, die Investitionen in Ersatzteilbestände zu reduzieren und die Reparaturkosten zu senken. Die täglichen Wartungskontrollen lassen sich schnell über seitliche Klappen vom Boden aus erledigen. Die nach oben kippbare Fahrerkabine bietet einzigartige Zugänglichkeit zu Komponenten für Servicearbeiten. Die verlängerten Serviceintervalle dieser Bagger bedeuten mehr Zeit für die Arbeitsaufgaben und kürzere Werkstattaufenthalte. Insgesamt verringern sich dadurch die Gesamtbetriebskosten um bis zu 5 % gegenüber den vorherigen Modellen.

Gleichzeitig sorgen die konstruktiven Verbesserungen der neuen Modelle 302.7 CR, 303 CR und 303.5 CR für bis zu 10 % Leistungszuwachs beim Fahren und beim Grabenaushub. Die Verbesserungen am Hydrauliksystem bieten bessere Hubleistung und Taktzeiten. Dank anpassbarer Fahrereinstellungen verbessert sich die Effizienz.

Für den Antrieb sorgt der Cat-Motor C1.1 bei den Modellen 302.7 CR und 303 CR sowie der Cat C1.7 beim 303.5 CR. Beide Triebwerke erfüllen die EU-Emissionsnorm Stufe V und bieten eine Nettoleistung von 17,6 kW. Der automatische Leerlauf und die automatische Motorabschaltung ermöglichen Kraftstoffeinsparung für einen wirtschaftlicheren Betrieb.

Flexibilität für höhere Leistung

Die Minibagger Next Generation ermöglichen dank des kompakten Schwenkradius einen geringeren Überhang bei seitlichen Arbeiten. Dadurch bietet die Maschine eine optimale Leistung unter beengten Platzverhältnissen. Die feste Unterwagenbreite beim 302.7 CR, 303 CR und 303.5 CR beträgt 1500, 1550 bzw. 1780 mm – dies sorgt für eine optimale Balance zwischen Zugänglichkeit und Stabilität für die Hubleistung. Der 302.7 CR ist optional mit Spurverstellung erhältlich. Der Fahrer kann damit die Kettenbreite für enge Räume auf 1355 mm verringern und auf 1780 mm erhöhen, um die Stabilität beim Graben und Heben zu verbessern.

Durch austauschbare Kontergewichtspakete können Kunden das Maschinengewicht an die jeweiligen Aufgaben anpassen. Dies ermöglicht die Balance zwischen geringem Bodendruck und Hubleistung. Die "leichte" Kontergewichtsoption erhöht das Maschinengewicht um 100 kg, die Option "extra" ermöglicht 250 kg Mehrgewicht.

Alle drei "Next Gen"-Modelle bieten Konfigurationen mit Standardstiel und langem Stiel zur Erhöhung der Maschinenvielseitigkeit. Die Grabtiefe beträgt 2450 bis 2810 mm mit Standardstiel. Die Konfiguration mit langem Stiel ermöglicht den Maschinen eine Reichweite zwischen 2650 und 3110 mm. Das serienmäßige Planierschild verleiht den Maschinen zusätzliche Flexibilität für Rückverfüllungs- und Feinplanieraufgaben. Es bietet einen großen Verstellbereich ober- und unterhalb der Planierebene sowie eine serienmäßige Schwimmfunktion zur leichten Reinigung. Für den 303.5 CR ist ferner auch ein optionales Schwenkschild erhältlich, das eine höhere Flexibilität bei Rückverfüllungsaufgaben und dadurch eine höhere Produktivität ermöglicht.

Die effiziente lastgeregelte Hydraulik mit Verstellpumpe sorgt für Kraftstoffeinsparung und kann bei Bedarf einen Ölvolumenstrom von bis zu 100 l/m bereitstellen. Hohe Primärkreisüberdrücke bieten in Verbindung mit den Volumenströmen die Hydraulikleistung für hohe Grab- und Hubkräfte sowie einen effizienteren Einsatz verschiedener Anbaugeräte. Die serienmäßige Zusatzhydraulik mit Schnellkupplungsleitungen bietet die Wahl zwischen Einweg-, Zweiweg- und kontinuierlichem Fluss.

Bedienkomfort

Die neuen Modelle 302.7 CR, 303 CR und 303.5 CR bieten erweiterte Maschinensicherheitsoptionen sowohl mit Passcode als auch Bluetooth®-Schlüssel. Das große "Next Generation"-Display mit erweitertem Touchscreen ermöglicht die intuitive Steuerung der Maschinenfunktionen und die einfache Überwachung wichtiger Betriebsparameter, z. B. Kraftstoffstand, Kühlmitteltemperatur und Wartungsaufzeichnungen.

Die branchenweit einzigartige Cat-Joystick-Lenkung vereinfacht die Maschinenbedienung. Der Fahrer kann einfach per Knopfdruck zwischen herkömmlichen Lenksteuerungen mit Hebel-/Pedallenkung und kraftsparendem Joystick-Betrieb umschalten. Zwei Fahrbereiche mit Geschwindigkeiten bis zu 4,5 km/h verbessern die Mobilität am Einsatzort. Der serienmäßige Fahrtregler minimiert die Fahrerinteraktion beim Zurücklegen größerer Entfernungen zwischen Einsatzorten.

Die neuen "Next Generation"-Bagger bieten exklusiv in ihrer Klasse die Wahl zwischen offenem Fahrerstand mit Schutzdach und geschlossener Fahrerkabine. Das abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus bietet dem Fahrer einen sauberen und ruhigen Arbeitsplatz. Es lässt sich zur Klimatisierung in allen Witterungsbedingungen mit Heizung und/oder Klimaanlage ausstatten. Die Frontscheibe lässt sich nach oben schieben und im Dachbereich bequem unterbringen. Die großen Glasflächen der Fahrerkabine und das Dachfenster ermöglichen die Rundumsicht.

Weitere Informationen über die Minibagger 302.7 CR, 303 CR und 303.5 CR erhalten Sie bei Ihrem lokalen Cat-Händler oder im Internet unter: https://www.cat.com.

 

 

Technische Daten

Modell

302.7 CR
(Unterwagen ohne Spurverstellung)

303 CR

303.5 CR

Motor

Cat® C1.1 Turbo

Cat® C1.1 Turbo

Cat® C1.7

Nettoleistung, kW

17,6

17,6

17,6

Min. Gewicht mit Fahrerkabine, kg

2670

3140

3620

Max. Gewicht mit Fahrerkabine, kg

3040

3545

4190

Heckschwenkradius

Kompakt

Kompakt

Kompakt

Grabtiefe, Standard, mm

2510

2650

2810

Grabtiefe, lang, mm

2710

2950

3110

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

 

v.

Cat-Minibagger 302.7 CR

v.

Cat-Minibagger 302.7 CR

v.

Cat-Minibagger 302.7 CR

v.

Cat-Minibagger 303 CR

v.

Cat-Minibagger 303 CR

v.

Cat-Minibagger 303.5 CR

v.

Cat-Minibagger 303.5 CR

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.

© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo