Neuer Cat®-Bagger 336
Neuer Cat®-Bagger 336

Neuer Cat®-Bagger 336 bietet branchenführende Produktivität und niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

 

Für die Veröffentlichung in Europa: Dezember 2021
Mitteilungsnummer: 800PR21

Der neue Cat®-Hydraulikbagger 336 bietet branchenführende Produktivität und kostengünstigen Betrieb. Sein leistungsfähiges Hydrauliksystem ermöglicht hohe Grabkräfte und ein hohes Schwenkmoment, damit selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen eine hohe Produktionsleistung erzielt wird.

"Unser neues Cat-Modell 336 bietet die richtige Balance aus Leistung und Nutzlast", so Brian Abbott, globaler Produktmanager für Großhydraulikbagger bei Caterpillar. "Diese Kombination ergibt eine robuste und zuverlässige Maschine mit hervorragender Produktivität und niedrigen Vorhalte- und Betriebskosten."

Robuste Konstruktion, weniger Wartung

Die stabile Konstruktion des Baggers 336 führt zu einem zuverlässigen Betrieb in einer Reihe von Anwendungen. Seine 4 Millionen Arbeitsstunden bezeugen die langfristige Verlässlichkeit des Cat-Motors C7.1. Drei Motormodi ermöglichen es, die Baggerleistung an die Anforderungen der jeweiligen Aufgabe anzupassen und zugleich Kraftstoff zu sparen. Im Power-Modus wird die maximale Energie für die anspruchsvollsten Aufgaben bereitgestellt. Der Smart-Modus passt die Motor- und Hydraulikleistung hingegen automatisch an die Grabbedingungen an und reduziert so den Kraftstoffverbrauch. Im Eco-Modus wird die Motordrehzahl konstant auf 1500/min eingeregelt, um den Kraftstoffverbrauch so niedrig wie möglich zu halten.

Motoröl- und Kraftstofffilter sind für die Wartung nach 1000 Stunden synchronisierst, wodurch die Betriebszeit gesteigert und die Arbeitskosten im Vergleich zur 336F-Serie werden.

Aufgrund der Eignung für Umgebungstemperaturen von bis zu 52 °C (125 ˚F), der Kaltstartfähigkeit bei bis zu -18 °C (0 ˚F) und der Fähigkeit, in einer Höhe von bis zu 4500 m (14.764') über dem Meeresspiegel zu arbeiten, kann der 336er unter verschiedenen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden. Dank des automatischen Warmlaufs der Hydraulik ist die Maschine bei niedrigen Temperaturen schneller einsatzbereit. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Der Lufteinlassfilter mit Vorreiniger hat eine hohe Staubfilterkapazität. Darüber hinaus bietet ein hocheffizientes hydraulisches Gebläse optional einen automatischen Rückwärtslauf, um die Kühlerblöcke frei von Ablagerungen zu halten.

Product LinkTM erfasst automatisch Daten. Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand können online über Web- und Mobilanwendungen eingesehen werden. Zur Maximierung der Maschinenverfügbarkeit haben Händler die Möglichkeit, über die Fehlerbehebung und Software-Updates per Fernzugriff auf die Maschine zuzugreifen und Fehlercodes zu diagnostizieren oder das Betriebssystem zu aktualisieren, ohne dabei vor Ort sein zu müssen.

Einfache, komfortable Bedienung

Für die Fahrerkabine sind Ausstattungsoptionen von Deluxe bis Premium erhältlich. Die Deluxe-Fahrerkabinen sind mit einem beheizten, luftgefederten Sitz ausgestattet, die Premium-Fahrerkabinen sogar mit einem beheizten und belüfteten, luftgefederten Sitz. Beide verfügen über eine kippbare linke Konsole, die den Einstieg in und den Ausstieg aus der Maschine erleichtert.

Ein Touchscreen-Monitor und ein Dreh-/Auswahlknopf ermöglichen die schnelle Navigation durch die Bedienelemente sowie den einfachen Zugriff auf das digitale Bedienungshandbuch der Maschine. Der schlüssellose Start per Knopfdruck ist Standard. Darüber hinaus ist ein Bluetooth®-Schlüsselanhänger erhältlich. Ein Fahrerkennungs-Passcode ermöglicht das Starten des Motors, und mit der Fahrerkennung können außerdem Präferenzen einzelner Bediener für Joystick-Tastenbelegung, Ansprechverhalten und Schaltmuster gespeichert und wiederhergestellt werden.  

Die optionale Cat-Joystick-Lenkung erleichtert das Fahren und Richtungswechsel. Eine Vielzahl von Standardtechnologien – das bordinterne Wägesystem Cat Payload, Grade Assist zur Einhaltung der Neigung und 2D Grade mit Tiefen- und Neigungsanzeige – steigern die Effizienz des Bedieners und die Produktivität der Maschine. Alle Cat Grade-Systeme sind mit Funkgeräten und Basisstationen von erstklassigen Drittanbietern kompatibel. Der Bediener kann bis zu vier Tiefen- und Neigungsversätze speichern, um schnell und ohne Neigungsprüfer abtragen zu können. Die Hammer-Abschaltautomatik warnt den Bediener nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet den Hammer nach 30 Sekunden automatisch ab. So wird übermäßiger Verschleiß von Anbaugerät und Bagger verhindert. Die Turbo-Füllautomatik und die Schwerlasthubautomatik erhöhen die Eindringtiefe des Löffels und die Hubkapazität um 8 %. Die Hubunterstützung hilft dem Bediener, ein Umkippen der Maschine zu verhindern.

Weitere Informationen zum neuen Cat-Hydraulikbagger 336 erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.

 

 

Technische Daten des Baggers 336

Motor

Cat® C7.1

Leistung – ISO 14396, kW (HP)

225 (302)

Einsatzgewicht, kg (lb)

36.800 (81.200)

Max. Grabtiefe*, mm ('/")

7510 (24'8")

Max. Reichweite auf Standlinie*, mm ('/")

11.060 (36'3")

Max. Ladehöhe*, mm ('/")

7090 (23'3")

*Ausleger 6,5 m (21'4") und Stiel 3,2 m (10'6")

 

 

v.

Der neue Cat-Bagger 336

v.

Der neue Cat-Bagger 336

v.

Der neue Cat-Bagger 336

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.

© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo