Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur Veröffentlichung in Europa, Australien und Neuseeland: Dezember 2022
Mitteilungsnummer: 597PR22
Durch die leistungsstarke Grabkraft und den starken Schwenkmoment können Sie mit dem neuen Cat®-Bagger 350 ohne Spurverstellung große Löffel mit bis zu 3,2 m3 (4,2 yd3) für branchenführende Produktivität nutzen. Trotz der hohen Produktivität verbraucht der 350 bis zu 13 Prozent weniger Kraftstoff als der Cat 349, um Kosten und CO2-Emissionen zu senken und nachhaltiger zu laufen. Durch die drei Betriebsoptionen Smart, Power und Eco kann die Leistung des Baggers an die Aufgabe angepasst werden, um den Kraftstoffverbrauch weiter zu reduzieren.
"Caterpillar hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen zu senken und Kunden beim Erreichen ihrer Klimaziele zu unterstützen", so Brian Abbott, globaler Produktmanager für Großhydraulikbagger bei Caterpillar. "Der 350 beweist erneut, dass wir dieses Ziel erfüllen."
Verbesserte Effizienz durch Spitzentechnik
Das Cat 2D Grade-System bei dem neuen Bagger 350 zeigt Tiefe und Neigung mit Benachrichtigungen auf dem Monitor an, um die Betriebseffizienz zu verbessern. Mit Grade Assist kann der Fahrer das Planum beim Graben mit der Einhebelsteuerung einfach und mühelos einhalten. Bei Grabenaushüben und dem Beladen von Lkws kann Swing Assist das Baggerschwenken bei vom Fahrer definierten Sollwerten automatisch anhalten, wodurch weniger Kraftstoff benötigt wird. Die Hubunterstützung Lift Assist vermeidet das Umkippen der Maschine. Der Fahrer erkennt stets, ob sich die Last innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befindet. 2D e-Fence beschränkt den Betrieb des Baggers auf die vom Fahrer eingestellten Grenzen, um Hindernisse sicher zu umgehen.
Das Wägesystem Cat Payload liefert Gewichtsangaben in Echtzeit, um präzise Ladeziele zu erreichen und die Effizienz zu steigern. In Kombination mit VisionLink® ermöglicht Payload, die Produktionsziele aus der Ferne zu verwalten. Alternativ bietet der USB-Anschluss am Monitor den Flottenmanagern den Download von bis zu 30 Arbeitstagen, um den Fortschritt ohne Internetverbindung oder ein VisionLink-Abonnement zu überprüfen.
Zu den verfügbaren Grade-Technologien in der Fahrerkabine gehören Cat Grade mit Advanced 2D zum Erstellen und Bearbeiten von Planier-Designs auf einem zweiten hochauflösenden Touchscreen-Monitor und Cat Grade mit 3D zum Erstellen und Bearbeiten von Designs auf dem zweiten Monitor sowie Ansicht des vollständigen Bewegungsbereichs des Frontgestänges. Alle Cat Grade-Systeme sind mit Funkgeräten und Basisstationen von erstklassigen Drittanbietern kompatibel.
Leistungsstark und robust bei weniger Wartungsaufwand
Seine 14 Millionen Arbeitsstunden bezeugen die langfristige Verlässlichkeit des Cat-Motors C9.3B. Synchronisierte Serviceintervalle von 1000 Stunden für Öl- und Kraftstofffilter führen zu kürzeren Ausfallzeiten. Der neue Hydraulikölfilter bietet ein um 3000 Betriebsstunden verlängertes Wechselintervall – eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber früheren Designs – sowie eine verbesserte Filterleistung.
Der 350 ist für Höhenlagen bis 4500 m (14.764') über Normalnull geeignet. Er bietet eine standardmäßige hohe Umgebungstemperatur für den Einsatz bis 52 °C (126 °F) und Kaltstartfähigkeit bei bis zu -18 °C (0 °F) mit optionaler Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F). Dank des automatischen Warmlaufs der Hydraulik ist die Maschine bei niedrigen Temperaturen schneller einsatzbereit. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Der Lufteinlassfilter mit Vorreiniger hat eine hohe Staubfilterkapazität. Darüber hinaus bietet ein hocheffizientes hydraulisches Gebläse optional einen automatischen Rückwärtslauf, um die Kühlerblöcke frei von Ablagerungen zu halten.
Product Link™ erfasst automatisch wesentliche Maschinenbetriebsdaten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand und macht diese dem Flottenmanager online über Web- und Mobilanwendungen verfügbar. Zur Maximierung der Maschinenverfügbarkeit haben Händler die Möglichkeit, über die Fehlerbehebung und Software-Updates per Fernzugriff auf die Maschine zuzugreifen und Fehlercodes zu diagnostizieren oder das Betriebssystem zu aktualisieren, ohne dabei vor Ort sein zu müssen. Die Fahrer können die Betriebsdauer und Wartungsintervalle der Filter über den Touchscreen-Monitor verfolgen.
Einfacher und bequemer Betrieb
Der neue 350 bietet einen schlüssellosen Start durch Starttaste, Fahrerkennungs-Passcode oder Bluetooth-Schlüsselfernbedienung. Die Fahrer können mit ihrer Fahrerkennung jeden Knopf am Joystick nach den eigenen Vorlieben programmieren – einschließlich Betriebsmodus, Reaktion und Muster. Die Maschine speichert die Einstellungen des jeweiligen Fahrers. Der große hochauflösende Touchscreen-Monitor ermöglicht die schnelle Navigation durch die Bedienelemente und der Dreh-/Auswahlknopf ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das digitale Bedienungshandbuch der Maschine.
Bei harten Materialien erhöht die Turbo-Füllautomatik die Leistung automatisch um bis zu 8 % für ein besseres Eindringen des Löffels, kürzere Taktzeiten und höhere Nutzlasten. Die Schwerlast-Hubautomatik bietet für die erforderliche Dauer eine Erhöhung der hydraulischen Hubleistung um 8 %. Mit einem Knopfdruck kann der Fahrer auf die optionale Cat-Joystick-Lenkung für einhändigen Betrieb beim Fahren und Richtungswechsel umschalten. Die Hammer-Abschaltautomatik warnt den Bediener nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet den Hammer nach 30 Sekunden automatisch ab. So wird übermäßiger Verschleiß von Anbaugerät und Bagger verhindert.
Es besteht die Wahl zwischen Deluxe- und Premium-Fahrerkabinen. Beide Modelle verfügen eine Klimaautomatik und eine hochklappbare Seitenkonsole links für einfachen Ein- und Ausstieg. Die Deluxe-Fahrerkabine ist standardmäßig mit Sitzheizung ausgestattet während der Sitz bei der Premiumausstattung beheizt und belüftet ist. Alle Steuerungselemente sind ergonomisch vor dem Fahrer angeordnet, um Ermüdungserscheinungen und anstrengende Bewegungen zu vermeiden. Große Fenster und das Maschinenprofil vorn unten, rechts und hinten gewähren ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich ohne mühsames Vorlehnen.
Weitere Informationen zum neuen Cat-Hydraulikbagger 350 erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C9.3B |
Nettoleistung – ISO 9249, kW (hp) |
308 (413) |
Einsatzgewicht*, kg (lb) |
47.700 (105.100) |
Max. Grabtiefe*, mm ('/") |
8210 (26'11") |
Max. Reichweite auf Standlinie*, mm ('/") |
12.150 (39'10") |
Max. Ladehöhe*, mm ('/") |
7390 (24'3”) |
Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist
* 6,9 m (22'8'') Standardausleger, 3,9 m (12'10'') Standardstiel, 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC-Löffel und 900 mm (35'') Dreistegbodenplatten
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
© 2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |