Der neue Cat®-Radlader 966 GC
Der neue Cat®-Radlader 966 GC

Der neue Cat®-Radlader 966 GC bietet Hochleistung, einfache Bedienung und niedrige Vorhalte- und Betriebskosten.

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Südkorea und Japan: Kann 2022
Mitteilungsnummer: 24PR22


Durch die langfristige Beständigkeit in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen ist der neue Cat®-Radlader 966 GC für zuverlässigen, leistungsstarken und effizienten Betrieb konzipiert. Seine von Caterpillar konzipierten Komponenten, der Automatiklüfter, die Load Sensing-Hydraulik und die intuitiven Bedienelemente halten den Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten niedrig. Dadurch ist er eine vielseitige Maschine, die ebenso den Anforderungen von Vermietungs- und Gemeindemärkten gerecht wird.

Der Cat-Motor C9.3B erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Tier 4 Final (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014 mit einer Bruttoleistung von 239 kW (321 PS). Das Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM) des Motors, einschließlich SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter (DPF), arbeitet im Hintergrund und hat keine Auswirkungen auf den Produktionszeitplan. Die Cat-Leerlaufdrehzahlanpassung (EIMS, Engine Idle Management System), die automatische Motorleerlaufabschaltung (EIS, Engine Idle Shutdown), der Lüfter mit variabler Drehzahl und die Load Sensing-Hydraulik sorgen dafür, dass diese Maschine nur wenig Kraftstoff verbraucht und kaum Lärm produziert. Ein optionaler Lüfter mit automatischer Umkehrung hilft bei der Reinigung von Kühlkernen zur Leistungssteigerung in Umgebungen mit starker Schmutzbelastung.

Der neue Lader beinhaltet ein elektronisch geregeltes, automatisches Planeten-Lastschaltgetriebe mit 4 Vorwärts-/Rückwärtsgängen. Dazu verfügt er über einen Schaltschutz und eine Einfachkupplungs-Gangschaltung für Effizienz, Langlebigkeit und weiche Gangwechsel. Die optionale hydraulische Schwingungsdämpfung des Laders verbessert die Fahrqualität bei unebenem Terrain, wodurch für hervorragendes Materialhaltevermögen und gesteigerte Effizienz gesorgt ist. Die optionalen Achsenkonfigurationen für das Selbstsperrdifferenzial steigert die Traktion bei schlechten Bodenverhältnissen.

Arbeitsausrüstung

Die in der Praxis bewährte Z-Kinematik des Löffelgestänges von Caterpillar mit gegossenem Querträger und Kipphebel bietet sowohl starke Grabfunktionen als auch hohe Ausbrechkräfte, wenn der neue Lader mit Cat-Schaufeln der Performance-Serie ausgerüstet ist. Das Load Sensing-Arbeitshydrauliksystem regelt Durchfluss und Druck durchgängig und präzise entsprechend den jeweiligen Anforderungen im Einsatz. Dadurch werden sowohl die Pumpenlast als auch der gesamte Kraftstoffverbrauch reduziert.

Durch den systembasierten Ausgleich von Schaufelform, Hub- und Kippfähigkeit der Maschine, Gewicht und Gestänge sind die Schaufeln der Performance-Serie für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar, einschließlich allgemeinen und Flachkipparbeiten, HD-Gesteins- und Leichtgutarbeiten. Die Konstruktionsmerkmale ermöglichen es Bedienern aller Erfahrungsstufen, durchgehend 10 % höhere Schaufelfüllfaktoren im Vergleich zu den Vorgängermodellen zu erreichen sowie die Produktion zu verbessern und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Der 966 GC kann ebenso mit den Cat Fusion™-Schnellwechslern und seinen Steuerungen ausgerüstet werden. Kombiniert mit der optionalen Dreikreis-Zusatzhydraulik kann der Schnellwechsler mit verschiedensten Cat-Arbeitsgeräten verwendet werden.

Ein optionales Cat Payload-Set ermöglicht Wiegen* für präzise Lastziele während des Beladens – mit bewährter Genauigkeit, flexibler und einfacher Montage und einfacher Kalibrierung. Durch das Wiegen der Nutzlast in der Fahrerkabine kann der Cat Payload das Wiegen von Material während dem Weg zum LKW. Dadurch gibt es keine Unterbrechungen im Lastspiel. Er ermöglicht dem Bediener das Laden der genauen Spezifikationen sowie das Beladen mehrerer LKWs. Somit kann mehr Material in kürzerer Zeit befördert werden. 

Arbeitsumgebung, Servicefreundlichkeit

Der neue Lader 966 GC beinhaltet ein einfaches, intuitives und ergonomisches Steuersystem mit einer Bedieneroberfläche, die sechs analoge Anzeigen, Farbkontrollleuchten und einen LCD-Bildschirm beinhaltet, und das alles mit einfacher Ansicht, wodurch Bediener die Maschinensysteme schnell überwachen können. Mühelose vorgesteuerte Bedienelemente verfügen über einen Getriebe-Kickdown-Schalter für Bedienerkomfort.

Mit Sicherheit im Fokus sind die geneigten Leitern und die integrierten Handgriffe an beiden Seiten der Maschine angebracht, um Zugang zur Fahrerkabine und zum Motorluftfilter zu ermöglichen. Eine große bodentiefe, verzerrungsfreie, flache Windschutzscheibe, die standardmäßige Rückfahrkamera und die Außenspiegel mit integrierten Totwinkelspiegeln bieten Rundumsicht. Das standardmäßige Heiz- und Klimaanlagensystem mit 10 Lüftungsdüsen dient dazu, dass sich der Bediener unter allen Klimabedingungen wohl fühlt.

Zugang vom Boden aus zu den Wartungspunkten reduziert die Wartungszeit und verbessert die Sicherheit. Die großen aufklappbaren Seitenteile der Motorhaube und ein kippbares Heckschutzgitter bieten uneingeschränkten Zugang zu den täglichen Wartungspunkten, Kraftstoff- und DEF-Füllständen, Schmierstellen, Filtern und Probenzapfventilen von Flüssigkeiten. Zur weiteren Reduzierung der Wartung ist ein optionales Cat-Schmiersystem mit Schmierautomatik verfügbar.

Mit dem standardmäßig vorgerüsteten Cat Product Link™ wird die Betriebseffizienz, vorbeugende Wartung und Instandhaltung des 966 GC verbessert. Durch die feste Integration in die Maschinensysteme erfasst das Product Link wichtige Betriebsdaten, die aus der Ferne über my.cat.com, die Cat-App oder VisionLink® überwacht werden können.

Weitere Informationen zum neuen mittelgroßen Cat-Radlader 966 GC erhalten Sie bei Ihrem lokalen Cat-Händler oder unter: https://www.cat.com.

* Nicht eichfähig.

 

Technische Produktdaten zum 966 GC

Motor

Cat® C9.3B

Max. Leistung bei 1.600/min – ISO 14396:2002, kW (PS)

239 (321)

Statische Kipplast mit Reifeneindrückung, kg (lb.)

13.640 (30.072)

Schaufelbolzenhöhe, mm (ft/")

4256 (13' 11")

Lichte Höhe bis Hubrahmen, mm (ft/")

3705 (12' 1")

Ausbrechkraft (mit Zähnen und Segmenten), kN (lbf)

164 (36.974)

Radstand, mm (ft/")

3550 (11' 8")

Einsatzgewicht, kg (lb)

21.781 (48.018)

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

 

 

v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Radlader Cat 966 GC

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von VirtualSite Solutions LLC.

©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo