Zur Veröffentlichung in Europa, GUS, Nahost, Afrika: April 2013
Pressemitteilung Nr. 195PR13
Mit dem Verladegreifer der neuen Baureihe CTV stellt Caterpillar Work Tools, der führende Anbieter von Anbaugeräten für Radlader und Hydraulikbagger, eine neue Generation an Verladegreifern für Cat® Hydraulikbagger und Umschlagmaschinen von 15 bis 75 Tonnen vor. Die CTV-Verladegreifer sind auf maximale Produktivität bei großen Volumen an schüttfähigen Materialien wie Getreide, Kohle, Sand und Kies ausgelegt. Die Baureihe CTV umfasst die drei serienmäßigen Verladegreifer CTV15, CTV20 und CTV40. Jedes Modell wird mit verschiedenen Ladekapazitäten angeboten. Im Verlauf dieses Jahres soll zusätzlich der CTV30 eingeführt werden.
"Die Verladegreifer der Baureihe CTV sind die neueste Innovation von Cat Work Tools. Mit ihrer robusten, modernen Konstruktion und ihrem hohen Füllfaktor sind diese Greifer ein hocheffizienter Helfer für jede Werft", so Richard J. Hermann, Commercial Manager bei Caterpillar Work Tools.
Hohe Greifkraft
Neben den schnellen Öffnungs- und Schließzeiten verkürzt auch die hohe Schließkraft der Greiferschalen die Taktzeiten, sodass mehr Tonnen pro Stunde bewältigt werden können.
HD-Konstruktion
Hier kommen nur hochwertige, verschleißfeste Werkstoffe zum Einsatz. Die Gelenkbolzen der Greiferschalen verdanken ihre lange Nutzungsdauer den neuesten Staubdichtungen und Gleitlagern.
Hochwertige Zylinder
Die zwei hochwertigen Zylinder sind für hydraulische Drücke bis 350 bar ausgelegt und mit Endlagendämpfern für die Öffnungsbewegung der Greiferschalen ausgestattet.
Hubhaken
Der CRV ist serienmäßig mit zwei Hubhaken auf beiden Seiten des Gehäuses ausgestattet. Damit können kleine Maschinen in den Laderaum von Schiffen herabgelassen werden.
Optionaler Abstreifer
Der Greifer kann auf Wunsch mit einem fest verschraubten Abstreifer ausgestattet werden, um das Abkippen bindiger Materialien zu erleichtern.
Wartungsfreundlich
Die Wartungsklappen ermöglichen den ungehinderten Zugang zu den Hauptkomponenten. Wöchentliche Wartungsintervalle und gut erreichbare Schmierstellen sorgen für minimale Stillstandszeiten.
Technische Daten
Modell | Gewichtsklasse | Kapazität | ||||||
CTV15 | 15 - 30 t | 1,00 m³ | 1,20 m³ | 1,50 m³ | 1,90 m³ | 2,30 m³ | - | More Less |
CTV20 | 20 - 40 t | 1,30 m³ | 1,50 m³ | 1,70 m³ | 1,90 m³ | 2,30 m³ | 2,70 m³ | More Less |
CTV40 | 50 - 70 t | 3,50 m³ | 4,00 m³ | 4,50 m³ | 5,00 m³ | - | - | More Less |
Die CTV-Greifer werden von den Cat-Händlern in vollem Umfang unterstützt, sodass der Kunde alle Teile und Serviceleistungen für seine Maschinen und Anbaugeräte aus einer Hand bekommt. Für jedes Anbaugerät von Cat erhält der Kunde umfassenden Support vor und nach dem Verkauf: Beratung bei der Auswahl des Anbaugeräts, Fahrertraining, Gerätemanagement sowie verschiedene Finanz- und Versicherungsangebote.
Probieren Sie die Websites von Caterpillar zur bauma 2013 in München aus:
Englische Website: http://www.uk.cat.com/bauma
Deutsche Website: http://deutschland.cat.com/bauma http://deutschland.cat.com/bauma
Abbildung 1
Abbildung 2
# # #
Hinweise für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
Presseanfragen
Cat-Medienvertreter für die Fachpresse
Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Allgemeine E-Mail: Cat_Trade_Press@cat.com
Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo