Zur Veröffentlichung in Europa, Australien, Neuseeland, Südkorea: November 2019
Mitteilungsnummer: 645PR19
Der neue Cat® D5 bietet hervorragende Leistung und ein enorm großes Angebot leicht zu nutzender Technologien. So sind Sie mit diesem Bulldozer für alle Fälle gerüstet. Mit seiner Wendigkeit und schnellem Ansprechverhalten ist er perfekt fürs Grob- und Feinplanieren. Ein vollautomatisches Getriebe sorgt für nahtlose Beschleunigung und somit schnelleres Arbeiten. Mit einer Leistung von 127 kW und einem Einsatzgewicht von 17.180 bis 19.170 kg ist der neue D5 ein würdiger Nachfolger des beliebten D6N.
Die neue Namensgebung ist Teil der Bemühungen, alle Cat-Dozernamen zu vereinfachen. In den nächsten Jahren werden die Bezeichnungen vom kleinsten bis zum größten Cat-Dozer aufsteigend von D1 bis D11 nummeriert – nur noch ein Modell pro Größenklasse und keine Zusatzbuchstaben wie „N“, „K“ oder „T“ mehr.
Die Vorteile der neuen Generation
Der D5 bietet gegenüber dem Vorgänger D6N mehr Gewicht und Leistung, eine verbesserte Lenkfähigkeit und eine langen Liste von Assistenzsystemen, mit denen Ihre Maschinenführer in kürzerer Zeit mehr schaffen.
Ein vollautomatisches 3-Gang-Getriebe mit Überbrückungskupplung bedeutet kürzere Arbeitstaktzeiten sowie optimale Leistung und Kraftstoffnutzung. Dank Automatikgetriebe, Verbesserungen an der Lenkung und einer überarbeiteten Antriebsstrangsteuerung erhalten Sie ein neues Maß an Lenkleistung und Kontrolle.
Die komplett neu gestaltete Fahrerkabine erhöht Komfort und Produktivität. Der Fahrer hat mehr Platz, kann Sitz und Bedienelemente noch besser und komfortabler einstellen und über den neuen, leicht zu bedienenden Touchscreen mit einer Diagonale von 254 mm (10 Zoll) auf Maschinenfunktionen zugreifen. In der Hauptanzeige wird das hochauflösende Bild der serienmäßigen Heckkamera angezeigt. 15 % mehr Glasflächen in der Kabine sorgen für einen besseren Überblick. Die Haube ist nun steiler gestaltet und bietet eine um 30 % bessere Sicht nach vorn auf Schild und Arbeitsbereich.
Unübertroffene Technologieoptionen
Die technischen Raffinessen des D5 werden angeführt von der überarbeiteten Werksoption Cat GRADE with 3D. Moderne inertiale Messeinheiten (IMU) ersetzen die Positionserfassungszylinder und ermöglichen eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit. Kleinere Antennen wurden in das Kabinendach integriert, um sie besser vor Stößen zu schützen. Die GPS-Empfänger befinden sich nun in der Kabine, sodass sie bei abgeschlossenen Türen diebstahlgeschützt sind. Die intuitivere GRADE-Bedienung erinnert an ein Smartphone, was die Handhabung für Bediener sehr einfach macht. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz; das ermöglicht die Installation von kundenspezifischen Apps für mehr Vielseitigkeit. AutoCarry™ ist Bestandteil von GRADE with 3D und automatisiert den Schildhub, damit die gewünschte Schildlast beibehalten, die Lastkonsistenz verbessert und der Kettenschlupf verringert wird.
Zusätzlich gibt es auch diese GRADE-Technologien:
Neben den GRADE-Funktionen tragen aber auch einfache Bordfunktionen zu Spitzenleistungen und hochwertigen Ergebnissen bei. Die Schildlasterkennung Blade Load Monitor zeigt für eine optimale Schubkapazität in Echtzeit die tatsächliche und die optimale Schildlast an. Die Schlupfregelung Traction Control erkennt Kettenschlupf und reduziert vorübergehend die Antriebsleistung, damit der Fahrer die Schildlast anpassen und den Kettenschlupf begrenzen kann. Und die Schildstabilisierung Stable Blade der zweiten Generation optimiert die Fahrerbedienung für ein ebenflächigeres Ergebnis beim manuellen Planieren.
Die Telematiklösung Cat LINK macht das Baustellenmanagement einfacher, indem es die bei Maschinen, Materialien und Menschen anfallenden Daten zentral erfasst und in individualisierbarer Form anzeigt.
Verbesserte Antriebsstrangsteuerung
Der D5 vereinfacht das Lenken und die Arbeit am Hang durch moderne und automatisierte Ansteuerung von Antriebsstrang und Bremsen. Die Funktionen greifen vollautomatisch und ohne Fahreraktion im Hintergrund.
Der D5 ist als Standard- oder LGP-Ausführung (Low Ground Pressure = geringer Bodendruck) wahlweise mit Schubarm- oder VPAT-Schild (Variable Power Angle Tilt = variable Winkelverstellung mit Servounterstützung) erhältlich. Zur Einhaltung regionaler Straßenverkehrsvorschriften ist ein klappbarer VPAT-Schild verfügbar. Ausführungen für Abfall-, Forst- und Landwirtschaft sowie die Brandbekämpfung sind ab Werk mit speziellen Schutzvorrichtungen und weiteren Funktionen für diese härtesten Einsatzbedingungen ausgerüstet.
Weitere Informationen und eine virtuelle Tour finden Sie auf www.cat.com und bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
Hinweis: Alle Vergleiche beziehen sich auf den D6N.
Motor |
Cat C7.1 |
||
Antriebsstrang |
Vollautomatisches 3-Gang-Getriebe |
||
Emissionen |
EU Stufe V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final |
||
Nettoleistung (Nennwert) – 1770 U/min |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
127 kW |
170 HP |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
|
172 HP |
|
Einsatzgewicht (mit Zugvorrichtung) |
|||
VPAT |
17.180 kg |
37.875 lbs |
|
VPAT-Feinplanierung |
17.780 kg |
39.198 lbs |
|
LGP-VPAT |
19.170 kg |
42.263 lbs |
|
SU |
17.340 kg |
38.228 lbs |
|
Mit Dreizahnaufreißer-Option |
1393 kg |
3071 lb |
|
Schildkapazität |
|||
VPAT/VPAT klappbar |
3,5 m³ |
4,6 yd³ |
|
LGP-VPAT |
4,0 m³ |
5,2 yd³ |
|
LGP-VPAT, klappbar |
4,2 m³ |
5,5 yd³ |
|
SU |
4,3 m³ |
5,6 yd³ |
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. AdBlue ist eine weltweit eingetragene Marke des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA).
©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
www.cat.com/requestCatinfo |