Mining

Neue Cat®-Hydraulikhämmer der GC S-Serie steigern die Effizienz und senken die Kosten

Zur Veröffentlichung in Europa, Israel und der Türkei: Februar 2019  
Pressemitteilung Nr. 63PR19

Die neuen oben montierten hydraulischen und schallgedämpften Cat®-Hämmer der GC S-Serie von Caterpillar Work Tools – Modelle H115 GC S, H120 GC S, H130 GC S und H140 GC S – wurden speziell für Hydraulikbagger mit einem Einsatzgewicht von 13 bis 40 Tonnen entwickelt.

Die neuen Modelle der GC S-Serie kombinieren optimale Gewichtsleistung mit einfacher Konstruktion und sorgen so für zuverlässige Leistung, Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit, unkomplizierte Wartung und Kosteneffizienz in einer Vielzahl von Anwendungen – einschließlich kommunaler und allgemeiner Bauarbeiten, Abbrucheinsätzen sowie Anwendungen im Steinbruch und Bergbau. Als Paketlösung sind Hydrauliksätze von Caterpillar erhältlich, die eine exakte Passgenauigkeit von Hammer und Maschine für Cat-Modelle bieten und so optimale Leistung gewährleisten.

Wesentliche Merkmale und& Vorteile  

Gasbetriebene Konstruktion: Die Cat-Hämmer der GC S-Serie bieten Kunden optimale Schlagkraft und geringere Vorhalte- und& Betriebskosten. Der gasbetriebene Arbeitszyklus bietet eine konstante, zuverlässige Leistung und maximiert die Hammereffizienz.

Abschaltautomatik: Diese Funktion schützt vor Leerschlag, indem der interne Kolbenzyklus angehalten wird, wenn sich kein Material unter dem Werkzeug befindet. Durch die Vermeidung von Leerschlag wird der Hammer geschützt, da Innenspannung und Hitze reduziert werden, was zu geringeren Vorhalte- und& Betriebsgesamtkosten führt. Darüber hinaus trägt die automatische Abschaltfunktion zum Schutz von Hämmern der Mietflotte bei, die in der Regel von Fahrern mit unterschiedlichem Kenntnisstand verwendet werden.

Mit Schalldämpfung:

Die Hämmer der GC S-Serie verfügen standardmäßig über ein schützendes, gekapseltes Gehäuse, das den Geräuschpegel für den Fahrer sowie am gesamten Arbeitsort senkt. Darüber hinaus verfügt die GC S-Serie über Funktionen, die die Auswirkungen von Druckspitzen im Hydrauliksystem des Trägers dämpfen und Stoßbelastungen an der Arbeitsausrüstung des Trägers reduzieren, was ebenfalls zur Geräuschdämpfung beiträgt.

Automatische Schmieroptionen: Die wichtigste Wartungsanforderung für Hämmer ist eine ausreichende Schmierung (Meißelpaste). Zur Vermeidung manueller Schmierung sind für Hämmer der GC S-Serie automatische Schmiersysteme erhältlich. Kunden haben die Möglichkeit, entweder ein trägermontiertes oder ein hammermontiertes System zu installieren.

Oben montiert (rechteckig): Die oben montierte Konstruktion der Hämmer der GC S-Serie erhöht die Schlagkraft, indem sichergestellt wird, dass sich Hammer- und Reißkraft konstant in einer Linie befinden. Die Ausführung an der Oberseite bietet außerdem einen größeren Arbeitsbereich und verbessert die Sicht für den Fahrer. Ein weiterer Vorteil der Konstruktion ist die deutlich geringere Kraftübertragung in das Stielende durch die oben montierte Halterung, wodurch sowohl die potenzielle Biegespannung als auch die Gesamtbelastung der Trägerstrukturen reduziert werden.

Standardmäßig mitgelieferter Druckspeicher: Ein Hochdruckspeicher gehört zur Standardausstattung der Hämmer der GC S-Serie. Er wird werkseitig geliefert und kann vor Ort gewartet werden. Der Druckspeicher trägt zum Schutz des Hydraulikkreislaufs des Trägers bei, indem Druckspitzen absorbiert werden, die während des Arbeitstakts erzeugt werden.

Hubeinstellung: Die Hammergeschwindigkeit/-frequenz kann leicht an spezifische Anwendungen und Materialien angepasst werden, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Die Konstruktion, die Fertigungsverfahren, die Qualitätsprüfungen und die Tests von Hämmern der GC S-Serie gewährleisten eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

An Cat-Maschinen angepasst: Die Hämmer der GC S-Serie sind mit Montagehalterungen ausgestattet, die speziell auf Caterpillar-Gestänge abgestimmt sind, wodurch eine optimale Kompatibilität mit Cat-Maschinen gewährleistet ist.

Einfache Wartung: Durchgehende Seitenplatten an Hämmern der GC S-Serie bieten direkten Zugang zu den Wartungsstellen. Darüber hinaus erhöhen die Wartungsmöglichkeiten vor Ort für Werkzeuge und Buchsen sowie die vor Ort austauschbaren Buchsen des unteren Werkzeugs den Gesamtnutzen für den Kunden in Bezug auf den täglichen Betrieb und die Wartung.

Umfassende Unterstützung: Die Hämmer der GC S-Serie werden von den Cat-Händlern in vollem Umfang unterstützt. Der Kunde bekommt also alle Teile und Serviceleistungen für seine Maschinen und Arbeitsgeräte aus einer Hand. Für jedes Arbeitsgerät von Cat gibt es eine umfassende Palette an Serviceleistungen vor und nach dem Kauf, darunter Beratung bei der Werkzeugauswahl, Fahrertraining, Maschinenmanagement sowie verschiedene Finanz- und Versicherungsangebote.

 

Specifications

Hammermodell 

H115 GC S*

H120 GC S*

H130 GC S*

H140 GC S*

Empfohlenes maximales Trägergewicht, (Pfund)

13 – 18 Tonnen (28.600 – 39.600)

18 – 25 Tonnen (39.672 – 55.100)

25 – 32 Tonnen (55.100 – 70.500)

30 – 63,5 Tonnen

(66.130 – 88.160)

Max. Einsatzgewicht**

1330 kg

1780 kg

2500 kg

3100 kg

Schlagfrequenz (Schlagzahl)

450 – 800 bpm

400 – 800 bpm

350 – 700 bpm

250 – 550 bpm

Schlagenergie (Joule)

3000 J

4000 J

5000 J

6000 J

Betriebsdruck

15.000 – 17.000 kPa

16.000 – 18.000 kPa

16.000 – 18.000 kPa

16.000 – 18.000 kPa

Werkzeugdurchmesser (")

120 mm (4,7")

135 mm (5,3")

150 mm (5,9")

153 mm (6,0")

*S: schallgedämpft

**einschließlich Hammer, Standard-Werkzeug und normale Montagehalterung

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo