352 Excavator
352 Excavator

Neue Eintrommel-Walzenzüge der GC-Serie von Cat® bieten einfache Bedienung, geringe Vorhaltekosten und lange Wartungsintervalle

 

 

For Release in North America, Europe, Japan, Korea: March 2021
Mitteilungsnummer:100PR21

Caterpillar stellt mit der Cat®-GC-Serie neue Eintrommel-Walzenzüge mit einer Breite von 2134 mm (84 Zoll) vor. Diese neuen Maschinen sind auf einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Stunde ausgelegt. Sie bieten eine hohe statische Linienlast und mehr Gewicht an der Bandage für eine überragende Verdichtung. Neben dem 10-Tonnen-Modell CS10 GC gibt es auch die 11-Tonnen-Modelle CS11 GC und CP11 GC sowie die 12-Tonnen-Modelle CS12 GC und CP12 GC. Dabei weisen die CS-Modelle eine Glattmantelbandage auf und die CP-Modelle verfügen über Stampffüße. So können körnige ebenso wie bindige Böden verdichtet werden. Die neuen Modelle bieten zuverlässige Leistung im Straßenbau, bei der Baugrundvorbereitung, im Wohnungsbau sowie auf großen Deponien und in der Landwirtschaft.

Die Cat-Dieselmotoren C3.6 mit 120,7 HP (90,0 kW) der GC-Serie erfüllen die strengen Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (US) und Stufe V (EU). Im standardmäßigen Eco-Modus ist die Drehzahl auf 2000/min reduziert, wodurch sich eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 10 % gegenüber dem Betrieb mit hoher Leerlaufdrehzahl ergibt. Die langen Intervalle für den Öl- und Filterwechsel senken zudem den zeitlichen Aufwand und die Kosten für die Wartung.

Die einfach zu bedienende Drehzahlsteuerung kann per Knopfdruck von Arbeits- auf Fahrgeschwindigkeit umgeschaltet werden. Die einzelne Fahrpumpe und die Hinterachse mit Sperrdifferenzial sorgen für eine hervorragende Steigfähigkeit bis 55 % beim 10- und 11-Tonnen-Modell und bis 50 % beim 12-Tonnen-Modell. Alle Walzenzüge sind mit 9,8 Fuß (3 m) besonders niedrig und verfügen über verbesserte Zurrpunkte für einen schnellen und kostengünstigen Transport gemäß Marktvorgaben.

Bewährte Cat-Leistung und ‑Flexibilität

Die neuen GC-Walzenzüge sind mit dem Cat-exklusiven gekapselten Vibrationssystem ausgestattet, das bei langen Serviceintervallen von 3 Jahren bzw. 3000 Stunden einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Die neuen Modelle zeichnen sich gegenüber der B-Serie durch ein höheres Gewicht an der Bandage und damit eine hohe Verdichtungsleistung aus. Zwei Amplituden und die Schwingungsfrequenz machen die neue Serie vielseitiger im Einsatz. Der Fahrer kann per Knopfdruck schnell zwischen hoher und niedriger Amplitude wechseln.

Zusätzliche XT-Ballastpakete und Stampffußschalensätze erweitern die Einsatzmöglichkeiten der CS-Modelle mit Glattmantelbandage. Die Ballastpakete für die Modelle CS10 GC und CS11 GC ersetzen den vorderen Rammschutz und bringen mehr Gewicht unter das Gabelrohr des CS11 GC, sodass die jeweils nächste Gewichtsklasse erreicht wird. Damit kann die Maschine in noch mehr Projekten eingesetzt werden. Das von der B-Serie bekannte Schalensatzdesign verwandelt einen GC-Zug mit Glattmantelbandage in einen Verdichter mit Stampffüßen, mit dem sich bindige und körnige Böden effizient verdichten lassen.

Einfache, komfortable Bedienung

Vereinfachte Bedienelemente und ‑abläufe unterstützen selbst absolute Neulinge beim schnellen Erlernen der GC-Steuerung. Digitale Anzeigen liefern auf einen Blick wichtige Informationen zum Betriebszustand und lassen sich zudem an die Vorlieben des Fahrers anpassen. Alle wesentlichen Bedienelemente befinden sich auf der rechten Seite der Konsole und sind so leicht zu erreichen. Dazu gehört der Fahrhebel mit Vibrationssteuerung, Drehzahlregelung und Eco-Schalter ebenso wie Not- und Feststellbremse. Die Autovibrationsfunktion startet und stoppt die Vibration automatisch je nach Stellung des Fahrhebels, damit im Stillstand keine Verdichtung erfolgt.

Die neue GC-Serie bietet einen bequemen Ein- und Ausstieg dank Winkeltritten, Antirutscheingang und praktischen Handläufen. Ergonomisch gruppierte Bedienelemente sorgen für eine flüssige Steuerung. Der Arbeitsplatz mit Gummimatten verfügt über Isolierlager, die Übertragungen von Vibrationen minimieren und so die Ermüdung reduzieren. Der Fahrer hat ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich und mögliche Hindernisse. Innen- und Außenspiegel sorgen für exzellente Sicht und die optionale Rückfahrkamera zeigt zusätzlich den Bereich am Heck der Maschine.

Service und Technologie für mehr Komfort

Die zuverlässigen GC-Walzenzüge von Cat sind führend bei Serviceintervallen. So sinken Wartungskosten und Ausfallzeiten. Hydraulik- und Exzentergehäuseöl müssen nur alle 3000 Stunden bzw. 3 Jahre gewechselt werden, Motoröl und ‑filter alle 500 Stunden. Knickgelenk und Batterie sind wartungsfrei.

Die Maschine ist so aufgebaut, das ein bequemer Zugang zum Hydrauliköltank, zum Filter und den S∙O∙SSM-Probenzapfventilen möglich ist – es ist keine Haube im Weg.

Alle Maschinen werden mit Produkt Link™ Elite geliefert. Damit können wichtige Betriebsdaten
erfasst, der Maschinenzustand überwacht und Servicemahner sowie Fehlercodes für ein optimales Fuhrparkmanagement angezeigt werden. Für die neue GC-Serie stehen optional weitere
Technologien wie Machine Drive Power (Maschinenantriebsleistung), Compaction Meter Value (Verdichtungsmesserwert), Datenerfassung oder Maschine-zu-Maschine-Kommunikation zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den neuen Eintrommel-Walzenzügen der Cat-GC-Serie erhalten Sie beim lokalen Cat-Händler oder auf der Website https://www.cat.com

 

Technische Daten der GC-Serie

Modell

CS10 GC

CS11 GC

CP11 GC

CS12 GC

CP12 GC

Motor

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Nettoleistung (ISO 9249), hp (kW)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

Einsatzgewicht, lb (kg)
ROPS/FOPS-Schutzdach

22.679
(10.287)

24.295
(11.020)

24.652
(11.182)

27.438
(12.446)

27.410
(12.433)

Bandagenbreite, " (mm)

84 (2134)

84 (2134)

84 (2134)

84 (2134)

84 (2134)

Statische Linienlast, lb/in (kg/cm)

151,8 (27,1)

158,5 (28,3)

 

200,5 (35,8)

 

Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter bei Mindestdrehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.

 

 

 

v.

Cat-Walzenzug CP11 GC

v.

Cat-Walzenzug CP11 GC

v.

Cat-Walzenzug CP11 GC

v.

Cat-Walzenzug CP11 GC

Cat-Walzenzug CP11 GC
Cat-Walzenzug CP11 GC
Cat-Walzenzug CP11 GC
Cat-Walzenzug CP11 GC

Produkt- und Servicemitteilungen

Sehen Sie sich die neuesten Produkt- und Motorankündigungen von Caterpillar an.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen

         

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat-„Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.


VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

©2021 Caterpillar. All Rights Reserved.

 

 


Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

   Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo