Die neuen Cat®-Mobilbagger M314 und M318 der nächsten Generation zeichnen sich durch höhere Effizienz, verbesserten Komfort und geringere Betriebs- und Wartungskosten aus

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Südkorea: März 2020
Mitteilungsnummer: 110PR20

Die beiden neuen Cat-Mobilbagger der nächsten Generation – der Cat® M314 und M318 – bieten verschiedene Neuerungen hinsichtlich der Konstruktion, die die Effizienz der Maschine steigern und die langfristigen Betriebskosten senken. Die hochentwickelte Hydraulik sorgt für eine effizientere Leistung der Arbeitsgeräte, einschließlich Cat-Schwenkrotatoren, um die Flexibilität der Maschine am Einsatzort zu erhöhen.

Beide Mobilbagger der nächsten Generation werden durch den verbrauchsarmen Cat-Motor C4.4 angetrieben, der jetzt die strengen Emissionsnormen der Stufe V (EU), U.S. EPA Tier 4 Final und Korea Tier 4 Final erfüllt. Die beiden Modelle bieten hohe Leistung und eine um bis zu 5 Prozent verbesserte Verbrauchsleistung. Ein größerer Kraftstofftank am M314 ermöglicht eine längere Arbeitszeit zwischen Tankstopps.  

Ob in unbefestigtem Gelände oder auf Asphalt – diese vielseitigen Bagger sind so gebaut, dass sie kurzerhand für eine Vielzahl von Projekten eingesetzt werden können. Mit bis zu 15 Prozent mehr Schwenkmoment als Baureihe F ermöglichen der M314 und M318 dem Fahrer eine schnelle Erledigung seiner Aufgabe und das Wechseln zur nächsten. Mit Fahrgeschwindigkeiten von mehr als 34 km/h (21 mph) können sie schnell und effizient zwischen Einsatzorten wechseln.

Komfortabel produktiver arbeiten

Der M314 und der M318 sind standardmäßig mit der neuen, größeren Fahrerkabine der nächsten Generation ausgestattet, die ein besseres Ein- und Aussteigen ermöglicht und für mehr Komfort und Produktivität sorgt. Eine flache Motorhaube, große Front-, Heck- und Seitenfenster sowie kleine Kabinensäulen bieten eine bessere Sicht in den Graben und um die Maschine und verbessern somit die Sicherheit während des Betriebs. Serienmäßige Rückfahr- und Seitenkameras verbessern die Sicht zusätzlich. Modernste Visko-Lager verringern Schwingungen der Fahrerkabine und somit Ermüdung. Gleichzeitig tragen die leicht erreichbaren Bedienelemente zur Erhöhung des Arbeitskomforts bei.

Kunden haben die Wahl zwischen Deluxe- oder Premium-Fahrerkabinen. Die Deluxe-Fahrerkabine verfügt über einen beheizbaren Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik, während der Premium-Sitz eine Heiz- und Kühlfunktion und automatische Anpassung bietet. In den zahlreichen Verstaumöglichkeiten unter und hinter dem Sitz, in Gepäckfächern und Konsolen kann der Fahrer seine Ausrüstung unterbringen.

Die Bagger werden per Drucktaster in der Fahrerkabine, per Fernsteuerung über einen Bluetooth®-Schlüsselanhänger oder über die eindeutige Fahrer-ID-Funktion gestartet. Der große 240-mm-Touchscreen-Monitor (10") und die Tippwählschalter bieten eine flexible, benutzerfreundliche Navigation durch die Bedienelemente der Maschine. Der Fahrer kann den Antriebsmodus und die Joystick-Konfiguration nach seinen Vorlieben programmieren, sodass der Bagger beim Starten die Einstellungen des Fahrers aufruft. Die automatische Achsensperre erkennt, wann die Betriebsbremse betätigt oder freigegeben werden muss, wodurch die Anzahl der vom Fahrer erforderlichen Aktionen verringert wird.

Verfügbare Link-Technologie sorgt für Effizienzsteigerungen 

Die neuen Cat-Mobilbagger M314 und M318 basieren auf der Product Link™-Standardtechnologie, die Maschinenstandort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Diagnosecodes und andere Maschinendaten bereitstellt.

Dank neuer Ferndiagnose-Werkzeuge für den M314 und M318 können Wartungsbesuche am Einsatzort eingespart werden, um die Effizienz der Maschinenwartung zu erhöhen. Mit der neuen Fehlersuche per Fernzugriff führen die Händlertechniker Diagnosetests aus der Ferne aus, ohne dass sich dies auf die Produktivität der Maschine auswirkt. Potenzielle Probleme können erkannt werden, indem die in Product Link erfassten Echtzeit-Maschinendaten analysiert werden. Die Software-Updates per Fernzugriff berücksichtigen den Produktionszeitplan des Unternehmens und stellen auf bequeme Art und Weise sicher, dass diese neuen Bagger mit der aktuellsten Version der Bord-Software arbeiten und somit hohe Leistung, maximale Effizienz und minimale Ausfallzeiten bieten.

Weniger erforderliche Wartungen 

Länger haltbare Filter an den Mobilbaggern Cat M314 und M318 der nächsten Generation ermöglichen bei Wartungsteilen Einsparungen von bis zu 10 Prozent. Der neue Hydraulikölfilter bietet eine verbesserte Filterung und ein um 50 Prozent längeres Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden, was den Wartungsaufwand reduziert. Dank der neuen zweistufigen Kraftstofffilterung der Maschine wird die Reinheit des Dieselkraftstoffs besser sichergestellt. Die Filterlebensdauer und die Wartungsintervalle können jetzt bequem über den Touchscreen-Monitor in der Fahrerkabine verfolgt werden, um die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren.

Servicetechniker können alle Kontrollpunkte zur täglichen Wartung, einschließlich Motoröl, kurzerhand vom Boden aus prüfen. Die Cat S∙O∙SSM-Anschlüsse sind ebenfalls bequem vom Boden aus zugänglich, um die Entnahme von Flüssigkeitsproben zu erleichtern und so die Wartung zu vereinfachen. Die Treppe aus rutschhemmendem Lochblech ermöglicht den Zugang zur Wartungsplattform auf der oberen Ebene und verringert die Rutschgefahr.

Der neue Cat-Mobilbagger M318 der nächsten Generation wird auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 in der Indoor-Nordhalle von Caterpillar, #N10647, ausgestellt. Weitere Informationen zu den Mobilbaggern M314 und M318 erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder online unter: www.cat.com.

 

M314 & M318: Produktspezifikationen

Modell

Cat M314

Cat M318

Motor

Cat C 4.4

Cat C4.4

Power – ISO 14396, kW (HP)  

110 (148)

129 (174)

Einsatzgewicht, kg (lb)

15 000 – 18 000
(33,069 – 39,683)

17 500 – 19 950
(38,580 – 43,980)

Max. Grabtiefe, mm ('/")

5 290 (17’ 4”)

5 600 (18’ 4”)

Max. Reichweite auf Standebene, mm ('/")

8 650 (28’ 5”)

8 960 (29’ 5”)

Max. Ladehöhe, mm ('/")

7 010 (23’ 0”)

7 170 (23’ 6”)

 

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo