Zur Veröffentlichung in Europa, Afrika, Nahost, GUS: Februar 2015
Pressemitteilung Nr. 67PR15
Caterpillar Work Tools gibt die Einführung dreier neuer Abbruch-&Sortiergreifer bekannt. Als Erweiterung der aktuellen Baureihe G300 bieten die Greifer G310 GC, G313 GC und G315 GC dem Kunden eine perfekte Mischung aus Leistung und völlig neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten. Die Greifer der Baureihe GC sind hinsichtlich Material und Technologie modern und zugleich einfach zu bedienen. Dadurch minimieren sie die Vorhalte- und Betriebskosten.
Die Cat®-Greifer der Baureihe G300 GC sind für Hydraulikbagger mit Einsatzgewichten von 10 bis 19 Tonnen ausgelegt und speziell für das Sortieren von Schutt, zum Be- und Entladen von Behältern und zum Ausräumen eines Gebäudes vor dem endgültigen Abbruch konzipiert.
"Mit unseren sparsamen neuen Abbruch-Sortiergreifern bieten wir Kunden eine Materialumschlagslösung, die ihr Budget nicht zu stark belastet", so Bert Heijligers, Marketing Communications Manager bei Caterpillar Work Tools B.V. "Sie erfüllen die Anforderungen einer breiteren Zielgruppe und sind auf Wettbewerbsfähigkeit innerhalb eines schnell wachsenden Marktes ausgelegt. Alle GC-Greifer erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Caterpillar."
Technische Merkmale
Die Greifer der Baureihe G300 GC sind mit einem starren Kopf erhältlich oder mit einer Tragplatte für eine Vorsatzhalterung, durch die der Greifer an verschiedene Trägermaschinen angebaut werden kann. Zusammen mit dem CW-Schnellwechsler von Cat lässt sich der Greifer sekundenschnell gegen andere Arbeitsgeräte austauschen. Cat-Hydraulikbagger haben voreingestellte Hydraulikeinstellungen, die den Einsatz von Greifern der Baureihe G300 unterstützen.
Der neue Greifer wurde speziell zum Einsatz bei Abbruch- und Sortieranwendungen entwickelt und zeichnet sich daher durch eine niedrige Bauhöhe sowie eine robuste Schalen- und Gelenkkonstruktion aus. Die Hydraulikbauteile sind geschützt angeordnet, und der einteilige Schubträger ermöglicht eine hohe Schließkraft der Greiferschalen.
Außerdem kann ein Greifer der Baureihe G300 GC dank seiner hydraulischen Endlosdrehvorrichtung Material in praktisch jedem Winkel greifen, sodass die Trägermaschine kaum umgesetzt werden muss. Die Schalen mit Schlitzen bieten optimale Sicht im Einsatz. Die rechteckige Konstruktion der Schalen ermöglicht einen maximalen Zugriff auf das Material, und ihre glatte Innenfläche sowie der große Abstand sorgen für optimale Ladeeigenschaften.
Die Wartungsklappen der Greifer der Baureihe G300 GC gewährleisten einen problemlosen Zugang zu den wichtigsten Bauteilen. Wöchentliche Wartungsintervalle und leicht zugängliche Schmierstellen sorgen für minimale Stillstandzeiten. Auswechselbare, abriebfeste Schneidkanten gehören zur Standardausrüstung.