Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland, Afrika und Nahost: August 2021
Mitteilungsnummer: 607PR21
Die neue Generation der Primär- und Sekundärpulverisierer von Caterpillar zeichnet sich durch branchenführende Technologien aus, mit denen um bis zu 52 % kürzere Taktzeiten erzielt und mehr Tonnen Material pro Liter Kraftstoff verarbeitet werden können. Die neue Palette der Cat®-Pulverisierer umfasst drei neue, um 360 Grad drehbare Primärpulverisierer – P318, P324 und P332 – und drei neue Sekundärpulverisierer mit fester Aufhängung – P218, P224 und P232. Beide Pulverisierer-Serien sind für Maschinen der Gewichtsklasse von 18 bis 50 Tonnen vorgesehen.
Das Herz der neuen Konstruktion dieser Pulverisierer ist die zuverlässige und branchenführende Technologie SpeedBooster, die auch in Cat-Universalscheren integriert ist. Mit dieser exklusiven Funktion wird das Maul rasch geschlossen, wenn keine Last anliegt. Sobald die Backe Material berührt, schaltet das SpeedBooster-Hydraulikventil automatisch in den Leistungsmodus um. Mit der so verfügbaren maximalen Leistung wird Beton rasch zerkleinert.
Bis zu 26 % höhere Leistung
Die neuen Cat-Primärpulverisierer ermöglichen den effizienten und rentablen Abbruch von Betonbauwerken und bieten mit bis zu 52 % kürzeren Taktzeiten und 21 % höherer Kraft als die Vormodelle eine ausgezeichnete Balance aus Geschwindigkeit und Leistung. Durch die bidirektionale Drehung um 360 Grad bei den Modellen der P300-Serie kann das Maul so gestellt werden, dass das Material aus jedem Winkel angegriffen und Bruchstücke der passenden Größe für die weitere Verarbeitung produziert werden. Integrierte Armierungsmesser durchtrennen schnell Rohre, Armierungsstahl und andere enthaltene Materialien und verbessern so die Effizienz beim Abbruch.
Materialien aus einem beliebigen Winkel greifen
Cat-Sekundärpulverisierer bieten um bis zu 44 % kürzere Taktzeiten und um bis zu 20 % mehr Kraft beim Zerkleinern von Beton. Dies führt zu einer um bis zu 15 % gesteigerten Leistung bei der Weiterverarbeitung des Materials. Durch die große Maulweite können die Bediener mehr Material aus einem beliebigen Winkel aufnehmen. Dies steigert die Verarbeitungsgeschwindigkeit und verbessert insgesamt den Materialdurchsatz.
Mehr Zeit bei der Arbeit
Bei beiden neuen Pulverisierer-Serien erhalten Sie Produktionsleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Wert, wie Sie es von Cat-Produkten gewohnt sind. Sie sind mit angeschraubten Verschleißkomponenten ausgestattet, die sich vor Ort austauschen lassen, sodass für die Wartung keine Hartschichten aufgeschweißt werden müssen und die Pulverisierer länger produktiv eingesetzt werden können. Zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind alle Hydraulikkomponenten geschützt in einem Gehäuse angeordnet, das zur Wartung mittels einer angeschraubten Klappe geöffnet werden kann.
Durch die in allen neuen Pulverisierern integrierte Cat-Ausrüstungsverfolgung lassen sich die Anbaugeräte rasch auffinden. Einfach einzurichtende Grenzen des Einsatzorts steigern die Sicherheit der Anbaugeräte, indem ein Alarm übermittelt wird, wenn die Ausrüstung über diese festgelegten Grenzen hinaus bewegt wird. Die Ausrüstungsverfolgung ermöglicht die effiziente Verwaltung des gesamten Bestands an Anbaugeräten. Ausrüstungsteile mit Product Link™-Abonnement werden rasch über VisionLink® eingebunden.
Diese neuen Pulverisierer können mit verschiedenen Baggern eingesetzt werden, steigern aber insbesondere mit Cat-Hydraulikbaggern die Effizienz. Cat-Bagger der nächsten Generation bieten eine integrierte Lösung. Die Bedienelemente umfassen bereits Einstellungen für Pulverisierer, sodass der Bagger das Anbaugerät rasch erkennen und automatisch die passenden Betriebseinstellungen vornehmen kann. Neben Cat-Baggern sind auch diese neuen Pulverisierer bei Cat-Händlern erhältlich.
Weitere Informationen zu den neuen Primär- und Sekundärpulverisierern von Cat erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
Pulverisierer – technische Daten
|
Primär |
Sekundär |
||||
Modell |
P318 |
P324 |
P332 |
P218 |
P224 |
P232 |
Taktzeit – Öffnen, Sekunden |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
Zykluszeit – Schließen, Sekunden |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
Brech-/Schnittkraft – Spitze kN (tn. sh.) |
795 (89) |
1175 (132) |
1440 (162) |
955 (107) |
1145 (129) |
1360 (153) |
Maultiefe, mm (") |
660 (26) |
730 (28,7) |
820 (32,3) |
770 (30,3) |
845 (33,3) |
930 (36,6) |
Maulweite, mm (") |
1085 (42,7) |
1210 (47,6) |
1315 (51,8) |
1070 (42,1) |
1175 (46,3) |
1280 (50,4) |
Schneidmesserlänge, mm (") |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
Minimales Trägergewicht, kg (lb) |
18.000 (39.700) |
24.000 (52.900) |
32.000 (70.500) |
18.000 (39.700) |
24.000 (52.900) |
32.000 (70.500) |
Maximales Trägergewicht, kg (lb) |
25.000 (55.100) |
35.000 (77.200) |
50.000 (110.200) |
25.000 (55.100) |
35.000 (77.200) |
50.000 (110.200) |
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |