Zur weltweiten Veröffentlichung: November 2016
Pressemitteilung Nr. 495PR16
Caterpillar Attachments bietet ab sofort Flachbodenschaufeln der Performance-Serie an, die speziell für kleine Cat®-Radlader der M- und K-Serie konzipiert wurden. Bei den neuen Flachbodenschaufeln handelt es sich um Universalschaufeln mit längerem Boden und einem hinteren Schneidmesser, wodurch beim Feinplanieren oder Rückwärtsabziehen optimale Ergebnisse sowie eine hohe Produktivität erreicht werden. Gleichzeitig verfügen diese Schaufeln über die gleichen Premium-Transporteigenschaften wie alle anderen Schaufeln der Performance-Serie.
Die Schaufeln der Performance-Serie haben gewölbte Seitenschneiden für ein wirksames Schneiden, eine optimierte Wendevorrichtung sowie eine größere Schaufelöffnung für ein einfaches Beladen und einen höheren Füllfaktor. Im Vergleich zu Flachbodenschaufeln anderer Hersteller mit der gleichen Nennkapazität weisen die Cat Performance-Modelle einen höheren Füllfaktor von durchschnittlich 110 % auf, was zu einer besseren Produktivität und zu geringeren Kosten pro Yard führt.
Die Seitenmesserkanten sowie der Eckenmesser- und Seitenmesserkantenschutz sind verstärkt, was zusammen mit dem Anschraub-Schneidmesser oder den angeschweißten Zähnen zu einer deutlich längeren Lebensdauer der Schaufelbasisflächen führt. Zudem schützen ein integrierter Überlaufschutz und materialabweisende Platten das Schaufelgestänge vor herabfallendem Material. Die Modelle mit längerem Boden können beim Planieren nach vorne per Laser gesteuert werden, und das hintere Schneidmesser ermöglicht hochwertige Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen.
Die neuen Flachbodenschaufeln der Performance-Serie sind mit einer Nennkapazität zwischen 3,0 und 3,8 Kubikyard (2,3 bis 2,9 Kubikmeter) sowie mit verschiedenen Aufnahmen (Bolzenaufhängung, Fusion™-Schnellwechsler oder ISO) erhältlich.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.
CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten