MH3026
MH3026

Die neue Cat®-Umschlagmaschine MH3026 bietet hohe Leistung bei niedrigeren Betriebskosten

 

 

Zur Veröffentlichung in Europa, Australien, Neuseeland: September 2021
Mitteilungsnummer: 694PR21

Die neue Cat®-Umschlagmaschine MH3026 ist speziell auf den zuverlässigen und effizienten Betrieb bei Anwendungen in den Bereichen Abfall und Altmetall ausgelegt. Die neue Konstruktion ermöglicht eine überragende Leistung, niedrige Betriebskosten und verbesserte Bedienereffizienz. Das fortschrittliche elektrohydraulische System sorgt für eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz und verbessert dadurch die Taktzeiten, sodass in derselben Zeit mehr Material bewegt werden kann und das Gewinnpotential steigt.

Diese Umschlagmaschinen der nächsten Generation werden durch den Cat-Motor C7.1 angetrieben, der mit Biodiesel bis zu B20 betrieben werden kann. Das wartungsfreie Nachbehandlungssystem des Motors erfüllt die Emissionsgrenzwerte nach Stufe V (EU). Es senkt die Betriebskosten und maximiert die Maschinenverfügbarkeit. Durch die Auswahl der Leistungsmodi Power oder Economy wird die Leistung an die jeweilige Aufgabe angepasst. So lässt sich eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 10 % ohne Beeinträchtigung der Maschinenleistung erzielen.  

Die neu angebotenen Frontgestänge bieten eine Reichweite von bis zu 13 m (42'8"), wodurch Bediener mehr Material bewegen können, ohne die Maschine umzusetzen. Der MH3026 bietet außerdem ein um bis zu 20 % höheres Schwenkmoment, damit mehr Material schneller bewegt werden kann. Der Schwerlasthubmodus steigert die Tragfähigkeit für den effizienten Umgang mit schweren Lasten. Bei der serienmäßigen SmartBoom™-Funktion kann sich der Ausleger ohne Pumpenförderstrom frei nach oben und unten bewegen. So kann sich der Bediener auf die Steuerung des Greifers konzentrieren und einen gleichmäßigeren, Kraftstoff sparenden Zyklus erzielen. Die für verschiedene Anwendungen erhältliche Palette an Anbaugeräten und die neuen Optionen für die Reichweite bedeuten eine größere Flexibilität für den Betrieb. 

Technologie

Die jetzt serienmäßig in der Cat-Umschlagmaschine MH3026 integrierten Technologien machen den Betrieb sicherer. Mit e-Fence wird verhindert, dass die Maschine außerhalb der vom Bediener festgelegten Parameter bewegt wird, und Cab Avoidance unterstützt den Bediener, indem eine Berührung zwischen Anbaugerät und Fahrerkabine vermieden wird. Die neue Fahrerkennung unterbindet den unberechtigten Betrieb der Maschine, indem zum Starten der Maschine ein PIN-Code gefordert wird.

Ausgelegt auf sicheren Betrieb

Große, gehärtete Scheiben mit schmalen Säulen in der neu konstruierten Fahrerkabine sorgen für eine verbesserte Rundumsicht und Sicherheit beim Betrieb. Auf dem großen Touchscreen-Monitor in der Fahrerkabine wird die Videoübertragung der serienmäßigen Heck- und Seitenkameras rechts (aufrüstbar auf ein 360-Grad-Sichtsystem) eingeblendet, was die Sicht auf den Arbeitsbereich noch weiter verbessert. Stärkere, extrem stoßfeste und schlagfeste Windschutz- und Dachscheiben erfüllen die Normen EN356, P8B und P5A.

Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter unterbricht die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab. Die serienmäßigen Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen halten das Frontgestänge bei einem unerwarteten Verlust des Hydraulikdrucks sicher an Ort und Stelle, indem sie den Öl-Gegenstrom unterbinden. Alle Stellen für die täglich durchzuführenden Wartungsarbeiten sind rasch vom Boden aus zugänglich, und eine neue Wartungsplattform mit Stufen ermöglicht den einfachen, sicheren und schnellen Zugang zum oberen Wartungsbereich.

Komfort neu gedacht

Die neue Fahrerkabine der nächsten Generation ist als Deluxe- und Premium-Ausführung verfügbar. Optional ist eine Joystick-Lenkung erhältlich, die durch den Wegfall der Lenksäule für eine wesentliche bessere Sicht nach vorn, einen größeren Fußraum und den vereinfachten Einstieg in die Fahrerkabine sorgt. Die Konsole links lässt sich hochklappen, was den Einstieg in die und Ausstieg aus der Fahrerkabine weiter erleichtert. Alle Bedienelemente sind bequem vor dem Bediener angeordnet und gut zu erreichen, damit keine unnötigen Bewegungen anfallen.

Ein größerer, hochauflösender Touchscreen-Monitor von 254 mm (10") mit Tippwählschalter ermöglicht die einfache Navigation durch die intuitiv verständlichen Bedienersteuerungen. Die einzelnen Maschinenbediener können ihre bevorzugten Einstellungen für den Joystick und Leistungsmodus speichern; die Maschine ruft diese Einstellungen automatisch anhand der Fahrerkennung ab. Zur Verbesserung der Sicht beim Laden und Umschlagen von Material bietet der MH3026 eine maximale Fahrerkabinenhöhe von 5750 mm (18'10").

Überragende Servicefreundlichkeit

Das serienmäßige Product Linkerfasst wesentliche Betriebsdaten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffnutzung, Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungserinnerungen und Fehlercodes, die per Fernzugriff abgerufen und nachverfolgt werden können. Dies steigert die Effizienz beim Flottenmanagement.

Der neue Hydraulikölfilter bietet eine bessere Filtrierung und weist mit den verlängerten Wechselintervallen von 3000 Stunden eine um 50 % längere Nutzungsdauer als frühere Ausführungen auf. Neue Rücklaufsperrventile halten das Hydrauliköl beim Filterwechsel sauber. Alle Motorfilter weisen ein koordiniertes Wechselintervall von 1000 Stunden auf, und der neue Lufteinlassfilter mit Vorreiniger hält bis zu 1000 Stunden. Dies reduziert die Wartungsanforderungen.

Die Bediener können die Lebensdauer der Filter und Wartungsintervalle der Maschine bequem über den hochauflösenden Monitor in der Fahrerkabine nachverfolgen. Der hoch effiziente Kühlerlüfter erfordert keinen Bedienereingriff. Er weist eine automatische Umkehrfunktion auf, welche die Wärmetauscher reinigt und die Maschinenverfügbarkeit maximiert. Ein optionales vibrierendes Kühlergitter wird beim Umkehrbetrieb des Kühlerlüfters aktiviert und verstärkt die Beseitigung von Staub und Fremdstoffen.

Weitere Informationen zur neuen Cat-Umschlagmaschine MH3026 erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com

 

Umschlagmaschine MH3026 – technische Daten

Modell

MH3026

Motor

Cat® C7.1

Nettoleistung, kW (hp)

128 (171)

Min. Einsatzgewicht, kg (lb)

26.400 (58.202)

Max. Einsatzgewicht, kg (lb)

29.200 (64.375)

Max. Reichweite, mm ('/")

13.000 (42'8")

Max. Höhe, mm ('/")

14.270 (46'10")

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

v.

Die Cat-Umschlagmaschine MH3026

v.

Die Cat-Umschlagmaschine MH3026

v.

Die Cat-Umschlagmaschine MH3026

v.

Die Cat-Umschlagmaschine MH3026

v.

Fahrerkabine der Cat-Umschlagmaschine MH3026

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo