Straßenanwendungen
Straßenanwendungen

Der vielseitige neue Cat®-Mobilbagger M316 Next Gen liefert nicht nur gesteigerte Leistung, sondern senkt auch die Betriebs- und Wartungskosten.

 

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika, Europa und Südkorea:  Dezember 2020
Mitteilungsnummer:1953PR20

Der neue Cat®-Mobilbagger M316 Next Generation mit fortschrittlicher Hydraulik sorgt für eine optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz. Dadurch bietet er Ihnen die Kontrolle, die für präzises Arbeiten erforderlich ist. Der neue M316 erledigt dank 14 % höherem Schwenkmoment die Arbeit schneller. Gleichzeitig bieten Zusatzhydraulik-Optionen die Leistung und Vielseitigkeit für den effizienten Einsatz eines breiten Spektrums von Cat-Anbaugeräten. Die spezielle Schwenkpumpe liefert gleichbleibende Leistung und verbessert dadurch die Multitasking-Fähigkeiten der Maschine.

Der vielseitige neue Mobilbagger lässt sich schnell auf unterschiedliche Projekte anpassen, angefangen von allgemeinen Arbeiten bis hin zum Grabenaushub. Dadurch ermöglicht er die effiziente Erledigung von Aufgaben sowohl im Erdreich als auch auf Asphaltflächen. Mit seiner hohen Fahrgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h (21,7 mph) ist der neue Mobilbagger schnell am Einsatzort, sodass mehr Zeit für die Arbeit bleibt.  

Mit dem Cat-Motor C4.4 eignet sich der neue Mobilbagger M316 für die effiziente Fertigstellung von Aufgaben in unterschiedlichen Märkten. Er bietet standardmäßig eine Hochtemperaturfähigkeit bis zu 52 ⁰ C (125 ⁰ F) und eine Kaltstartfähigkeit von –18 ⁰ C (0 ⁰ F). Der kraftstoffeffiziente Motor erfüllt die strengen Emissionsnormen gemäß Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA) und Tier 4 Final (Korea).

 

Einfache, komfortable Bedienung

Der neue M316 vereinfacht Baggerarbeiten. Er lässt sich wahlweise per Drucktaster, über eine Bluetooth®-Schlüsselfernbedienung oder mit der spezifischen Fahrerkennungsfunktion starten. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den neuen, 240 mm (10") großen Touchscreen-Monitor mit einfacher Handhabung und Navigation oder mit dem Wählrad. Dank der spezifischen Fahrerkennungsfunktion können Fahrer die Einstellungen für Leistungsmodus und Joystick-Konfiguration nach ihren jeweiligen Präferenzen programmieren, sodass sie beim Start wieder zur Verfügung stehen. Die automatische Achsensperre erkennt, wann die Betriebsbremse betätigt oder gelöst werden muss. Das automatische Lösen beim Betätigen des Fahrpedals entlastet den Fahrer.

Der neue M316 ist mit Deluxe- und Premium-Fahrerkabinen erhältlich. Diese bieten nicht nur mehr Platz, sondern ermöglichen auch das einfachere Ein- und Aussteigen durch die hochklappbare linke Konsole und die neigungsverstellbare Lenksäule. Fortschrittliche Visko-Lager halten bis zu 50 % der Vibrationen von der Fahrerkabine fern und sorgen so für eine geringere Ermüdung des Fahrers. In der Deluxe-Fahrerkabine ist der Fahrersitz beheizt und luftverstellbar. Der Premium-Sitz verfügt nicht nur über eine Sitzheizung und -kühlung, sondern auch eine automatische Einstellung.

Der neue Bagger M316 besitzt eine niedrige Motorhaube, große Fenster vorn, hinten und seitlich sowie schmale Säulen in der Fahrerkabine. Dadurch bietet er eine verbesserte Sicht in den Grabenbereich, in jede Schwenkrichtung und hinter die Maschine. Die serienmäßigen Rückfahr- und Seitenkamera verbessern die Sicht auf den Arbeitsbereich.

Niedrigere Wartungskosten

Der Mobilbagger M316 Next Gen bringt auch eine Fülle von konstruktiven Verbesserungen, die den Wartungsaufwand im Vergleich zum M316F um bis zu 10 % reduzieren. Alle Kraftstofffilter bieten ein auf 1000 Stunden verdoppeltes und synchronisiertes Wechselintervall. Zur Reduzierung des Wartungsaufwands trägt auch der neue Hydraulikölfilter mit verbesserter Filtrierung und einem um 50 Prozent auf 3000 Betriebsstunden verlängertenWechselintervall bei. Die zweistufige Kraftstofffilterung trägt zur Sauberhaltung des Dieselkraftstoffs bei und verbessert dadurch die Maschinenverfügbarkeit. Die Nutzungsdaten und Wartungsintervalle lassen sich über den Touchscreen-Bildschirm in der Fahrerkabine abrufen. Dies unterstützt den Fahrer bei der Wartungsplanung der Maschine.

Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter macht die Wartung sicherer: Seine Betätigung unterbricht die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab. Alle täglichen Wartungsprüfpunkte erfolgen vom Boden aus, was die Arbeit für Servicetechniker bequemer und sicherer macht. Für eine weitere Vereinfachung der Wartung sorgen auch die Cat S∙O∙SSM-Anschlüsse mit der Möglichkeit zur Entnahme von Proben für die Flüssigkeitsanalyse vom Boden aus. Die Trittstufen zur oberen Wartungsplattform erhöhen die Sicherheit durch Anti-Rutsch-Lochplatten.

Technologien zur Effizienzsteigerung

Der neue Mobilbagger M316 liefert dank der serienmäßigen Product Link™-Technologie wichtige Maschinenbetriebsdaten wie beispielsweise zu Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit und Fehlercodes. Dies ermöglicht ein effizienteres Flottenmanagement. Die gemeldeten Baggerdaten sind über VisionLink® oder die Cat App jederzeit abrufbar, wenn eine Verbindung zum Internet vorhanden ist.

Für den M316 sind neue Ferndiagnosetools verfügbar, die eine effizientere Wartung ermöglichen und Anfahrten zum Einsatzort einsparen können. Die neue Fehlersuche per Fernzugriff ermöglicht Diagnoseprüfungen ohne Beeinträchtigung der Maschinenproduktivität. Techniker von Händlern können damit potenzielle Probleme durch die Analyse der von Product Link erfassten Echtzeit-Maschinendaten erkennen. Unternehmen können jetzt die neueste Version der bordeigenen Software für den M316 dank der neuen Software-Updates per Fernzugriff zu einem passenden Zeitpunkt herunterladen und installieren. Dies gewährleistet maximale Leistung bei minimaler Ausfallzeit.

Weitere Informationen zu den neuen Cat-Mobilbaggern M316 Next Gen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort oder online unter: www.cat.com.

 

v.

Cat®-Mobilbagger M316

v.

Cat®-Mobilbagger M316

v.
v.

Cat®-Mobilbagger M316

Cat®-Mobilbagger M316
Cat®-Mobilbagger M316
Cat®-Mobilbagger M316
Cat®-Mobilbagger M316

 

M316 – technische Daten

Motor

Cat® C 4.4

Leistung – ISO 14396, kW (HP)  

110 (148)

Einsatzgewicht, kg (lb) –

Einsatzgewicht, kg (lb) (Nordamerika)

17.000–18.400 (37.480–40.560)

16.510 (36.400)

Max. Grabtiefe, mm ('/")

5630 (18' 6")

Max. Reichweite auf Standebene, mm ('/")

8970 (29' 5")

Max. Ladehöhe, mm ('/")

7140 (23' 5")

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

         

 

                                                                  # # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Marken von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.

© 2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo