Leistungsanalyse-Team

Leistungsanalyse/Produktionsstudien sind ein Service, den Caterpillar seinen Kunden anbietet, um ihnen zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und mehr von ihrer Investition zu profitieren. Diese Studien befassen sich mit verschiedenen Variablen und Analysen: Fahrzeug- und Flottenproduktivität, Analyse von Lade-/Transportsystemen, Analyse der Größe und Kompatibilität von Lademaschinen, Überprüfung des Maschineneinsatzes sowie Nutzlast- und Produktivitätsanalyse. Für die Nutzlastanalyse muss zuvor ein Muldenkipper mit Wägesystem beschafft werden. Der Umfang der Studie muss im Vorfeld eindeutig geklärt und vereinbart werden. Die Studien dauern vor Ort durchschnittlich zwei Tage an, weitere Tage sind für Bürotätigkeiten und Berichterstellung zu veranschlagen.

Was können Sie erwarten, wenn wir Sie vor Ort besuchen? Unser Team führt Leistungstests an den Maschinen Ihrer Maschinenflotte durch, um die Produktivitätsvorteile der Produkte von Caterpillar hervorzuheben. In der Regel gleicht ein Produktivitätsvorteil von 1 % einen Preisanstieg von 5 % aus. Zudem muss die Produktivität um mindestens 10 % steigen, um merkliche Auswirkungen aufzuweisen. Unser Team misst mit einer Genauigkeit von +/- 1 %.

Wie viele Teams haben wir? Das Team in Edwards (Peoria, IL) betreut die Kunden in den westlich an den Mississippi angrenzenden Staaten und im restlichen Osten der USA sowie in Ost-Kanada. Das Team in Tinaja Hills (Green Valley, AZ) betreut die Kunden im restlichen Westen der USA sowie in West-Kanada.

Wie wird die Arbeitsplatzanalyse durchgeführt? Das Team setzt vor Ort die Maßstäbe für Gewicht und Zeit fest. Alle Maschinen, die über eine bestimmte Strecke bzw. in einem bestimmten Zeitrahmen Gewicht oder Volumen ausgraben, beladen oder transportieren, können analysiert werden. 

Welche Messungen können durchgeführt werden? ... Produktivitätsunterschiede bei bestimmten Maschinen ... Nutzlastanalyse ... VIMS-Nutzlastvergleiche ... Überprüfung von Bandwaagen ... FPC-Datenerfassung ... Und wie steht es mit der Kundenzufriedenheit?

Weitere Informationen zur Planung und/oder Preiskalkulation einer Einsatzstudie erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Caterpillar-Händler.

Leistungsanalyse-Team Leistungsanalyse-Team
Die Erfolgsanalyse ist eine Dienstleistung, mit der Sie Ihren Betrieb optimieren und die Vorteile Ihrer Investition besser ausnutzen können.