Compruebe por sí mismo por qué su generador Cat® nunca le va a dejar tirado. Todos y cada uno de los grupos electrógenos Cat se someten a una serie de rigurosas pruebas en fábrica, y lo mismo ocurre con un paquete de soluciones personalizadas. Contamos con más de veinte celdas de pruebas dedicadas a la realización de pruebas especiales, con capacidad para probar grupos electrógenos abiertos, en armarios y en contenedores con cargas tanto inductivas como resistivas.
Con una capacidad resistiva de hasta 12 MW, una capacidad inductiva de 3 MVAr y una capacidad capacitiva de 750 kVAr, podemos realizar pruebas de grupos electrógenos de bajo y alto voltaje, y de varias unidades sincronizadas juntas para simular condiciones de planta e instalaciones.
Comenzamos probando la conformidad de la carga de impacto para demostrar que la respuesta del generador a la carga cumple con los límites especificados de voltaje nominal, frecuencia y tiempo de recuperación. Puede supervisar los gráficos de transitorios de voltaje y de frecuencia en tiempo real.
Durante la segunda etapa, comprobamos la funcionalidad íntegra del generador mediante la simulación de alarmas y paradas de protección, de modo que pueda visualizar el funcionamiento y la seguridad de su grupo electrógeno, para que tenga la total seguridad de que no le va a dejar tirado.
La última etapa consiste en la prueba de demostración de carga. En ella se pone de manifiesto la capacidad del generador para transportar de forma continua la carga nominal durante un periodo de tiempo dependiendo de las clasificaciones continuas o de reserva necesarias. Se realizan lecturas de los parámetros más importantes a intervalos regulares según sus requisitos.
¿Por qué no se acerca a conocer nuestras punteras instalaciones y a presenciar de primera mano cómo se prueba un generador?
Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de Cat® local .