Caterpillar fabrica y diseña armarios de manera específica para su grupo electrógeno Cat®, adaptándolo a las condiciones ambientales, las limitaciones de espacio y los niveles de ruido. Desde contenedores ISO estándar hasta armarios acústicos, pasando por grandes estructuras, nuestros experimentados ingenieros de Caterpillar colaborarán con usted para diseñar y adaptar una solución de embalaje que se corresponda con sus especificaciones exactas.
Desde el círculo polar ártico hasta el desierto del Sahara, nuestros grupos electrógenos y armarios proporcionan una potencia fiable incluso en los entornos más inhóspitos. Además, en aquellos lugares donde el ruido sea un problema, podemos diseñar una unidad con unas especificaciones de 65 dBA a 1 m, tan silenciosos como un coche de lujo.