Caterpillar ofrece soluciones completas para el control y la supervisión de generadores, y equipos de conmutación asociados en aplicaciones en las que se emplean filosofías de control complejas.
Nuestra completa gama de opciones de control y gestión de carga incluye:
- Múltiples grupos electrógenos de conexión en paralelo sincronizados
- Múltiples redes eléctricas
- Protección de redes eléctricas
- Paneles de control para equipos auxiliares de generadores
- Sistemas de transferencia inteligentes
- Sofisticados controles de fabricación y de carga de alta gama montados en torno a controladores lógicos programables (PLC, programmable logic controllers)
- Pantallas de interfaz hombre-máquina (HMI, human machine interface)
- Supervisión remota: desde sencillas incidencias de alarma hasta pantallas SCADA
- Equipo de conmutación modular conforme con la norma internacional IEC61439-2
Cuando se adquiere como un paquete de grupo electrógeno completo, los ingenieros de Caterpillar son capaces de reunir los controladores, conmutadores y PLC del generador en un único diseño modular perfectamente integrado, con la posibilidad de presenciar en la fábrica, y de primera mano, la prueba del paquete integrado completo.