Dynamic Gas Blending
Dynamic Gas Blending

Cat Dynamic Gas Blending

La tecnología Dynamic Gas Blending™ (DGB™) le ofrece un grupo electrónico de metano y diésel con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las variaciones de la calidad de combustible y las condiciones de funcionamiento del motor, utilizando gas cuando está disponible y diésel cuando no lo está.  

Una solución de combustible doble

Su grupo electrógeno DGB se ajusta automáticamente a los cambios de calidad del combustible, lo que elimina la necesidad de calibración de campo.  El DGB garantiza la máxima sustitución en el intervalo de carga más amplio del sector, por lo que disfrutará de los mismos intervalos de servicio y durabilidad de los componentes mientras mantiene la potencia del grupo electrógeno diésel y el rendimiento de respuesta a transitorios.  Nuestro equipo Custom Power Solutions diseñará un sistema de mezcla de combustible para satisfacer sus necesidades específicas.  

 

LOGRA UNA SUSTITUCIÓN DE HASTA EL 70 % A LA VEZ QUE MANTIENE
EL RENDIMIENTO DIÉSEL Y EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL MOTOR.

 

Ventajas de los grupos electrógenos y soluciones de potencia Cat DGB

  • Menores costes de operación, utilizando gas en lugar de fuel si está disponible
  • Tiempos de puesta en marcha reducidos gracias a un único punto de interfaz para el motor, el generador y las funciones de DGB
  • Idénticos intervalos de mantenimiento y vida útil de los componentes, lo que elimina los costes de mantenimiento adicionales  
  • Cumple, y en algunos casos, supera los requisitos de certificación de emisiones para productos diésel.
  • Capacidad de aceptar gases de distintas purezas; el sistema se ajusta automáticamente a los cambios de calidad del combustible, lo que elimina la necesidad de calibración de campo.

Características de seguridad incorporadas en controles integrados

  • Pulsador de parada de emergencia en el panel de instrumentos
  • Válvulas opcionales de corte de aire y de seguridad contra explosiones
  • Características de alarma y parada configurables
  • Interruptores de alarma adicionales para entradas del cliente
  • Supresores de llamas

Panel de control EMCP 4.4  

  • Capacidades de monitorización remota y un único punto de interfaz para el motor, el generador y las funciones de DGB.
  • Capacidad para poner en paralelo varios generadores.
  • Monitorización de carga y combinación de carga.  

Características y especificaciones  

  • Certificación CE
  • Sistemas de control: alarmas/paradas de protección de alternador y motor y paquetes de monitorización remota opcionales.
  • Equipo de conmutación
  • Alternador: salida de voltaje medio, IP4X, IP5X
  • Sistemas de silenciador de escape para zonas residenciales y críticas
  • Sistema de arranque: baterías y cargadores mejorados. Motor de arranque neumático con controles
  • Pruebas presenciales y conformidad en fábrica
  • Servicios de puesta en obra

 

De

BUILT FOR IT

Con Cat®, su inversión tiene resultados asegurados: garantía de equipos duraderos y fiables y relaciones comerciales consolidadas.

Obtener más información

FINANCIACIÓN Y SEGURO

Cuente con Cat Financial para proporcionarle la mejor solución de financiación para su empresa.

Más información

HERRAMIENTA DE DIMENSIONAMIENTO PARA GENERADORES COMERCIALES E INDUSTRIALES

La División de energía eléctrica de Caterpillar se complace en presentar Cat® Electric Power SpecSizer, el software de dimensionamiento de grupos electrógenos más avanzado.

Más información

CONÉCTESE CON EXPERTOS

Consulte nuestros blogs y foros en línea para aprender de los expertos y beneficiarse del consejo de sus colegas.

Lea nuestros blogs

SERVICIO DEL DISTRIBUIDOR CAT®

Compre cualquier pieza de equipos Cat® y benefíciese del compromiso y cooperación totales de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor

CATERPILLAR INC.

Líder mundial en tamaño, ámbito, alcance y carácter

Más información