GRAN VARIEDAD DE SELLOS CAT® DUO-CONE&#153 Y JUNTAS HEAVY DUTY DUAL FACE (HDDF, DE DOBLE CARA Y SERVICIO PESADO)

Juntas Cat®  para aplicaciones específicas

Ofrecemos una línea completa de juntas Cat de 25 a 940 mm (1 a 37 pulgadas) para atender a sus necesidades y diseñamos nuevas juntas para satisfacer las necesidades de los clientes.  

El tiempo de inactividad no programado del equipo es muy costoso. Las juntas Cat proporcionan un rendimiento superior en aplicaciones extremas en las que es esencial la retención de lubricante y la protección contra entornos dañinos. La experiencia acumulada sobre el terreno durante años muestra que las juntas Cat proporcionan una larga vida útil en multitud de aplicaciones.  Fabricantes de sectores muy diversos llevan utilizando juntas Cat en sus equipos durante décadas alcanzando más de 30 000 horas de funcionamiento sin mantenimiento en algunas aplicaciones.

Caterpillar ofrece sellos Cat Duo-Cone™ y juntas Cat Heavy Duty Dual Face (HDDF). Ambos diseños emplean varios anillos de carga no metálicos para proporcionar carga al anillo de junta metálico. Los sellos Cat Duo-Cone requieren menos espacio en sentido radial y las juntas Heavy Duty Dual Face requieren menos espacio axial en una carcasa. Los sellos Cat Duo-Cone incorporan un anillo de carga redondo, mientras que las juntas Cat Heavy Duty Dual Face incorporan una arandela rectangular Belleville.

De

 

 

Duo-Cone

• Requiere menos espacio radial en la aplicación
• Muy estable en la carcasa antes del montaje final
• Muy buena capacidad de juego axial

De

 

 

Heavy Duty Dual Face (HDDF, de doble cara y servicio pesado)  

• Requiere menos espacio axial en la aplicación
• Cavidad de carcasa con perforación cuadrada/Facilidad de fabricación
• No se precisa herramienta de montaje ni lubricante de montaje

 

Si desea obtener más información acerca de las juntas Cat, envíe un correo electrónico a catseals@cat.com

De

 

 

Catálogo de juntas Cat

Las juntas Cat han demostrado una larga vida de servicio.

Descargar