Caterpillar se ha ganado una excelente reputación gracias a la construcción de algunos de los motores y transmisiones más fiables del mundo. Pero, eso no es todo. Hemos aprovechado las décadas de experiencia en una variedad de mercados para desarrollar sistemas de tren de potencia Cat perfectamente adaptados a las necesidades de aplicación de los fabricantes de equipos originales.
Los sistemas de tren de potencia Cat, una vez optimizados para las aplicaciones de los fabricantes de equipos originales, se integran y comunican con otros componentes del tren de potencia para proporcionar la potencia, las opciones de cambio de marchas y la facilidad de manejo que los clientes necesitan. Esta solución de tren de potencia integral ofrece una mayor eficiencia del combustible y un funcionamiento uniforme, lo que se supone un mayor valor durante la vida útil del equipo. La resistencia y durabilidad de todos los trenes de potencia Cat comienzan por su innovadora ingeniería. Trabajamos con fabricantes de equipos originales en una amplia variedad de sectores en todo el mundo y estamos preparados para ofrecer las mismas capacidades probadas.
Caterpillar ofrece una amplia gama de ejes motrices planetarios internos y externos para aplicaciones de servicio pesado.
Los ejes Cat® proporcionan gran durabilidad, bajos niveles de ruido y control de tracción en terrenos accidentados y blandos o resbaladizos. Caterpillar ofrece una amplia variedad de modelos y capacidades de carga. El diseño para aplicaciones de servicio pesado de Caterpillar soporta el tipo de cargas de choque que se producen durante los trabajos todo terreno.
Desarrollamos cada transmisión para integrarla con otros sistemas y componentes del tren de potencia.
Los fabricantes de equipos originales en sectores tan variados como el forestal, el ferroviario, la manipulación de materiales, la agricultura y la minería confían en Caterpillar para diseñar y fabricar sus transmisiones. Desarrollamos cada transmisión para integrarla con otros sistemas y componentes del tren de potencia, incluidos el motor, el eje, el sistema electrónico, el sistema hidráulico y la interfaz del operador, para suministrar la máxima potencia al mismo tiempo que se optimiza el rendimiento del sistema del tren de potencia completo.
Gracias a las décadas de servicio en el sector agrícola y otros sectores relacionados, Caterpillar ha desarrollado soluciones para los desafíos a los que se enfrentan muchos de los fabricantes de equipos originales de hoy en día. Mediante el trabajo en estrecha colaboración con los fabricantes de equipos originales que dan servicio al sector agrícola, Caterpillar ha creado una nueva línea de sistemas de transmisión directa de alta capacidad y alto rendimiento.
Los mandos finales planetarios utilizados en palas de ruedas, dúmperes rígidos, tractores de cadenas, mototraíllas y tractores forestales de troncos Caterpillar® están a disposición de los fabricantes de equipos originales.
Estos incluyen:
Los convertidores de par perfectamente adaptados al régimen y la potencia del motor pueden tener un impacto muy positivo en el funcionamiento del vehículo. El Grupo OEM Solutions puede ofrecer a los fabricantes de equipos originales la mayor selección de tipos y tamaños de convertidores de todos los proveedores de maquinaria extravial.
Extensa variedad de configuraciones que se adaptan a las aplicaciones específicas