Dúmper para Minería Cat® 797F probado en la configuración Tier 4 Final

Cat 797F Tier 4 Final Specifications

Motor

Cat C175-20

Potencia bruta (SAE J1995)

4000 CV (2983 kW)

Potencia neta (SAE J1349)

3793 CV (2828 kW)

Peso bruto ideal de la máquina

623 690 kg (1 375 000 lb)

Capacidad de carga útil nominal

400 toneladas (363 toneladas métricas)