Acoplamientos de Conexión Hidráulica Tipo S Cat®
Acoplamientos de Conexión Hidráulica Tipo S Cat®

Los Acoplamientos de Conexión Hidráulica Tipo S Cat® aumentan la productividad, mejoran los intervalos de mantenimiento y dan la máxima prioridad a la seguridad

 

Para su publicación en Europa: enero de 2021
Número de versión: 4PR21

Los Acoplamientos de Conexión Hidráulica Tipo S (HCS) Cat® están revolucionando el panorama de los acoplamientos con su capacidad para cambiar entre accesorios hidromecánicos y estar operativos en cuestión de segundos, todo ello mientras el operador está seguro en la cabina.

Los accesorios pueden compartirse entre excavadoras de tamaño similar y los acoplamientos HCS cubren una amplia gama de máquinas, desde excavadoras de cadenas 311-340 hasta excavadoras de ruedas M314-M322. En promedio, los acoplamientos HCS ofrecen una capacidad de flujo un 37 por ciento mejor que la de sus principales competidores. Se han diseñado para un rendimiento de alto flujo, adecuado para herramientas hidromecánicas de demolición para aplicaciones de movimiento de tierras en entornos urbanos. La menor restricción hidráulica mejora la eficiencia del combustible de la máquina. Con un tiempo mínimo de transición entre accesorios, los operadores están más dispuestos a cambiar de accesorio cuando sea necesario y a utiliza accesorios más adecuados para la tarea.

Las desconexiones rápidas internas tienen, en promedio, una vida útil diez veces mayor que la de los principales competidores. El diseño de la desconexión rápida evita la contaminación del sistema hidráulico, mientras que el diseño del acoplamiento protege componentes y mangueras importantes frente a daños en el interior.

Los acoplamientos HCS incorporan tecnología de sensores líder del sector y diversas medidas para mantener los accesorios conectados en caso de pérdida de presión hidráulica. El acoplamiento también proporciona señales visuales y acústicas, así como confirmación de la conexión correcta del accesorio en la pantalla de la cabina de la máquina.

Pronto estará disponible en cat.com una lista completa de acoplamientos de conexión hidráulica tipo S.

 

Especificaciones de los acoplamientos de conexión hidráulica tipo S

 

Modelo

Peso máximo del soporte

Rango de peso del acoplamiento, mínimo

Rango de peso del acoplamiento, máximo

Límite de carga de trabajo de la argolla de elevación

toneladas

kg

lb

kg

lb

toneladas

HCS60

19

150

331

180

397

5

HCS65

20

190

419

220

485

5

HCS70

30

290

639

330

728

8

HCS70/55

30

320

705

360

794

8

HCS80

40

430

948

470

1.036

10



 

 

 

De

Acoplamiento HCS Cat

De

Acoplamiento HCS Cat

De

Acoplamiento HCS Cat

De

Acoplamiento HCS Cat

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo