Caterpillar amplía la gama de miniexcavadoras de última generación con seis nuevos modelos (7-10 toneladas), diversas opciones de configuración y características de gama alta

Product Specifications

 

307.5

308 CR

308 CR VAB

309 CR

309 CR VAB

310

Peso mín., kg (lb)

7532

(16 065)

8146

(17 960)

9483

(20 906)

8756

(19 304)

9550

(21 054)

9601

(21 166)

Peso máx., kg (lb)

8233

(18 152)

9380

(20 678)

9483

(20 906)

9403

(20 731)

9550

(21 054)

10 182

(22 447)

Giro de la cola

Estándar

Compacto

Compacto

Compacto

Compacto

Estándar

Profundidad de excavación estándar, mm (pulg)

4107

(161,7)

4109

(161,8)

3925*

(154,5*)

4115

(162,0)

3931*

(154,8*)

5174

(203,7)

Profundidad de excavación larga, mm (pulg)

4649

(183,0)

4644

(182,8)

-

4650

(183,1)

-

-