Honeycomb
Honeycomb

Caterpillar lanza tres nuevos modelos de compactadores de servicio general Cat® en la categoría de 2 a 3 toneladas métricas

La gama incluye los nuevos modelos de la serie GC equipados con un motor que no requiere postratamiento para cumplir los estándares de emisiones Stage V de la UE

Para publicar en Europa: marzo de 2021   
 Número de versión: 260PR21

Caterpillar amplía su oferta de productos de 2 a 3 toneladas métricas con la introducción de tres nuevos compactadores de servicio general en tándem y de combinación que ofrecen una mayor productividad, una extraordinaria eficiencia y un funcionamiento y mantenimiento sencillos. La nueva gama incluye cambios en la nomenclatura de los modelos en función del peso, con el nuevo Cat® CB2.5 GC que sustituye al CB2.5, el CB2.7 GC que sustituye al CB2.7 y el nuevo CC2.7 GC que sustituye al CC2.6. Estos versátiles rodillos se utilizan para diversas aplicaciones de tierra y asfalto, como aparcamientos, carreteras, calles urbanas, paisajismo y pequeñas obras.

Los eficientes compactadores de la serie Cat GC, diseñados para alquiler, ofrecen un bajo coste total de propiedad, un mantenimiento simplificado y durabilidad a largo plazo. Los modelos CB2.5 GC, CB2.7 GC y CC2.7, equipados con un motor Cat C1.7T turboalimentado con una potencia de 18,4 kW, cumplen los estándares de emisiones Stage V de la UE sin un sistema de postratamiento, lo cual simplifica el mantenimiento y reduce los costes de servicio. El sistema hidráulico avanzado y el exclusivo software de gestión de potencia ayudan a ofrecer un rendimiento equivalente con el motor más pequeño. Su nueva función de parada automática en vacío ayuda a ahorrar combustible y horas de funcionamiento de la máquina.

Simple y productivo

Los controles del operador rediseñados incluyen sencillos interruptores basculantes y una pantalla Cat de fácil lectura para ofrecer un funcionamiento intuitivo, de tal forma que incluso los operadores inexpertos puedan aprender a manejarlos rápidamente. Un interruptor controla de forma eficiente las frecuencias de vibración bajas/altas, mientras que el control automático de vibraciones cesa la vibración cuando la palanca de desplazamiento se encuentra en la posición de punto muerto para evitar el marcado de la capa de asfalto. Las palancas de propulsión dobles disponibles contribuyen a proporcionar al operador una mayor comodidad.

Los nuevos compactadores de servicio general Cat, con anchuras de compactación de 1000 a 1300 mm, cuentan con amplios diámetros de tambor de 720 mm para proporcionar un acabado uniforme. Los revestimientos de tambor más gruesos, de 14 mm, ofrecen una durabilidad y un esfuerzo de compactación mayores al aumentar el peso. El desplazamiento del tambor de 50 mm de los rodillos mejora la eficiencia de compactación al rodar junto a bordillos. El diseño del bastidor estrecho proporciona una mayor visibilidad de la superficie de trabajo y del borde del tambor. El valor de medición de compactación opcional (CMV, Compaction Measurement Value) muestra al operador la dureza del material medida, lo cual mejora el rendimiento de compactación, elimina pasadas innecesarias y proporciona una mayor uniformidad.

Los nuevos modelos de la serie GC incorporan un indicador del depósito de agua para que el operador pueda controlar constantemente el nivel de agua y evitar así que el depósito se quede vacío. Las boquillas de las barras de rociado, que están mejor posicionadas, mejoran la cobertura de agua del tambor para evitar el levantamiento del material. El nuevo e ingenioso modo de prueba de rociado del sistema de agua facilita las pruebas y los ajustes del ángulo de las boquillas para garantizar una cobertura adecuada del tambor.

Mejora del mantenimiento y la seguridad

Para ayudar a los técnicos de mantenimiento a diagnosticar rápidamente los problemas existentes y potenciales, la nueva gama de compactadores de servicio general incluye ahora de serie el software de diagnóstico Cat ET (Electronic Technician). Cuando Cat ET se conecta al módulo de control electrónico (ECM, Electronic Control Module), accede a la información de diagnóstico (parámetros de estado, códigos de diagnóstico activos, códigos de diagnóstico registrados, calibración y pruebas de diagnóstico) para ayudar a identificar los problemas de la máquina.

La tecnología Product Link™ incluida de serie captura los datos de funcionamiento críticos, los códigos de fallo y la información sobre la ubicación de la máquina, lo que da lugar a una gestión de flotas más eficiente. La herramienta Remote Troubleshoot opcional analiza los datos de la máquina en tiempo real para realizar un diagnóstico de los códigos de fallo, sin que ello afecte a la productividad de la máquina y evitando así una posible visita del técnico de mantenimiento al lugar de trabajo. Al permitir que las actualizaciones de software de la máquina se adapten al programa de producción, la herramienta Remote Flash opcional garantiza que estos compactadores de servicio general funcionen con la versión de software más reciente.

 Los nuevos compactadores Cat incluyen ahora de serie un cinturón de seguridad naranja de 76,2 mm de alta visibilidad para que la seguridad en el lugar de trabajo se muestre visible. Los escalones y la plataforma antideslizantes ayudan a aumentar la seguridad del operador. Un sensor de presencia del operador instalado en el asiento evita que el rodillo se ponga en funcionamiento de forma imprevista cuando el operador no está sentado. Se ofrecen múltiples paquetes de luces LED opcionales para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo y cumplir con las normativas de seguridad en carreteras.

Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información sobre la nueva gama de compactadores de servicio general Cat o visite https://www.cat.com.

 



Especificaciones de los compactadores de servicio general Cat

Modelo

CB2.5 GC

CB2.7 GC

CC2.7 GC

Motor

Cat® C1.7T

Cat® C1.7T

Cat® C1.7T

Potencia, hp (kW)

24,6 (18,4)

24,6 (18,4)

24,6 (18,4)

Peso de funcionamiento, kg (lb)

2521 (5546)

2698 (5936)

2599 (5718)

Anchura de compactación, mm (pulg)

1000 (39)

1200 (47)

1200 (47)

Amplitud, mm (pulg)

0,51 (0,020)

0,52 (0,020)

0,52 (0,020)

Frecuencia, vpm (Hz)

3720/3000 (62/50)

3720/3000 (62/50)

3720/3000 (62/50)

De

Cat CB2.7 GC

Noticias sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y de Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados. 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

  Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

  Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo