Excavadora 352
Excavadora 352

Las nuevas Excavadoras de Nueva Generación Cat® 317 y 317 GC se caracterizan por ofrecer un mejor rendimiento, una mayor potencia y unos costes de operación más reducidos 

 

 

Para su publicación en Norteamérica y Europa:  diciembre de 2020
Número de publicación: 982PR20

Las nuevas Excavadoras de Nueva Generación Cat® 317 y 317 GC de 17 toneladas ofrecen un mejor rendimiento, una mayor eficiencia y unos costes de operación y de propiedad más reducidos en comparación con los modelos anteriores. La nueva Excavadora 317, que ofrece una mayor potencia y rendimiento, incluye de serie múltiples tecnologías Cat que aumentan la eficiencia operativa hasta en un 45 %. La nueva y versátil 317 GC reduce los costes de mantenimiento hasta en un 20 %.  

Se ofrecen tres modos de funcionamiento para adaptar el rendimiento al trabajo, lo que da lugar a un considerable potencial de ahorro de combustible. El modo Smart adapta automáticamente el motor y la potencia hidráulica a las condiciones de trabajo para mejorar la eficiencia, mientras que el modo ECO reduce al mínimo el consumo de combustible en las aplicaciones menos exigentes. El modo Power, disponible para la Excavadora de Nueva Generación 317, ofrece constantemente la máxima potencia y productividad para los proyectos más exigentes.

El sistema hidráulico de la excavadora, de gran capacidad de respuesta, equilibra la necesidad de potencia y eficiencia para ofrecer una excavación precisa. Una nueva válvula de control principal elimina la necesidad de contar con tuberías piloto, reduce las pérdidas de presión y ahorra combustible. Los nuevos modelos Cat 317 y 317 GC incluyen de serie las nuevas puntas de cucharón Cat Advansys™, que ofrecen una mayor durabilidad y una excelente retención, y pueden cambiarse rápidamente para aumentar al máximo el tiempo de actividad.

Tecnología de mejora del rendimiento

La avanzada tecnología de mejora del rendimiento aumenta la eficiencia del operador hasta en un 45 % y ofrece la máxima productividad para la nueva Excavadora Cat 317 de Nueva Generación. Cat Grade con 2D ofrece indicaciones de forma automática sobre la profundidad, la inclinación y la distancia horizontal con respecto a la pendiente a través del monitor de pantalla táctil, aumentando así la precisión incluso de los operadores menos experimentados. El sistema podrá actualizarse fácilmente a Cat Grade con 2D avanzado o Cat Grade con 3D.

Los operadores reciben los cálculos del pesaje en movimiento y de la carga útil en tiempo real para mejorar la eficiencia de carga a través de la tecnología Cat Payload que se ofrece de serie en el modelo Cat 317. La tecnología Product Link™, incluida de serie, capta todos los datos operativos críticos, como los informes de carga útil, el consumo de combustible y los códigos de fallo, a los que acceden los gestores de flotas y el personal de oficina a través de Vision Link® y Cat App para gestionar las flotas de un modo más eficiente.

Las tecnologías de Servicios remotos Cat utilizan los datos telemáticos notificados procedentes de la 317 para permitir a los distribuidores Cat mantener la excavadora en funcionamiento de forma remota con la máxima productividad y eficiencia. Remote Troubleshoot analiza los datos de funcionamiento de la máquina en tiempo real para permitir a los técnicos de los distribuidores realizar pruebas diagnósticas y detectar problemas sin que ello afecte a la productividad de la máquina y evitándoles tener que desplazarse al lugar de trabajo. Remote Flash garantiza que la excavadora utilice la última versión del software de a bordo y se adapta al programa de producción de la máquina, de tal forma que esta ofrezca un alto rendimiento, la máxima eficiencia y el mínimo tiempo de inactividad.

Reducción de los costes de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados de las nuevas Excavadoras Cat 317 y 317 GC reducen los costes de mantenimiento hasta en un 20 % con respecto a las series anteriores. El nuevo filtro de aceite hidráulico ofrece una mejor filtración y un intervalo de cambio de 3.000 horas, un 50 % más largo que los filtros anteriores. La durabilidad del sistema aumenta gracias a las nuevas válvulas antidrenaje que mantienen limpio el aceite hidráulico durante la sustitución del filtro. Se pueden controlar fácilmente los intervalos de mantenimiento y la duración del filtro a través del monitor LCD del interior de la cabina.

Se puede acceder fácilmente a todos los puntos de comprobación, incluido el aceite, a nivel del suelo, lo cual facilita las rutinas de mantenimiento diarias. Una segunda varilla de medición de aceite del motor permite a los técnicos de mantenimiento comprobar el nivel de aceite y rellenarlo cómodamente desde la parte superior de la excavadora. Se puede acceder a todos los orificios Cat S·O·S SM a nivel del suelo para extraer muestras de fluidos de forma rápida y sencilla con el fin de analizarlas.

Nueva cabina más cómoda

Los diseños de mayor tamaño de las cabinas de las Excavadoras Cat 317 y 317 GC facilitan la entrada y salida del operador, además de proporcionarle una mayor comodidad y aumentar su productividad. Las nuevas cabinas espaciosas presentan un diseño de perfil bajo con unas ventanillas frontales, traseras y laterales de gran tamaño, lo cual mejora considerablemente la visibilidad en comparación con los modelos de la serie F. La 317 GC se ofrece de serie con la cabina Cat Comfort, mientras que la 317 permite elegir entre los diseños de cabina Deluxe y Premium.

Estas nuevas excavadoras de nueva generación incluyen de serie cámaras de visión trasera y de visión lateral derecha para ofrecer una mejor visibilidad de la zona de trabajo. La Cat 317 puede mejorarse para ofrecer una visibilidad de 360° que permita ver las personas y los objetos situados en torno a la excavadora de un simple vistazo. La insonorización mejorada de la cabina reduce el nivel de ruido interior para proporcionar una mayor comodidad al operador y la nueva conectividad Bluetooth® de la radio, que se incluye de serie, permite a los operadores realizar llamadas en el modo manos libres.

Para obtener más información sobre las nuevas Excavadoras Cat 317 y 317 GC, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com

 

 

Especificaciones de las Excavadoras 317 y 317 GC (Norteamérica)

 

Cat 317

Cat 317 GC

Motor

Cat C4.4

Cat 3.6

Potencia neta: ISO 9249:2007, HP (kW)

130 (96,9)

119 (89)

Peso de funcionamiento, lb (kg)

40.200 (18.200)

38.100 (17.300)

Profundidad de excavación máxima, pie/pulg (mm)

21’ 0” (6.400)

21’ 00” (6.400)

Alcance máximo a nivel del suelo, pie/pulg (mm)

29’ 7” (9.010)

29’ 7” (9.010)

Altura de carga máxima, pie/pulg (mm)

20’ 7” (6.280)

20’ 7” (6.280)

La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador
girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador

 

 

 

De

Excavadora Cat 317

De

Excavadora Cat 317

De

La Excavadora Cat 317

De

Excavadora Cat 317 GC

De

Excavadora Cat 317 GC

De

Excavadora Cat 317 GC

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

         

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2020 Caterpillar. Reservados todos los derechos.

 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo